Page 467 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 467

Postos externos antivândalo Sfera Robur

 composição de um posto externo



 Acabamento Robur  Exemplos de composição















 Frontal e estrutura ultra robusta que garantem um alto nível de segurança
         Posto externo    Posto externo         Composição            Composição
            áudio          áudio-vídeo           horizontal             vertical
 ETAPA 1: ESCOLHA O MÓDULO E FRONTAL  ETAPA 2: ESCOLHA O MODO DE MONTAGEM


        INSTALAÇÃO DE ENCASTRAR










 MÓDULOS PRINCIPAIS  FRONTAIS PARA MÓDULOS
  Robur                            CAIXA DE ENCASTRAR
                                     ANTIVANDALISMO             ESPELHO + SUPORTE               ESPELHO
 Módulo áudio sem botão  351105
                                                                                                    Robur
 Módulo áudio com 1 botão  351115
       1 módulo                           350110                      350315                      350415
 Módulo áudio com 2 botões / fila simples  351100  351125
       2 módulos                          350120                      350325                      350425
 Módulo áudio com 2 botões / fila dupla  351145
       3 módulos                          350130                      350335                      350435
 Módulo áudio com 4 botões / fila dupla  351185
       4 módulos                         350120 x 2                  350325 x 2                  350425 x 2
 Módulo áudio / vídeo de grande angular 1 botão   351305
       6 módulos                         350130 x 2                  350335 x 2                  350435 x 2
 Módulo áudio / vídeo de grande angular 1 botão   351300  351315
       9 módulos                         350130 x 3                  350335 x 3                  350435 x 3
 Módulo áudio / vídeo de grande angular 2 botões  351325
 MÓDULOS COMPLEMENTARES  FRONTAIS PARA MÓDULOS
       INSTALAÇÃO SALIENTE
 Módulo vídeo “Dia & Noite” de grande angular  352400  352405
 Módulo de 3 botões / fila simples  352035
 352000
 Módulo de 4 botões / fila simples  352045
 Módulo de 6 botões / fila dupla  352165
 352100
 Módulo de 8 botões / fila dupla  352185
 Módulo com display gráfico  352500  352505
 Módulo teclado digital  353000  353005
                                    CAIXA SALIENTE COM TETO ANTICHUVA       ESPELHO + SUPORTE       ESPELHO
 Módulo leitor de cartões RFID  353200  353205
                                     Alumínio       Branco         Escuro                               Robur
 Módulo “teleloop” indutivo e síntese vocal de comandos  352700  352705
       1 módulo                    350611         350612         350613           350315              350415
 Módulo porta-etiquetas  352200  352205
       2 módulos                   350621         350622         350623           350325              350425
 Frontal cego (tipo "obturador")  -  352305
       3 módulos                   350631         350632         350633           350335              350435
 Frontal para controlo de acesso ou canhão PTT (T25)  -  353405
       4 módulos                   350641         350642         350643          350325 x 2          350425 x 2
       6 módulos                   350661         350662         350663          350335 x 2          350435 x 2
       9 módulos                   350691         350692         350693          350335 x 3          350435 x 3


 464                                                                                                           465
   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472