Page 463 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 463

Postos externos New Sfera

       dimensões e princípios de montagem



        n New Sfera - dimensões (em mm)







        B






 Emb.  Ref.  Módulos complementares para funções  A
 de chamada
 A utilizar com o módulo áudio ref. 351100 ou com   C
 módulo áudio vídeo ref. 351300, conexão com   Caixa de encastrar  Teto antichuva  Quadro + suporte  Módulos de funções  Caixa saliente com teto antichuva
 multicabo fornecido, para mais de 2 módulos,
 utilizar o cabo ref. 354000
 Módulos de botões  Caixa de encastrar  Tetos antichuva (opcional)  Quadro + suporte  Módulos de funções  Caixas salientes com teto antichuva
 Utilizado com módulos áudio, ref. 351000/351100
 e módulos de áudio / vídeo, ref. 351200/351300   Ref.  A  B  C  Ref.  A  B  C  Ref.  A  B  C  Ref.  A  B  C  A  B  Ref.  A  B  C  Ref.  A  B  C
 Ligar utilizando um cabo (fornecido)   350010 117 123 45  350511 151 151 51  350541 290 242 51  350211 138 144 15  115 91  350611 151 151 82  350641 290 242 82
 1  352000 Módulo de 4 botões / fila simples   350020 117 214 45  350512 151 151 51  350442 290 242 51  350212 138 144 15  350612 151 151 82  350642 290 242 82
 1  352100 Módulo de 8 botões / dupla fila
 Módulo com display gráfico   350030 117 306 45  350513 151 151 51  350543 290 242 51  350213 138 144 15  350613 151 151 82  350643 290 242 82
 1  352500 Utilizado com o módulo fónico ref. 351100 ou com   Nota: compatível com   350521 151 242 51  350661 290 334 51  350221 138 235 15  350621 151 242 82  350661 290 334 82
        caixas de encastrar
 os módulos áudio/vídeo ref. 351200 / 351300 ligação   SFERA CLASSIC  350522 151 242 51  350562 290 334 51  350222 138 235 15  350622 151 242 82  350662 290 334 82
 através do cabo múltiplo incluído   350523 151 242 51  350563 290 334 51  350223 138 235 15  350623 151 242 82  350663 290 334 82
 Permite 2 modos de funcionamento: chamada   350531 151 334 51  350691 430 334 51  350231 138 327 15  350631 151 334 82  350691 429 334 82
 a partir da agenda ou chamada digital
 Memória até 4 000 nomes de residentes   350532 151 334 51  350592 430 334 51  350232 138 327 15  350632 151 334 82  350692 429 334 82
 Associado ao módulo teclado ref. 353000, permite   350533 151 334 51  350593 430 334 51  350233 138 327 15  350633 151 334 82  350693 429 334 82
 também efetuar:
 O dispositivo pode ser configurado manualmente ou
 via PC utilizando software TiSferaDesign
 Módulos complementares para funções    n Sfera Robur - dimensões (em mm)
 de abertura de porta
 Módulo code-lock
 1  353000 Para abertura da porta, ou para chamada digital
 ao apartamento (utilizado em combinação com
 o módulo display ref. 352500)
 Inclui um relé (contactos NF-NA) e bornes
 (CP-P1-P2) para ligação de um botão local para
 abertura de porta O código numérico pode ser
 programado para abertura da porta utilizando
 o mesmo teclado ou com PC, descarregando    B
 o arquivo de programação no módulo
 Módulo leitor de cartões RFID
 1  353200 Para abertura de trinco mediante aproximação do
 cartão (chave eletrónica)
 Gestão até um máx. de 20 000 cartões Inclui um
 relé (contactos NF - NA) e bornes (CP-P1-P2) para
 ligação de um botão local para abertura de porta   A
 A chave eletrónica para abertura de porta (cartão)
 pode ser programada com o mesmo módulo ou com   C
 PC descarregando o arquivo de programação no   Caixa de encastrar   Quadro + suporte  Módulos de funções  Quadro  Caixa saliente com teto antichuva
 módulo            antivândalo
 Módulo porta-etiquetas
 1  352200 Utilizado para exibir a identificação do morador,   Caixa de encastrar  Quadro + suporte  Módulos    Quadro de   Caixas salientes com teto antichuva
                                                 acabamento
                                       de funções
        antivandalismo
 do número da casa ou outras informações (por
 ex.: legenda para chamadas por painéis de botões   Ref.  A  B  C  Ref.  A  B  C  A  B  Ref.  A  B  C  Ref.  A  B  C  Ref.  A  B  C
 digitais, horários de abertura/fecho, etc.) Ligação   350110 102 114 51  350315 134 132 34,5  115 91  350415 139 144 21  350611 151 151 82  350641 290 242 82
 através de cabo múltiplo incluído Retro-iluminação
 noturna é controlada pelo módulo fónico ou módulo   350120 102 206 51  350325 134 223 34,5  350425 139 235 21  350612 151 151 82  350642 290 242 82
 áudio/vídeo que lhe estiver ligado   350130 102 297 51  350335 134 315 34,5  350435 139 327 21  350613 151 151 82  350643 290 242 82
 Cabo   Nota: compatível com                                     350621 151 242 82  350661 290 334 82
        caixas de encastrar
        SFERA CLASSIC                                            350622 151 242 82  350662 290 334 82
 1  354000 Cabo para ligação de vários módulos de botão          350623 151 242 82  350663 290 334 82
 Comprimento 620 mm
                                                                 350631 151 334 82  350691 429 334 82
                                                                 350632 151 334 82  350692 429 334 82
                                                                 350633 151 334 82  350693 429 334 82
             Formações e serviços em
             www.legrand.pt
                                                                                                               461
   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468