Page 472 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 472

Postos internos áudio-vídeo








                   Home + Control  Home                        Home
                     Home
                    + Control  + Security                     + Security





       344842                            344682                             344672

         Emb.   Ref.  HOMETOUCH 7"                             Emb.    Ref.  Monitores vídeo - postos internos
                     Sistema domótica BUS com a App MyHOME_Up,              Classe 100
                     permitindo parametrizar, criar e utilizar cenários     Classe 100X conectado
                     Ecrãs capacitivos táteis 7’’ cores                     Videoporteiro conectado 2 FIOS / Wi-Fi, mãos-livres
                     Permitem comandar: cenários, gestão da iluminação      com teleloop e ecrã LCD a cores de 5’’.
                     e estores, gestão de temperatura                       Equipado com:
                     Também podem ser utilizados como videoporteiro:        - 2 botões físicos para controlar as funções de
                     - permitem responder a uma chamada, abertura           conversação (atender e terminar chamadas);
                     de trincos, ativar as telecâmaras, comunicar com       - 3 botões táteis para controlar as principais funções
                     outros ecrãs táteis                                    do sistema de videoporteiros (abrir trincos,
                     Necessita a instalação do dispositivo para fazer       controlar as luzes da escada e ativar o posto
                     a programação, ref. MYHOMESERVER                       externo / ciclo da telecâmara);
                     1 Conexão através da aplicação (App)                   - 4 botões adicionais configuráveis para adicionar
                     “Door Entry  for HOMETOUCH” para a função              outras funções acessórias (ex.: intercomunicação,
                     videoporteiro Equipados com LED de sinalização         ativar trinco adicional, ativações genéricas).
                     e com detetor de presença                              Permite instalação na parede com um suporte
                     Ligação RJ 45 ou Wi-Fi: necessita do alimentador       (fornecido) ou em base de mesa com os suportes
                     ref. 346020                                            acessórios (2 x ref. 344692) - a serem adquiridos
                     Montagem saliente (à face da parede) ou de             em separado. Também está equipado com função
                     encastrar com a caixa ref. 3487                        de “escritório”. O dispositivo deve ser configurado
          1    3488W           Branco                           1    344682   Branco
          1     3488           Alumínio                                     Classe 100 Evolutivo
                                                                            Videoporteiro 2 FIOS mãos-livres com ecrã LCD
                                                                            a cores de 5’’
                     Caixa de encastre para alvenaria                       Com as mesmas características do acima ref.
          1     3487  Para HOMETOUCH 7"                                     344682, mas não é conectado.
                                                                1    344672   Branco
                     Posto interno áudio-vídeo Classe 300EOS
                     with Netatmo                                           Classe 100 Basic
                     Posto interno áudio e vídeo com conexão                Videporteiro 2 FIOS mãos-livres com ecrã LCD
                     mãos-livres Wi-Fi para instalação BUS de 2 fios com    a cores de 5’’.
                     assistente de voz Amazon Alexa integrado               Equipado com:
                     Características do produto:                            - 2 botões físicos para controlar as funções de
                     - ecrã tátil LCD vertical de 5"                        conversação (atender e terminar chamadas);
                     - função de atendedor de vídeo (memória de imagem)     - 3 botões táteis que permitem abrir a porta, ativar o
                     - equipado com um circuito indutivo compatível com     posto externo / ciclo da telecâmara e personalizar uma
                     aparelhos auditivos na posição T                       função que o cliente final utilize com mais frequência
                     - teclas de abertura de trinco                         O dispositivo dispõe de uma alavanca lateral para
                     - teclas capacitivas para funções principais:          ajustar:
                     atender/desligar, ativação da câmera do posto          - cor, brilho e contraste do ecrã;
                     externo e ativação de outras câmeras e botão de        - volume de áudio e do toque de chamada.
                     Favoritos                                              Com LED para sinalização da exclusão de
                     - LEDs de notificações                                 chamada. Permite instalação na parede com um
                     - assistente de voz Alexa integrado para ativação      suporte especial (fornecido) ou em base de mesa
                     por voz funções do videoporteiro, as funções da        com os suportes acessórios (2 x ref. 344692) -
                     casa conectada e todas as funções da Alexa             a serem adquiridos em separado
                     Funções disponíveis na App. Home + Control:  1  344652   Branco
                     - encaminhamento de chamadas para smartphone           Suporte de mesa
                     - permite controlar as principais funções do
                     vídeoporteiro (receber uma chamada, abrir    1  344692 Suporte de mesa para postos internos Classe 100
                     a fechadura, exibir histórico de eventos e ativação    Fornecido com 2 suportes para fixar as os postos
                     da câmera)                                             internos áudio e vídeo Classe 100
                     - permite controlar as soluções de segurança
                     Netatmo (págs. 422 a 423)                              Monitor vídeo com telefone - Classe 100
                     Instalação de parede saliente com suporte de           V16M
                     fixação fornecido. Possibilidade de conexão por
                     Wi-Fi ou por Ethernet com o cabo RJ 45 ref. 344844  1  344625 Vídeo porteiro 2 FIOS com telefone (punho) e ecrã
          1    344845   Branco                                              LCD a cores de 4,3’’, adequado para instalação na
          1    344884   Preto                                               parede (fornecido com suporte de fixação)
                                                                            Equipado com:
                     Cabo de rede RJ 45                                     • 3 botões táteis para controlar as principais
                                                                            funções do sistema: abrir trincos; ativar o posto
          1    344844 Cabo Ethernet RJ 45                                   externo / ciclo da telecâmara; configurar uma função
                     Comprimento 10 cm. Utilizado para conectar o posto     acessória (por ex.: controlar trinco adicional, ativar
                     interno Classe 300EOS with Netatmo ref. 344845         câmara suplementar);
                     para rede local de internet                            • Alavanca lateral para ajustar: cor, brilho
                                                                            e contraste do ecrã; volume do áudio e do toque
                                                                            de chamada. Com LED para sinalização da
                                                                            exclusão de chamada. O telefone tem ímanes para
                                                                            facilitar o manuseamento
                                                                           (1)Até à migração da App Home + Security, utilizar a App Door Entry
                                                                           Classe100X
       470
   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477