Page 465 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 465

Postos externos New Sfera

 composição de postos externos



 3 finitions disponibles  Exemplos de composição















 Allmetal  Allwhite  Allstreet
         Posto externo       Posto externo                 Composição                   Composição
            áudio             áudio-vídeo                   horizontal                    vertical

 ETAPA 1: ESCOLHA O MÓDULO E FRONTAL  ETAPA 2: ESCOLHA O MODO DE MONTAGEM


       INSTALAÇÃO DE ENCASTRAR









 MÓDULOS PRINCIPAIS  FRONTAIS PARA MÓDULOS
   Alumínio    Branco    Escuro  CAIXA DE ENCASTRAR   ESPELHO + SUPORTE              TETO ANTICHUVA (OPCIONAL)
 Módulo áudio sem botão  351101  351102  351103    Alumínio    Branco     Escuro     Alumínio    Branco      Escuro
 Módulo áudio com 1 botão  351111  351112  351113  1 módulo  350010  350211  350212  350213  350511  350512  350513
 Módulo áudio com 2 botões / fila simples  351100  351121  351122  351123  2 módulos  350020  350221  350222  350223  350521  350522  350523
 Módulo áudio com 2 botões / fila dupla  351141  351142  351143  3 módulos  350030  350231  350232  350233  350531  350532  350533
 Módulo áudio com 4 botões / fila dupla  351181  351182  351183  4 módulos  350020 x 2  350221 x 2  350222 x 2  350223 x 2  350541  350542  350543
 Módulo áudio / vídeo de grande angular  351301  351302  351303  6 módulos  350030 x 2  350231 x 2  350232 x 2  350233 x 2  350561  350562  350563
 Módulo áudio / vídeo de grande angular 1 botão   351300  351311  351312  351313  9 módulos  350030 x 3  350231 x 3  350232 x 3  350233 x 3  350591  350592  350593
 Módulo áudio / vídeo de grande angular 2 botões   351321  351322  351323
 MÓDULOS COMPLEMENTARES  FRONTAIS PARA MÓDULOS  MONTAGEM SALIENTE
   Alumínio    Branco    Escuro
 Módulo vídeo “Dia & Noite” de grande angular  352400  352401  352402  352403
 Módulo de chamada 3 botões / fila simples  352031  352032  352033
 352000
 Módulo de 4 botões / fila simples  352041  352042  352043
 Módulo de 6 botões / fila dupla  352161  352162  352163
 352100
 Módulo de 8 botões / fila dupla  352181  352182  352183
 Módulo com display gráfico  352500  352501  352502  352503  CAIXA SALIENTE COM TETO ANTICHUVA  ESPELHO + SUPORTE
 Módulo teclado digital  353000  353001  353002  353003
                               Alumínio        Branco         Escuro        Alumínio        Branco         Escuro
 Módulo de teclado codificado para abertura de porta alfanumérico  -  BT353011  -  -  1 módulo  350611  350612  350613  350211  350212  350213
 Módulo leitor de cartões RFID  353200  353201  353202  353203  2 módulos  350621  350622  350623  350221  350222  350223
 Módulo “teleloop” indutivo e síntese vocal de comandos  352700  352701  352702  352703  3 módulos  350631  350632  350633  350231  350232  350233
 Módulo porta-etiquetas  352200  352201  352202  352203  4 módulos  350641  350642  350643  350221 x 2  350222 x 2  350223 x 2
 Frontal cego (tipo "obturador")  -  352301  352302  352303  6 módulos  350661  350662  350663  350231 x 2  350232 x 2  350233 x 2
 Frontal para controlo de acesso ou canhão PTT (T25)  -  353401  353402  353403  9 módulos  350691  350692  350693  350231 x 3  350232 x 3  350233 x 3

 462                                                                                                           463
   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470