Page 464 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 464

Postos externos New Sfera

       composição de postos externos



       3 finitions disponibles                                                                                                Exemplos de composição















         Allmetal               Allwhite             Allstreet
                                                                                                                                Posto externo       Posto externo                 Composição                   Composição
                                                                                                                                   áudio             áudio-vídeo                   horizontal                    vertical

       ETAPA 1: ESCOLHA O MÓDULO E FRONTAL                                                                                    ETAPA 2: ESCOLHA O MODO DE MONTAGEM


                                                                                                                              INSTALAÇÃO DE ENCASTRAR









                                    MÓDULOS PRINCIPAIS                                  FRONTAIS PARA MÓDULOS
                                                                                       Alumínio    Branco    Escuro                              CAIXA DE ENCASTRAR          ESPELHO + SUPORTE              TETO ANTICHUVA (OPCIONAL)
       Módulo áudio sem botão                                                        351101     351102     351103                                                         Alumínio    Branco     Escuro     Alumínio    Branco      Escuro
       Módulo áudio com 1 botão                                                      351111     351112     351113             1 módulo                 350010           350211     350212      350213     350511      350512     350513
       Módulo áudio com 2 botões / fila simples                        351100        351121     351122     351123             2 módulos                350020           350221     350222      350223     350521      350522     350523
       Módulo áudio com 2 botões / fila dupla                                        351141     351142     351143             3 módulos                350030           350231     350232      350233     350531      350532     350533
       Módulo áudio com 4 botões / fila dupla                                        351181     351182     351183             4 módulos               350020 x 2       350221 x 2  350222 x 2  350223 x 2  350541     350542     350543
       Módulo áudio / vídeo de grande angular                                        351301     351302     351303             6 módulos               350030 x 2       350231 x 2  350232 x 2  350233 x 2  350561     350562     350563
       Módulo áudio / vídeo de grande angular 1 botão                  351300        351311     351312     351313             9 módulos               350030 x 3       350231 x 3  350232 x 3  350233 x 3  350591     350592     350593
       Módulo áudio / vídeo de grande angular 2 botões                               351321     351322     351323
                                MÓDULOS COMPLEMENTARES                                  FRONTAIS PARA MÓDULOS                 MONTAGEM SALIENTE
                                                                                       Alumínio    Branco    Escuro
       Módulo vídeo “Dia & Noite” de grande angular                    352400        352401     352402     352403
       Módulo de chamada 3 botões / fila simples                                     352031     352032     352033
                                                                       352000
       Módulo de 4 botões / fila simples                                             352041     352042     352043
       Módulo de 6 botões / fila dupla                                               352161     352162     352163
                                                                       352100
       Módulo de 8 botões / fila dupla                                               352181     352182     352183
       Módulo com display gráfico                                      352500        352501     352502     352503                                     CAIXA SALIENTE COM TETO ANTICHUVA                   ESPELHO + SUPORTE
       Módulo teclado digital                                          353000        353001     353002     353003
                                                                                                                                                      Alumínio        Branco         Escuro        Alumínio        Branco         Escuro
       Módulo de teclado codificado para abertura de porta alfanumérico   -         BT353011      -          -                1 módulo              350611         350612         350613         350211         350212         350213
       Módulo leitor de cartões RFID                                   353200        353201     353202     353203             2 módulos             350621         350622         350623         350221         350222         350223
       Módulo “teleloop” indutivo e síntese vocal de comandos          352700        352701     352702     352703             3 módulos             350631         350632         350633         350231         350232         350233
       Módulo porta-etiquetas                                          352200        352201     352202     352203             4 módulos             350641         350642         350643        350221 x 2     350222 x 2     350223 x 2
       Frontal cego (tipo "obturador")                                    -          352301     352302     352303             6 módulos             350661         350662         350663        350231 x 2     350232 x 2     350233 x 2
       Frontal para controlo de acesso ou canhão PTT (T25)                -          353401     353402     353403             9 módulos             350691         350692         350693        350231 x 3     350232 x 3     350233 x 3

       462                                                                                                                                                                                                                            463
   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469