Page 460 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 460

Postos externos áudio-vídeo antivândalo Linha 300

       botões de pressão e chamada digital




        Botões de pressão   Botões de pressão          Chamada digital












       308002 (Alu)        308012 (Inox)             308040
                                                                               308026
           Características técnicas, p. 459

       Adaptados às necessidades de acessibilidade das pessoas com deficiência
       Fonte de alimentação BUS de 2 fios SCS: 18 - 27 V=
       Resolução da câmera: 400 linhas
       Ajuste de brilho: automático
       Visão noturna: por LED branco
       Ângulo de visão da câmera: 124° horizontal - 100° vertical
       Temperatura de operação: -25°C a +70°C
       Parafusos de fixação à prova de vandalismo (chave fornecida)
       LED indicador de status de comunicação: "chamada em curso", "comunicação em curso", "porta aberta", "sistema ocupado"

         Emb.   Ref.  Frontal monobloco com botões de pressão  Emb.    Ref.  Frontal monobloco com chamada digital
                     Frontal 4 mm                                           Frontal de inox de 4 mm
                     2 linhas de 2 a 32 chamadas                            Gere até 4.000 nomes de residentes
                     Botões de pressão com botões em inox ou alumínio       Permite ligar diretamente para um residente
                     Porta-etiquetas nivelado intercambiável  apenas por    pesquisando o nome, número do apartamento ou

                     trás, iluminado por LEDs azuis integrados              número direto
                     Obturadores para botões não utilizados                 Síntese de voz: "chamada em curso", "em
                     IP 54 - IK 08                                          comunicação", "porta aberta", "fim de chamada",
                     Tipo de montagem:                                      "chamada não atendida", "ocupado", "código errado"
                     - Saliente com caxa a encomendar separadamente         Teclado de código integrado para chamada direta e
                     - Encastrar (platina fornecida com caixa de encastre   abertura de porta por código
                     - Profundidade 5 mm)                                   Ecrã retroiluminado com fundo azul e letras brancas
                     2 a 4 chamadas                                         Teclas retroiluminadas azuis
                     Dim. frontal : 180 x 270 mm                            O dispositivo pode ser configurado
                                                                            fisicamente ou através de um PC e software
                     Dim. caixa de encastre : 128 x 220 x 53 mm
          1    308001 Platina Linha 300 - frontal Alumínio                  "TiMonoblockEntrancePanel"
                                                                            Alteração de nomes por cartões programados, via
          1    308011 Platina Linha 300 - Frontal Inox                      software "TiMonoblockEntrancePanel" ou
                     5 a 8 chamadas                                         diretamente na platina
                     Dim. frontal : 180 x 330 mm                1    308040 Dimensões frontal : 180 x 330 mm
                     Dim. caixa de encastre :  128 x 260 x 53 mm            IP 54 - IK 07
          1    308002 Platina Linha 300 - frontal Alumínio                  Tipo de montagem:
          1    308012 Platina Linha 300 - Frontal Inox                      - Saliente com caxa a encomendar separadamente
                                                                            - Encastrar (platina fornecida com caixa de encastre
                     9 a 12 chamadas                                        - Profundidade 5 mm)
                     Dim. frontal : 180 x 360 mm
                     Dim. caixa de encastre :  128 x 310 x 53 mm            Caixas para montagem saliente
          1    308003 Platina Linha 300 - frontal Alumínio
                                                                            Para posto externo com porta etiquetas
          1    308013 Platina Linha 300 - Frontal Inox          1    308021 Para platinas 2 a 4 chamadas
                     13 a 20 chamadas                                       Dim. : 178 x 267 x 40 mm
                     Dim. frontal : 180 x 440 mm                1    308022 Para platinas 5 a 8 chamadas
                     Dim. caixa de encastre : 128 x 400 x 53 mm             Dim. : 178 x 327 x 40 mm
          1    308004 Platina Linha 300 - frontal Alumínio      1    308023 Para platinas 9 a 12 chamadas
          1    308014 Platina Linha 300 - Frontal Inox                      Dim. : 178 x 357 x 40 mm
                                                                1    308024 Para platinas 13 a 20 chamadas
                                                                            Dim. : 178 x 437 x 40 mm
                                                                            Para posto externo com chamada digital
                                                                1    308026 Para platina ref.308040
                                                                            Dim. : 340 x 180 x 55 mm
                                                                            Acessórios
                                                                1    308031 Etiquetas (fornecidas 4) para botoneiras Linha 300
                                                                            com botões







                                                                  Configurador de videoporteiro em
                                                                  http://videoporteiros.legrand.pt/

       458
   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465