Page 457 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 457

Kit áudio                                             Kit áudio

       pronto a instalar                                     pronto a instalar



                                                              n Esquema de instalação do kit áudio 2 fios CK2




                                                                                    BUS                BUS

        364211

         Emb.   Ref.  Kit videoporteiro áudio CK2
          1    364211 Composto por:                                                 BUS                BUS
                     - 1 posto externo Linha 2000 IP 54 com
                     porta-etiquetas luminoso
                     Dimensões: 176 x 98 x 31 mm
                     - 1 posto interior mãos-livres (com 2 contactos
                     secos para funções adicionais)
                     Dimensões: 124 x 128 x 27 mm
                     - 1 fonte de alimentação 6 módulos DIN ref. 346040
                     Posto interno suplementar                             24 Vca/cc - 1 A máx.
          1    331650 Posto interno para kit ref. 364211 (5 máx)
                     Acessórios                                            24 Vca/cc - 1 A máx.
                     Alimentador suplementar
          1    346020 2 módulos DIN - 600 mA Indicado para alimentar
                     postos internos e externos adicionais
                     Relé temporizado
          1    346260 Permite acender a iluminação das escadas,                             220 - 240 V - 50/60 Hz
                     abertura de portões, segundas portas, repetição
                     de chamadas ou gestão de trincos elétricos
                     Temporização de 1 segundo até 3 minutos
                     e sinalização de estado da porta em postos internos
                     compatíveis. 4 módulos DIN
                                                                                     BUS
          1    346250 Relé com contatos NF-NA
                     Para controlo de portões através de postos externos             PL
                                                                                     S+
                     Trinco de emissão de corrente (1 tempo)                         S-      A
          1    003033 A encastrar, dupla cauda
                     Consumo:
                     - 300 mA em corrente alternativa
                     - 400 mA em corrente contínua
                                                              n Distâncias e secção dos cabos (mm )
                                                                                               2
                                                                                         Distâncias
                                                                 Secção do cabo  entre platina e posto   entre posto e trinco
                                                                                  interno
                                                                   0,28 mm 2       340 m          30 m
                                                                   0,35 mm 2       360 m          30 m
                                                                   0,50 mm 2       500 m          50 m
                                                                    1 mm 2        1000 m         100 m































                                                                                                               455
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462