Page 365 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 365

Valena Life

               TM
       tabela de escolha rápida - mecanismos, teclas e centros (cont.)


                                                                         TECLAS E CENTROS VALENA LIFE
                                             MECANISMOS
                     Funções                    VALENA          Branco        Creme       Alumínio     Preto mate
                                               IN’MATIC

        VARIADORES 240 VA - 50 HZ
        Variador com comando rotativo, sem neutro  7 520 60     7 548 80     7 548 81      7 548 82     7 568 82

        Variador comando por teclas, sem neutro  7 520 62
                                                                7 548 90     7 548 91      7 548 92     7 568 92
        Variador, com neutro, para balastros 1-10 V  7 520 67
        DETETORES DE MOVIMENTO

        Detetor de movimentos sem neutro (2 cond.)  7 520 70
                                                                7 548 84     7 548 93      7 548 94        -
        Detetor de movimentos com neutro (3 cond.)  7 520 73
        Detetor de movimentos sem neutro (2 cond.),   -        7 521 72  (a)  7 522 72  (a)  7 523 72  (a)  -
        com botões para derrogação manual
        COMANDOS DE ESTORES
        Interruptor para estores 10 AX          7 520 29
        Botão de estores 6 A - para comando direto de   7 520 20
        motor elétrico                                          7 551 40     7 551 41      7 551 42     7 561 42
        Botão de estores 6 A - ligação ao motor através   7 520 30
        de caixa de automatismos
        INTERRUPTOR GERAL DE CARTÃO
        Interruptor geral eletrónico de cartão  7 520 25        7 551 60     7 551 61      7 551 62     7 551 68

        TERMOSTATOS
        Termostato eletrónico de ambiente          -           7 521 33  (a)  7 522 33  (a)  7 523 33  (a)  -
        Termostato para chão radiante              -           7 521 34  (a)  7 522 34  (a)  7 523 34  (a)  -

        TOMADAS TV - ESTRELA
        TV-R-SAT                                7 530 52        7 547 90     7 547 91      7 547 92     7 567 92
        TV-SAT                                  7 530 57        7 548 20     7 548 21      7 548 22     7 568 22
        TV simples (macho)                      7 530 51
                                                                7 547 60     7 547 61      7 547 62     7 567 62
        TV simples - tipo “F”                   7 530 50
        TOMADAS TV - PASSAGEM

        TV-R-SAT                                7 530 65        7 547 90     7 547 91      7 547 92     7 567 92
        TV-SAT                                  7 530 71        7 548 20     7 548 21      7 548 22     7 568 22
        TV simples (macho)                      7 530 61        7 547 60     7 547 61      7 547 62     7 567 62
        TOMADAS TV - TERMINAL

        TV-R-SAT                                7 530 64        7 547 90     7 547 91      7 547 92     7 567 92
        TV-SAT                                  7 530 59        7 548 20     7 548 21      7 548 22     7 568 22
        TV simples (macho)                      7 530 61        7 547 60     7 547 61      7 547 62     7 567 62
        ADAPTADOR UNIVERSAL PARA OUTRAS TOMADAS TV
                                             Para montar com
        Espelho central TV-R-SAT (entre-eixo 30 mm),   tomadas TV de 2 ou
        para tomadas de outros fabricantes  3 orifícios de outros   7 548 00  7 548 01     7 548 02        -
                                               fabricantes
        TOMADA TV ESTRELA + RJ 45 CAT. 6
        TV simples 0-2400 MHz + RJ 45 Cat. 6 UTP  7 530 55      7 548 30     7 548 31      7 548 32     7 568 32
       (a) Mecanismos fornecidos com teclas / centros

                                                                                                               363
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370