Page 366 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 366

Valena Life

               TM
       tabela de escolha rápida - mecanismos, teclas e centros (cont.)


                                                                         TECLAS E CENTROS VALENA LIFE
                                             MECANISMOS
                     Funções                    VALENA          Branco        Creme       Alumínio     Preto mate
                                               IN’MATIC

        TOMADAS DE DADOS - CAT. 6 / 6A

        RJ 45, CAT. 6, UTP                      7 530 42

        RJ 45, CAT. 6A, UTP                     7 530 44        7 554 10     7 554 11      7 554 12     7 564 12
                                                                  ou           ou            ou            ou
                                                                7 554 70     7 554 71      7 554 72     7 564 72
        RJ 45, CAT. 6, STP                      7 530 46     (porta-etiquetas  (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)
        RJ 45, CAT. 6A, STP                     7 530 48

        Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 6, UTP           7 530 43

        Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 6A, UTP          7 530 45        7 554 20     7 554 21      7 554 22
                                                                  ou           ou            ou         7 564 22
                                                                7 554 80     7 554 81      7 554 82   (porta-etiquetas)
        Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 6, STP           7 530 47     (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)

        Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 6A, STP          7 530 49
        TOMADAS DE DADOS - CAT. 5E


                                                                7 554 10     7 554 11      7 554 12     7 564 12
                                                                  ou           ou            ou            ou
        RJ 45, Cat 5e, UTP                      7 530 40
                                                                7 554 70     7 554 71      7 554 72     7 564 72
                                                             (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)

                                                                7 554 20     7 554 21      7 554 22
                                                                  ou           ou            ou         7 564 22
        Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 5e, UTP          7 530 41
                                                                7 554 80     7 554 81      7 554 82   (porta-etiquetas)
                                                             (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)  (porta-etiquetas)
        ADAPTADOR KEYSTONE

        Adaptador duplo Keystone                   -            7 553 90        -          7 553 92        -

        OUTRAS TOMADAS PARA TELEFONE

        RJ 11                                   7 530 38        7 554 10     7 554 11      7 554 12     7 564 12

        Dupla: 2 x RJ 11                        7 530 39        7 554 20     7 554 21      7 554 22        -

        TOMADAS ALTIFALANTE

        Tomada altifalante simples              7 530 72        7 553 60     7 553 61      7 553 62     7 563 62

        Tomada altifalante dupla                7 530 78        7 553 70     7 553 71      7 553 72     7 563 72


        TOMADAS ÁUDIO E VÍDEO

        Tomada tripla RCA                       7 530 75        7 547 20     7 547 21      7 547 22        -

        Tomada fêmea USB pré-conectorizada      7 530 82        7 547 50        -          7 547 52        -

        DIFUSÃO SONORA

        Módulo Bluetooth                        7 520 36        7 554 30     7 554 31      7 554 32     7 564 32


       364
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371