Page 360 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 360

Valena                mecanismos

               TM
       carregadores USB












       7 531 12 + 7 540 71  7 531 06 + 7 540 01  7 531 14

       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 362-365)
         Emb.   Ref.  Carregadores duplos USB Tipo-A           Emb.    Ref.  Carregadores USB mistos (A + C)
                     Com 2 portas USB Tipo-A                                Carregador duplo e misto, composto por:
                     100-240 VA - 50/60 Hz - 5 V  - 15 W - 1,5 A            1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C
                     De acordo com a norma IEC 62684-2011-01                100-240 VA - 50/60 Hz - 5 V - 15 W - 3 A
                     Em conformidade com a diretiva da UE relativa          Cabo para carregamento não fornecido
                     à harmonização do padrão de carregamento               Fornecidas com espelho central
                     para terminais portáteis e dos carregadores    5  7 531 06     Branco
                     de telemóveis
                     Permite carregar rapidamente a bateria de um   5  7 532 06     Creme
                     dispositivo portátil, do tipo telemóvel, smartphone,   5  7 533 06   Alumínio
                     tablet, leitor MP3 e MP4, ...              5    7 563 06       Preto mate
                     Consumo em modo passivo < 0,1 W
                     Classe II / SELV
                     Para instalar em caixas de encastrar com uma           Carregador simples USB Tipo-C
                     prof. mínima de 40 mm                                  Power Delivery
                     Cabo para carregamento não fornecido                   Ultrarrápido - 30 W
                     Fornecidas com espelho central
          5    7 531 12        Branco                                       Com 1 porta USB Tipo-C
                                                                            100-240 VA - 50/60 Hz - 5 V - 30 W - 3 A
          5    7 532 12        Creme                                        Permitem:
          5    7 533 12        Alumínio                                     - uma recarga acelerada de dispositivos portáteis
          5    7 563 12        Preto mate                                   (computadores, tablets, smartphones, ...) equipados
                                                                            com a tecnologia “Power Delivery”
                                                                            - recarregar também tablets e smartphones não
                     Carregadores duplos USB Tipo-C                         equipados com a tecnologia “Power Delivery”
                     Com 2 portas USB Tipo-C                                A tecnologia “Power Delivery 3.0” otimiza a tensão
                     100-240 VA - 50/60 Hz - 5 V - 15 W - 3 A               fornecida e reduz bastante o ciclo de carga,
                     Carregador universal para dispositivos portáteis       preservando a vida da bateria
                     De acordo com a norma IEC 62880-1-3                    De acordo com as normas EN 301489 e EN 55032
                     Certificadas USB-IF                                    Consumo em modo passivo ≤ 0,06 W
                     Proteção contra sobretensões > 1 kW                    Tensões de saída automáticas 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V
                     Consumo em modo passivo ≤ 0,07 W                       Com proteção contra sobretensões e curto-circuitos
                     Classe II / SELV                                       Cabo para carregamento não fornecido
                     Ligadores de parafusos (capacidade: 2 x 2,5 mm )       Fornecidas com espelho central
                                                        2
                     Cabo para carregamento não fornecido       5    7 531 55       Branco
                     Fornecidas com espelho central             5    7 532 55       Creme
          5    7 531 07       Branco                            5    7 533 55       Alumínio
          5    7 532 07       Creme                             5    7 563 55       Preto mate
          5    7 533 07       Alumínio
          5    7 563 07       Preto mate






























       358
   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365