Page 367 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 367

Valena Life

               TM
       tabela de escolha rápida - mecanismos, teclas e centros (cont.)


                                                                    TECLAS E CENTROS VALENA LIFE
                                      MECANISMOS
                   Funções              VALENA         Branco          Creme          Alumínio        Preto mate
                                        IN’MATIC

        TOMADA DE CORRENTE: 2P 16 A - 250 VA

        Tomada 2P, com obturadores
        de proteção                     7 530 16      7 549 70         7 549 71        7 549 72        7 569 72
        Ligadores automáticos
        TOMADAS DE CORRENTE: 2P+T TIPO “SCHUKO” 16 A - 250 VA
        2P+T tipo Schuko, com obturadores  7 530 20
        Ligadores automáticos                         7 552 00         7 552 01        7 552 02
                                                         ou              ou              ou
        2P+T tipo Schuko, com obturadores  7 530 24                                                    7 562 02
        Ligadores de parafusos                        7 548 40         7 548 41        7 548 42          ou
                                                     (com tampa)     (com tampa)     (com tampa)
        2P+T tipo Schuko                7 530 21         ou              ou              ou            7 568 42
        Ligadores automáticos                                                                         (com tampa)
                                                      7 548 50         7 548 51        7 548 52
        2P+T tipo Schuko                7 530 25  (indicador de tensão)  (indicador de tensão)  (indicador de tensão)
        Ligadores de parafusos
        TOMADAS DE CORRENTE DUPLAS: 2 X 2P+T TIPO “SCHUKO” 16 A - 250 VA

        Dupla: 2 x 2P+T Schuko, com
        obturadores de proteção         7 530 26
        Ligadores automáticos                         7 549 50         7 549 51        7 549 52        7 569 52
        Dupla: 2 x 2P+T Schuko          7 530 27
        Ligadores automáticos
        Quadro/adaptador para associar outras   -     7 542 25         7 542 35        7 542 45           -
        funções “simples” às tomadas duplas
        SAÍDAS DE CABOS

        Saída de cabos, equipada com    7 530 33
        5 ligadores
                                                      7 547 30         7 547 31        7 547 32        7 567 32
        Saída de cabos, sem ligadores   7 530 34

        OUTROS ACESSÓRIOS

        Obturador                          -          7 551 80         7 551 81        7 551 82        7 540 68

        Adaptador Valena Life / Mosaic     -          7 521 44           -             7 523 44           -
        Caixa saliente simples             -          7 541 91         7 542 01        7 542 11        7 540 66

        Caixa saliente dupla               -          7 541 92         7 542 02        7 542 12        7 540 67

        Suporte com quadro para 4x2 módulos  -        7 521 45           -             7 523 45           -
        Suporte com quadro para 2x4x2      -          7 521 46           -             7 523 46           -
        módulos





















                                                                                                               365
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372