Page 338 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 338

Livinglight

       instalação tradicional dos quadros forma quadrada (cont.)


        Caixas                    Suportes                  N.º de módulos             Quadros
        Instalação vertical








           0 801 41 (40 mm) 3 2
           0 801 51 (50 mm) 3 2
           Alvenaria


                                                             2 + 2 módulos              LNA4802M2..
                                    LN4702 × 2               2 elementos
                                    (parafusos)

           PB502N 3 2
           Para paredes ocas












           0 801 41 (40 mm) 3 3
           0 801 51 (50 mm) 3 3
           Alvenaria





                                                             2 + 2 + 2 módulos
                                   LN4702 3 3                3 elementos                 LNA4802M3..
                                   (parafusos)


           PB502N 3 3
           Para paredes ocas
















           0 801 41
           (40 mm) 3 4
           0 801 51
           (50 mm) 3 4
                                    LN4702 3 4                2 + 2 + 2 + 2 módulos
                                    (parafusos)               4 elementos               LNA4802M4..
           PB502N × 4
           Para paredes ocas

                                                                  Completar a referência dos quadros
                                                                  acrescentando no final o código da cor
                                                                  do acabamento ver págs. 339-342


       336
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343