Page 288 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 288

Transformadores de comando                            Transformadores de segurança e de

       e de sinalização - monofásicos nus                    separação de circuitos - monofásicos protegidos


















             0 442 14                   0 442 68                 0 427 23            0 425 18

       IP 2X ou XXB até 400 VA - IPXXA acima de 400 VA - IK 04  IP 55 - classe II
       De acordo com as normas IEC/EN 61558-2-2 e 2-4 ou 2-6, UL 506 e    Transformadores de segurança de acordo com a norma
       CSA C22-2 N.º 66. Homologações UL e CSA               IEC/EN 61558-2-6
       Transformadores adaptados à realização de equipamentos de acordo   Transformadores de separação de circuitos, de acordo com
       com as normas EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1     a norma IEC/EN 61558-2-4
       Partes ativas protegidas por tampa até 1 000 VA       Proteção aconselhada, ver quadro de proteção dos
       Filtragem antiparasitas (exceto 0 442 16/17)          transformadores p. 253
       Possibilidade de fixação direta em calha ómega até 250 VA  Para os tranformadores de 63 VA:
       Fornecidos com “shunt” de ligação 0 V secundário/massa até 1 000 VA  • Fusíveis 5 x 20 Temporizados
       Ligações por parafusos                                Para os tranformadores de 100 VA ou superior:
                                                             • Fusíveis gG 10 x 38 e c/c 0 058 08 até 32 A
          Emb.  Ref.   Comando e segurança                   • Fusíveis gG 14 x 51 e c/c 0 215 01 acima de 32 A e até 50 A
                                                             • Fusíveis gG 22 x 58 e c/c 0 216 01 acima de 50 A
                     Primário: 230-400 V ± 15 V± - Secundário: 24 V±  • Disjuntores curva C
                                       Potência
                         Potência em VA  instantânea         Ligações por parafusos
                        segundo   segundo  admissível com              Ref.   Transformadores de segurança
                       IEC e CSA   UL   cos ϕ = 0,5            Emb.
          1   0 442 11   40     40       50                                 Primário: 230-400 V
          1   0 442 12   63     63       88                                 Secundário: 24-48 V
                                                                                          Ligadores primário    Ligadores secundário
          1   0 442 13  100    100      170                                       Potência (VA)   cond. flexível (mm 2 )   cond. flexível (mm 2 )

          1   0 442 14  160    140      250                     1    0 427 20    63            4          4
          1   0 442 15  250    210      420                     1    0 427 21    100           4          4
          1   0 442 16  400    300      850                       1   0 427 22    160          4          4 4
                                                                1
                                                                     0 427 23
                                                                                250
                                                                                               4
          1   0 442 17   630   450    1 000                     1    0 427 24    400           4         16
                                                                1    0 427 25    630           4         16
                     Primário: 230-400 V ± 15 V± - Secundário: 24-48 V±
                     Fornecidos com 2 “shunts” de acoplamento               Primário: 230 V
                                       Potência
                         Potência em VA  instantânea                        Secundário: 12 V
                        segundo   segundo  admissível com       1    0 427 60     63           4          4
                       IEC e CSA   UL   cos ϕ = 0,5             1    0 427 61     100          4          4
          1   0 442 32 (1)  63  63       87    24 V   48 V      1    0 427 62     160          4          4
          1   0 442 33 (1)  100  100    150                       1   0 427 63    250          4         16 4
                                                                     0 427 64
                                                                                               4
                                                                                400
                                                                1
          1   0 442 34 (1)  160  140    250                     1    0 427 65    630           4         16
          1   0 442 35 (1)  250  210    420                                 Transformadores de separação de circuitos
          1    0 442 36  400   300      700
          1    0 442 37   630   450   1 000                                 Primário: 230-400 V
                                                                            Secundário: 115-230 V
                       Comando e separação de circuitos                       Potência (VA)   Ligadores primário    Ligadores secundário
                                                                                          cond. flexível (mm 2 )   cond. flexível (mm 2 )
                     Primário: 230-400 V ± 15 V± - Secundário:       1   0 425 10     63   VA   4         4
                     115-230 V±                                 1    0 425 11    100   VA      4          4
                     Fornecidos com 2 “shunts” de acoplamento     1   0 425 13    250   VA     4          4
                                       Potência                 1    0 425 14    400   VA      4         16
                         Potência em VA
                                      instantânea               1    0 425 15    630   VA      4         16
                        segundo   segundo  admissível com       1    0 425 16     1 000   VA   4         16
                       IEC e CSA   UL   cos ϕ = 0,5             1    0 425 17     1 600   VA   6          6
          1   0 442 61   40     40       50                     1    0 425 18     2 500   VA   10        10
          1   0 442 62   63     63       86
          1   0 442 63  100    100      150
          1   0 442 64  160    140      250
          1   0 442 65  250    210      430
          1   0 442 66   400   300    1 100
          1   0 442 67   630   500    1 300
          1   0 442 68  1 000   700   2 000
          1   0 442 69  1 600   700   6 100
          1   0 442 70  2 500   1 300   7 100
                      (1) Em 48 V somente transformador de comando
       286
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293