Page 147 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 147

Escolha o descarregador de sobretensões (DST) e respetiva proteção associada

 DSTs com neutro a esquerda


                 Qual é o nível de proteção do sistema de proteção externa contra raios (todos os níveis ceráunicos)?
 FASE                  Nível de proteção III e IV                             Nível de proteção I e II
 1    SELECIONE A ZONA GEOGRÁFICA   FASE    RESPONDA ÀS QUESTÕES ?
 2     N.º de                 Terciário – Indústria – Habitação coletiva  N.º de    Terciário – Indústria – Habitação coletiva
       pólos  Habitação individual          Quadro de distribuição   pólos  Habitação individual
                               Quadro geral                                          Quadro geral  Quadro de distribuição
                                               ou de entrada
             T1+T2 Iimp 12,5 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA                  T1+T2 Iimp 25 kA  T2 Imax 40 kA
 • Existe uma proteção contra  1P  4 122 70  4 122 70  4 122 20  1P               4 122 80 (Iimp 35 kA)  4 122 40
 descargas atmosféricas no  ✓
 edifício (para-raios…) ou   1P+N  4 122 74  4 122 74  4 122 24  1P+N                  4 122 81        4 122 44
 a menos de 50 m?                                                    Não aplicável  (Neutro a direita)
    4 níveis de proteção possíveis
 determinados no projeto elétrico  Sim  3P  4 122 72  4 122 72  -  3P                  4 122 82        4 122 42
        3P+N     4 122 75       4 122 75         4 122 25    3P+N                      4 122 83        4 122 45
                                                                                    (Neutro a direita)
 ✗   NÃO
 Zonas com nível ceráunico  Nível ceraúnico Nk ≤25 dias por ano ou Ng (medido) ≤1   Nível ceraúnico Nk > 25 dias por ano ou Ng (Medido) > 1
 AQ2  N > 25 dias de trovoada    T2+T3 Imax 12 kA
 por ano      ou T2 Imax 20 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA    T2 Imax 40 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
 • A linha da rede é em parte   ✓  1P  4 122 20  4 122 70  4 122 20  1P  4 122 40      4 122 70        4 122 20
 Nk : nível ceráunico (densidade de descarregas atmosféricas
 Fonte: Instituto de Meteorologia, dados de 2007
                  (3)
 ou totalmente aérea    1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74  4 122 24  1P+N  4 122 44  4 122 74     4 122 24
 n A oferta Legrand responde aos 3 tipos de proteções  (últimos 2 km)?     4 122 24
 SIM
 ou "Não sei"       3P  -       4 122 72           -          3P      4 122 42         4 122 72           -
 Gama de   T1  0 039 53  (Isc 6 kA)
                  (3)
 DSTs   3P+N     4 122 25       4 122 75         4 122 25    3P+N     4 122 45         4 122 75        4 122 25
 kA
 ✗   NÃO
 I           T2+T3 Imax 12 kA ou              T2+T3 Imax 12 kA     T2+T3 Imax 12 kA
 Imp  T2  • O edifício acolhe público ou  T2 Imax 20 kA  T2 Imax 40 kA  ou T2 Imax 20 kA  ou T2 Imax 20 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
 kA  tem pessoas que necessitem
 35  cuidados médicos (museus,   ✓  1P  4 122 20  4 122 40  4 122 20  1P  4 122 20     4 122 70        4 122 20
 câmaras, lares de idosos, hotéis,
                                                                        (3)
                  (3)
 I  I  bancos, lojas...)?  1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 44  4 122 24  1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74  4 122 24
 T1+T2  max  n    4 122 24                                           4 122 24
 I   25 kA  • O edifício encontra-se isolado  SIM  3P  -  4 122 42  -  3P  -           4 122 72           -
 Imp  ou numa zona montanhosa?  ou "Não sei"
                                                  (2)
                                                                        (3)
                  (3)
 25  • É um edifício indústrial?  3P+N  0 039 53  (Isc 6 kA)    4 122 45  0 039 73  (Isc 10 kA)    3P+N  0 039 53  (Isc 6 kA)    4 122 75  4 122 25
                 4 122 25                        4 122 25             4 122 25
 ✗   NÃO
 T1+T2        T2+T3 Imax 12 kA    T2 Imax 20 kA  T2+T3 Imax 12 kA    T2+T3 Imax 12 kA    T2 Imax 40 kA  T2+T3 Imax 12 kA
 I   12,5 kA  60  • O prédio está equipado com  ou T2 Imax 20 kA  ou T2 Imax 20 kA  ou T2 Imax 20 kA  ou T2 Imax 20 kA
 Imp  12,5  materiais de alto valor?  ✓  1P  4 122 20  4 122 20  4 122 20  1P  4 122 20  4 122 40      4 122 20
 • A continuidade de serviço  0 039 51  (Isc 6 kA)                0 039 51  (Isc 6 kA)
                                                                        (3)
                  (3)
 é importante?    1P+N         4 122 24         4 122 24    1P+N                      4 122 44        4 122 24
 SIM             4 122 24                                             4 122 24
 • É um edifício agrícola?  ou "Não sei"       0 039 53  (Isc 6 kA)    0 039 73  (Isc 10 kA)    0 039 53  (Isc 6 kA)    0 039 73  (Isc 10 kA)
                                                  (2)
                  (3)
                                                                                                         (2)
                                                                        (3)
 T2     3P+N     4 122 25       4 122 25         4 122 25    3P+N     4 122 25         4 122 45        4 122 25
 I   40 kA  40  20
 ✗   NÃO
 max
              T2+T3 Imax 12 kA    T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA  T2+T3 Imax 12 kA    T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
              ou T2 Imax 20 kA                                      ou T2 Imax 20 kA
        1P       4 122 20       4 122 70         4 122 20     1P      4 122 20         4 122 70        4 122 20
                                                                        (3)
                  (3)
 T2  T3  NENHUMA INFORMAÇÃO  1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74  4 122 24  1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74  4 122 24
                 4 122 24
                                                                      4 122 24
 I   20 kA  20  5
 max  KV  3P       -            4 122 72           -          3P         -             4 122 72           -
                                                                        (3)
             0 039 53  (Isc 6 kA)                                 0 039 53  (Isc 6 kA)
                  (3)
        3P+N                    4 122 75         4 122 25    3P+N                      4 122 75        4 122 25
 U               4 122 25                                             4 122 25
 oc  As referências com "(Iscxx kA)" incluem proteção contra curto-circuitos (não é necessário    (1) Se Isc > 25 kA, use o DST recomendado sem a proteção Isc integrada e escolha uma proteção externa associada com uma capacidade Isc adequada.
 associá-los a uma proteção externa)  (2) Se Isc> 10 kA, escolha um DST T2 Imax 20 kA sem proteção integrada (refs. 4 124 24/25) ou com proteção integrada (refs. 4 122 10/11)
 T2+T3  (3) Se Isc> 6 kA, escolha um DST semelhante, mas com Isc 10 kA (refs. 0 039 71/73) ou um DST T2 Imax 20 kA (consulte a nota 2 acima)
 I   12 kA  12
 max  20  PROTEÇÃO DE PROXIMIDADE DE   REGIME IT    ESCOLHA A PROTEÇÃO A ASSOCIAR
 EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TV,   (TODOS OS RISCOS)
 HI-FI, COMPUTADOR, BOX, ...)    Ref.  T1+T2 limp 25 kA / 35 kA    T1+T2 limp 12,5 kA  T2 lmax 40 kA  T2 lmax 20 kA
 DSTs T3  T1+T2/35 kA / 440 V  DSTs  4 122 80/81/82/83  4 122 70/72/74/75  4 122 30/32/33/40/42/44/45  4 122 20/24/25
                             DPX  160 (80 A)         DX  C63                 DX  C40                DX  C20
                                                                                                      3
                                                                               3
                                3
                                                       3
 4 122 80 (x 3 ou 4)+ DPX3 160 (80 A)  Ref. Disjuntores  3P  4P  2P  3P  4P  2P  3P    4P      2P     3P      4P
 T3  Mosaic    Blocos multitomadas    T2/40 kA / 440 V  Icc ≤ 10 kA  -  -  -  -  -  -  -  -    -    4 078 30  4 078 99
 0 775 40  com proteção
 4 122 30/32/33 + DX3 40 A curva C  Icc ≤ 16 kA  4 200 04  4 200 14  4 092 27  4 092 79  4 093 61  4 092 25   4 092 77  4 093 59  4 092 22  4 092 74  4 093 56
            Icc ≤ 25 kA   4 200 44  4 200 54  4 097 74  4 097 87  4 098 00  4 097 72   4 097 85  4 097 98  4 097 69  4 097 82  4 097 95
 Representação não linear e indicativa dos 3 tipos que caracterizam os DSTs  Icc ≤ 36 kA  4 200 84  4 200 94  4 100 14  4 100 27  4 100 40  4 100 12   4 100 25   4 100 38  -  -  -
            Icc ≤ 50 kA   4 201 24  4 201 34  4 101 54  4 101 67  4 101 80  4 101 52   4 101 65   4 101 78  -  -  -
 144                                                                                                           145
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152