Page 145 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 145

Quadro de seletividade DPX  e DX  a montante com DX  a jusante
 3
 3
 3


 Disjuntores a montante
 DNX 3  4500   DNX 3  4500   DX 3  25 kA, DX 3  36 kA, DX 3  50 kA e    DX 3  25 kA, DX 3  50kA et   DX 3  25 kA, DX 3  50kA e    DPX 3  160   DPX 3  250    DPX 3  630,
 DX 3  6000   10 kA   DX 3  6000   10 kA   DX 3  10000   16 kA   DX 3  10000   16kA (< 63 A)   DX 3  10000   16kA (80 a 125 A)   diferencial ou não diferencial   diferencial ou não diferencial   DPX 3  1600,
 DX 3  10000   16 kA                                                                                    DMX 3  2500 e 4000
    Curva D  Curva C  Curva D  Curva D     16 kA, 25 kA, 36 kA e 50 kA          25 kA, 36 kA, 50 kA e 70kA
 Disjuntores    Curva C
 a jusante  In (A)  32  40  50  63  32  40  50  63  32  40  50  63  80  100  125  32  40  50  63  80  100  125  40  63  80  100  125  160  40  100  160  200  250  160 a 4000 A

 ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  700  1200  1500  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DNX 3  4500  (1)    10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800  3000  5000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  6000 / 10kA
 (1P+N) (1)    16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  400  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  10000 / 16kA   20  240  300  375  472  384  480  600  756  300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 (1P+N) (1)    25  240  300  375  472  384  480  600  756  240  400  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 Curvas B, C e D
 1P+N em 1 mód. (1)  32  300  375  472  480  600  756  300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 40  375  472  600  756  400  600  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  T  T  T  T  T  -  T  T  T  T  T
 ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  700  1200  1500  3000  4000  T  T  12  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800  3000  5000  T  7  7  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  6  6  6  T  T  T  7  T  T  T  T  T

 DX 3  6000 / 10 kA   20  240  300  375  472  384  480  600  756  300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  5  5  5  6  T  T  5  T  T  T  T  T
 DX 3  10000 / 16 kA   25  240  300  375  472  384  480  600  756  240  400  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  4,5  4,5  4,5  4,5  8,5  T  4  T  T  T  T  T
    32  300  375  472  480  600  756  300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  3  4  4  7  10  -  5  T  T  T  T
 Curvas B e C
 40  375  472  600  756  400  600  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  3  3  3  6  8  -  5  T  T  T  T
 50  472  756  500  800  900  1700  756  950  1200  1700  -  -  3  3  5,5  7  -  4    T      T     T        T
 63  650  900  1200  950  1200  1500  -  -   3      3      5     6      -      4      T      T     T        T
 DX 3  10000 / 16 kA   80  600  750  1200  1500  -  -  -  -  5   6      -      4      T      T     T        T
    100  750            1500   -      -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
 Curva C  125                  -      -      -      -      -     3      -      -      T      T     T        T
 ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800  3000  5000  T  7,5  7,5  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  6000 / 10 kA   16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  6  6  6  T  T  T  6  T  T  T  T  T

 Curva D  20  300  375  472  480  600  756  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  5  5  6  6  T  T  5  8  T  T  T  T
 25  375  472  600  756  500  800  1300  2400  3300  480  600  800  1300  2400  3300  4,5  4,5  4,5  4,5  8,5  T  -  6  T  T  T  T
 32  472  756  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  3  4  4  7  T  -  5  T  T  T      T
 DX 3  10000 / 16 kA   80  1200  1500  -  -  -      -      5     6      -      -      T      T     T        T
    100                 1500   -      -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
 Curva D  125                  -      -      -      -      -     3      -      -      -      T     T        T
 ≤ 6  700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 10  500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800  3000  5000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 16  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 20  300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 25  240  400  500  800  1300  2400  3300  480  600  800  1300  2400  3300  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  25 kA   32  300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  T  T  T  T  T  -  T  T  T  T  T

 Curva C  40  400  600  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  T  T  T  T  T  -  T  T  T  T        T
 50  500  800  900  1700  756  950  1200  1700  -  4  4  5  10   10     -      20     T      T     T        T
 63  650  900  1200  950  1200  1500  -  -   3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 80  600  750    1200   1500   -      -      -      -      5     6      -      4      T      T     T        T
 100  750               1500   -      -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
 125                           -      -      -      -      -     3      -      -      T      T     T        T
 ≤ 6  700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 10  500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800  3000  5000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 16  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 20  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 25  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T      T
 DX 3  25 kA   32  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  T  T  T  T  T  -  T  T  T  T  T

 Curva D  40  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  T  T  T  T  T  -  T     T      T     T        T
 50  900  1700  756  950  1200  1700  -  -   4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
 63  1200  950   1200   1500   -      -      3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 80              1200   1500   -      -      -      -      5     6      -      -      T      T     T        T
 100                    1500   -      -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
 125                           -      -      -      -      -     3      -      -      -      T     T        T
 10  500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800  3000  5000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 12,5  300  500  700  1300  2000  5000  T  384  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 16  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  MA 25 kA
 25  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T      T
 40  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  T  T  T  T  T      -      T      T      T     T        T
 63  1200  950   1200   1500   -      -      3      5     10     10     -      -      T      T     T        T
 10  500  700  1000  1800  3000  500  700  1000  1800  T  T  T  T  T  T  T     T      T      T     T        T
 16  300  500  700  1300  2000  384  500  700  1300  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 20  300  400  500  1000  1600  384  480  600  1000  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 25  240  400  500  800  1300  384  480  600  800  T  T  T  T  T  T     T      T      T      T     T        T
 DX 3  36 kA
    32  300  500  600  1000  480  600  756  -  T  T  T     T     T      -      T      T      T     T        T
 Curva C
 40  400  600  800  600  756   -      T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
 50  500  800  756             -      -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
 63  650                       -      -      3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 80                            -      -      -      -      5     6      -      4      T      T     T        T
 10  500  700  1000  1800  3000  500  700  1000  1800  T  T  T  T  T  T  T     T      T      T     T        T
 16  300  500  700  1300  2000  384  500  700  1300  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 20  300  400  500  1000  1600  384  480  600  1000  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 DX 3  50 kA   25  240  400  500  800  1300  384  480  600  800  36  T  T  T  T  T  T  T  T  T     T        T

 Curvas B e C  32  300  500  600  1000  480  600  756  -  T  T  T  T  T  -     T      T      T     T        T
 40  400  600  800  600  756   -      T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
 50  500  800  756             -      -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
 63  650                       -      -      -      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 10  500  700  1000  1800  3000  500  700  1000  1800  T  T  T  T  T  T  T     T      T      T     T        T
 16  300  500  700  1300  2000  384  500  700  1300  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 20  400  500  1000  1600  384  480  600  1000  T  T  T  T  T    T      T      T      T      T     T        T
 DX 3  50 kA   25  500  800  1300  384  480  600  800  36  T  T  T  T  T  T    T      T      T     T        T

 Curva D  32  600  1000  480  600  756  -  T  T     T      T     T      -      T      T      T     T        T
 40  800  600  756             -      T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
 50  756                       -      -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
 63                            -      -      -      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 T = Seletividade total até ao poder de corte do disjuntor a jusante, segundo EN 60947-2
 O disjuntor a jusante deve ter sempre um limiar de disparo magnético e uma intensidade nominal inferior ao disjuntor a montante
 (1) Com os 1P+N a seletividade aplica-se para o IK1 (entre fase e neutro a 230 V), em rede 230/400 V
 No quadro acima, para as colunas aplicáveis a aparelhos com diferentes poderes de corte, a seletividade nunca ultrapassa o poder de corte
 do aparelho a montante
 3
 3
 Exemplo: DPX  250 (36 kA) 160 A a montante e DX  50 kA curva D a jusante - o valor de T é 36 kA e não 50 kA
 142                                                                                                           143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150