Page 100 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 100

DPX  630 magnetotérmicos e eletrónicos
            3
       disjuntores de potência de 250 a 630 A


















         4 220 02              4 220 07                 4 220 60              4 220 65


           Dimensões, características técnicas, curvas de funcionamento e quadros de seletividade em www.legrand.pt
       Disjuntores de potência em caixa moldada que asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão
       Recebem os auxiliares de comando e sinalização (p. 103)
       Associam-se aos blocos diferenciais (p. 99) ou ao relé diferencial (p. 103)
       Fornecidos com:
       - placas de ligação para barras
       - proteção dos parafusos
       De acordo com a norma IEC 60947-2
       Regulações térmicas e magnéticas seláveis
         Emb.       Ref.    Disjuntores magnetotérmicos        Emb.       Ref.     Disjuntores eletrónicos S2
                            Térmico regulável de 0,8 a 1 In                        Seletividade dinâmica e lógica S2
                            Magnético regulável de 5 a 10 In                       Regulações: Ir, tr, Isd, tsd
                                                                                   Proteção contra sobrecargas
                            t(s)
                                Ir                                                 Ir: regulável de 0,4 a 1 In
                                                                                   tr: regulável de 3 a 15 s
                                                                                   Proteção contra curto-circuitos:
                                   Ii                                              Isd: regulável de 1,5 a 10 Ir
                                                                                   tsd: regulável de 0 a 0,5 s
                                         I(A)
                                                                                   Proteção instantânea If: 5 kA
                                                                                   Sinalizador (Led) de funcionamento
                            Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)                      Tomada de teste
                 3P     4P  In (A)                                                 Versão 4P: neutro regulável
          1   4 220 00  4 220 05  250                                              t(s)
          1   4 220 01  4 220 06  320                                                 Ir  Tr
          1   4 220 02  4 220 07  400
          1   4 220 03  4 220 08  500                                                      Isd  Tsd
          1   4 220 04  4 220 09  630                                                     I 2 t
                                                                                                I(A)
                  3P + N/2
          1       4 220 10   320                                                   Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)
          1       4 220 11   400                                       3P     4P   In (A)
          1       4 220 12   500                                1    4 220 56  4 220 61  250
          1       4 220 13   630                                1    4 220 58  4 220 63  400
                            Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)   1    4 220 60  4 220 65  630
                 3P     4P  In (A)                                                 Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)
          1   4 220 28  4 220 33  250                           1    4 220 76  4 220 81  250
          1   4 220 29  4 220 34  320                           1    4 220 78  4 220 83  400
          1   4 220 30  4 220 35  400                           1    4 220 80  4 220 85  630
          1   4 220 31  4 220 36  500
          1   4 220 32  4 220 37  630                                              Disjuntores eletrónicos S2 com
                                                                                   unidade de medida
                  3P + N/2
          1       4 220 38   320                                                   Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)
          1       4 220 39   400                                       3P     4P   In (A)
          1       4 220 40   500                                1    4 220 96  4 221 01  250
          1       4 220 41   630                                1    4 220 98  4 221 03  400
                                                                1    4 221 00  4 221 05  630
                                                                                   Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)
                                                                1    4 221 16  4 221 21  250
                                                                1    4 221 18  4 221 23  400
                                                                1    4 221 20  4 221 25  630








            Poder de corte 100 kA
            Interruptores DPX -I 400/630 A p. 115
                          3
       98
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105