Page 89 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 89

DMX  2500 / 6300                                      DMX -I 2500 / 6300
            3
                                                                   3
       unidades eletrónicas de proteção                      interruptores abertos de 1 250 a 6 300 A


















         0 288 02     0 288 00      0 288 01     0 288 03        0 286 96                 0 287 96

            Características técnicas, p. 90                        Características técnicas, p. 90

       Os disjuntores DMX  devem ser equipados com unidade eletrónica  Os interruptores seccionadores abertos permitem o corte em carga
                     3
       de proteção MP4 ou MP6 que permitem regulações precisas das  e o seccionamento de circuitos de baixa tensão
       condições de proteção, mantendo total seletividade com as  Fornecidos com bloco de 4 contactos auxiliares inversores NA/NF,
       proteções a jusante. Cada disjuntor deve, obrigatoriamente, ser  1 contacto sinal de defeito,1 junta de painel, terminais posteriores
       encomendado com uma unidade de proteção (montagem em fábrica)  horizontais (versão fixa) ou planos (versão seccionável)
       As unidades de proteção são fornecidas com baterias de salvaguarda
       para alimentação em caso de falha de rede ou quando disjuntor aberto  Emb.  Ref.  Versão fixa
       ou não ligado
                                                                                   Equipados com terminais posteriores fixos
                                                                                   na posição horizontal
         Emb.   Ref.  MP4 - versão com ecrã LCD
                                                                                   DMX³-I 2500
                     Com ecrã LCD monocromático e cursores para                    Tamanho 1
                     regulação dos níveis de proteção                  3P     4P   In (A)
                     Unidade MP4 LI                             1    0 286 83 0 286 93 1 250
          1   0 288 00 Regulações: Ir, tr, Ii  t(s)  Ir         1    0 286 84  0 286 94 1 600
                                                  tr            1    0 286 85  0 286 95 2 000
                                                                1    0 286 86  0 286 96 2 500
                                                   Ii                              DMX³-I 4000
                                                                                   Tamanho 2
                                                          I(A)  1    0 286 87 0 286 97 3 200
                     Unidade MP4 LSl                            1    0 286 88 0 286 98 4 000
          1   0 288 01 Regulações: Ir, tr, Isd,  t(s)  Ir                          DMX³-I 6300
                     tsd, Ii                   tr                                  Tamanho 3
                                                                1    0 289 70  0 289 71 6 300
                                                Isd
                                                  tsd                              Versão seccionável
                                                     Ii                            Fornecidos com base equipada com
                                                                                     terminais posteriores planos
                                                          I(A)
                     Unidade MP4 LSlg                                              DMX³-I 2500
          1   0 288 02 Regulações: Ir, tr, Isd,                                    Tamanho 1
                       tsd, Ii, Ig, tg  t(s)  Ir                       3P     4P   In (A)
                                              tr
                                                                     0 287 83 0 287 93 1 250
                                                                     0 287 84 0 287 94 1 600
                              t(s)  lg     Isd   tsd            1    0 287 85 0 287 95 2 000
                                    tg                          1    0 287 86 0 287 96 2 500
                                                     li
                                      I(A)                I(A)                     DMX³-I 4000
                                                                                   Tamanho 2
                                                                1    0 287 87 0 287 97 3 200
                     MP6 - versão com ecrã tátil a cores        1    0 287 88 0 287 98 4 000
                     Medida e afixação dos valores instantâneos,                   DMX³-I 6300
                     máximos, médios e temporizações                               Tamanho 3
                       Memorização dos picos de tensão          1    0 289 77 0 289 78 6 300
                       Sinalização e histórico dos defeitos
                       Visualização gráfica dos parâmetros
                       Indicador de manutenção
                     Unidade MP6 LSl
          1   0 288 03 Regulações: Ir, tr, Isd, tsd, Ii
                     Unidade MP6 LSlg
          1   0 288 04 Regulações: Ir, tr, Isd, tsd, Ii, Ig, tg
                     Opcionais
          1   0 288 06  Alimentação externa para unidade de proteção 12 V=
          1   0 288 05 (1)  Opção de unidade eletrónica comunicante (p. 51)
          1   0 288 11 (2)    Transformador toroidal para proteção de neutro
                       externo (aparelhos 3P tamanhos 1 e 2)
          1   0 288 10 (2)  Transformador toroidal para proteção de neutro
                       externo (aparelhos 3P tamanho 3)
                     (1) Parâmetro regulado em fábrica. A encomendar com a unidade
                     de proteção e o DMX 3
                     (2) A encomendar com o disjuntor DMX 3



                                                                                                                87
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94