Page 88 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 88

DMX  2500 / 6300
            3
       disjuntores abertos de 800 a 6 300 A






















          0 286 56 + 0 288 02                0 286 74 + 0 288 02                        0 287 56 + 0 288 02

            Características técnicas, p. 90

       Disjuntores abertos, para proteção e controlo de instalações de baixa tensão até 6 300 A
       As referências abaixo devem, obrigatoriamente, ser encomendadas com uma unidade de proteção associada (montagem em fábrica), ver p. 87
       Fornecidos com bloco de 4 contactos auxiliares inversores NA/NF, 1 contacto sinal de defeito NA/NF, 1 junta de painel, terminais posteriores
       horizontais (versão fixa) ou planos (versão seccionável)
         Emb.       Ref.    Versão fixa                        Emb.       Ref.     Versão seccionável
                            Pode transformar-se em seccionável com                 DMX³ 2500 - 50 kA
                            uma base e um kit de transformação, (p. 89)            Poder de corte Icu 50 kA
                            DMX³ 2500 - 50 kA                          3P     4P   Tamanho 1
                                                                                   In (A)
                            Poder de corte Icu 50 kA            1    0 287 21 0 287 31 800
                            Tamanho 1
                 3P     4P  In (A)                              1 1  0 287 22 0 287 32 1 000
          1    0 286 21 0 286 31 800                            1    0 287 23 0 287 33 1 250
                                                                     0 287 24 0 287 34 1 600
          1    0 286 22 0 286 32 1 000                          1    0 287 25 0 287 35 2 000
          1    0 286 23 0 286 33 1 250                          1
          1    0 286 24 0 286 34 1 600                               0 287 26 0 287 36 2 500
          1    0 286 25 0 286 35 2 000                                             DMX³ 2500 - 65 kA
          1    0 286 26 0 286 36 2 500                                             Poder de corte Icu 65 kA
                                                                                   Tamanho 1
                            DMX³ 2500 - 65 kA                   1    0 287 41 0 287 51 800
                            Poder de corte Icu 65 kA            1    0 287 42 0 287 52 1 000
                              Tamanho 1                         1    0 287 43 0 287 53 1 250
          1    0 286 41 0 286 51 800                            1    0 287 44 0 287 54 1 600
          1    0 286 42 0 286 52 1 000                          1
          1    0 286 43 0 286 53 1 250                               0 287 45 0 287 55 2 000
          1    0 286 44 0 286 54 1 600                                             DMX³ 2500 - 100 kA
          1    0 286 45 0 286 55 2 000                                             Poder de corte Icu 100 kA
          1    0 286 46 0 286 56 2 500                                             Tamanho 2
                            DMX³ 2500 - 100 kA                  1 1  0 287 61 0 287 71 800
                            Poder de corte Icu 100 kA           1    0 287 62  0 287 72 1 000
                                                                     0 287 63  0 287 73 1 250
                              Tamanho 2
          1    0 286 61 0 286 71 800                            1 1  0 287 64  0 287 74 1 600
                                                                     0 287 65  0 287 75 2 000
          1    0 286 62 0 286 72 1 000                          1    0 287 66  0 287 76 2 500
          1    0 286 63 0 286 73 1 250
          1    0 286 64 0 286 74 1 600                                             DMX³ 4000 - 50 kA
          1    0 286 65 0 286 75 2 000                                             Poder de corte Icu 50 kA
          1    0 286 66 0 286 76 2 500                                             Tamanho 2
                            DMX³ 4000 - 50 kA                   1 1  0 287 27 0 287 37 3 200
                                                                     0 287 28 0 287 38 4 000
                            Poder de corte Icu 50 kA
                              Tamanho 2                                            DMX³ 4000 - 65 kA
          1    0 286 27 0 286 37 3 200                                             Poder de corte Icu 65 kA
          1    0 286 28 0 286 38 4 000                                               Tamanho 2
                            DMX³ 4000 - 65 kA                   1 1  0 287 47 0 287 57 3 200
                                                                     0 287 48 0 287 58 4 000
                            Poder de corte Icu 65 kA
                              Tamanho 2                                            DMX³ 4000 - 100 kA
          1    0 286 47 0 286 57 3 200                                             Poder de corte Icu 100 kA
          1    0 286 48 0 286 58 4 000                                             Tamanho 2
                            DMX³ 4000 - 100 kA                  1 1  0 287 67 0 287 77 3 200
                                                                     0 287 68  0 287 78 4 000
                            Poder de corte Icu 100 kA
                              Tamanho 2                                            DMX³ 6300 - 100 kA
          1    0 286 67 0 286 77 3 200                                             Poder de corte Icu 100 kA
          1    0 286 68  0 286 78 4 000                                              Tamanho 3
                            DMX³ 6300 - 100 kA                  1 1  0 289 52 0 289 62 5 000
                                                                     0 289 53 0 289 63 6 300
                            Poder de corte Icu 100 kA
                              Tamanho 3
          1    0 289 50 0 289 60 5 000
          1    0 289 51 0 289 61 6 300
       86
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93