Page 716 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 716

Botoneiras de disparo manual série 90
       para alarmes de incêndio, saídas de emergência e sistemas de extinção













         1 380 69/68               1 380 23/48                    1 380 71/73             1 380 74









         1 380 25                 0 380 97
                                                                  0 380 38
         Emb.   Ref.  Botoneiras manuais de membrana deformável  Emb.  Ref.  Acessórios
                     IP 30 - IK 07                              1    1 380 95  Kit IP 65
                     Para índice de proteção IP 65 instalar o kit com       Converte a botoneiras IP 40 em IP 65
                     a ref. 1 380 95                                        Composto por 3 bucins de entrada direta, 2 tampas
                     Instalação saliente ou encastrada (IP 30)              para isolar fixação por parafuso e três membranas
                     Dimensões: 90 x 90 x 57 mm (montagem em                para garantir índice de proteção IP 65
                     superfície saliente) ou 90 x 90 x 24 mm                Compatível com ref. 1 380 69/23/25/71
                     (montagem em caixa de aparelhagem - diâmetro de   1  1 380 93  Indicador de estado mecânico com informação
                     furação 67 mm)                                         do tipo de disparo
                     Pode ser instalado em calhas DLP ref. 0 104 63/64,     Reforça e completa a informação no disparo da
                     35 x105 mm ou 50 x 105 mm, com o suporte               botoneira
                     universal ref. 0 109 13                                Fornecido com etiquetas com diferentes tipos de
                     Disparo por pressão (2,5 kg) no centro da membrana     informação para cada tipo de aplicação
                     com visualização clara da posição de disparo           Compatível com ref. 1 380 69/68/23/25/48/71/73/74
                     Rearme na face frontal com chave especial
                     ref. 0 380 38 (fornecida com o produto)    1    1 380 94  Suporte para instalação dupla
                     Possibilidade de adicionar um indicador do estado      Permite receber 2 botoneiras na mesma base com
                     mecânico que fornece informação adicional              um acabamento perfeito
                     ref. 1 93 380 (incêndio, alarme, personalizável)       Instalação na horizontal e vertical
                     Tampa opcional de proteção transparente que            Cor branco RAL 9003
                     permite selagem ref. 0 380 97                          Entrada de cabos pelos lados e pela parte traseira
                     Para deteção e alarmes de incêndio                     Dimensão: 200 x 90 x 33 mm
                                                                            Compatível com ref. 1 380 69/68/23/25/48/71/73/74
                     De acordo com a norma standard EN 54-11                Não é possível converter em IP 65 com o KIT
                     Acionamento manual Tipo A                              ref. 1 380 95
                     Cor vermelha: RAL 3000
          1   1 380 69  Convencional - 1 contacto               1    0 380 97  Tampa de proteção transparente com
                     Equipado com 1 contacto NA/NF - 5 A - 24 Vcc           possibilidade de selagem
          1   1 380 68 Convencional - 2 contactos                           Para evitar disparos acidentais
                     Equipado com 2 contactos NA/NF - 5 A - 24 Vcc          Compatível com ref. 1 380 69/68/23/48/71/73/74 e
                     Exemplo: O segundo contacto pode ser utilizado         ref. 0 380 04/06/12/13/23/25/26/32/35/47/48/57/
                     para acionar uma câmara de CCTV ou ligar a um          64/71/73
                     autómato
                                                                10   0 380 38 Chave para rearme de botoneiras
                     Para saídas de emergência                              Compatível com ref. 1 380 69/68/23/25/48/71/73/74
                     Permite a libertação imediata de uma porta de          e ref. 0 380 04/06/12/13/23/25/26/32/35/47/48/57/6
                     saída normalmente fechada por um bloqueio              4/71/73
                     eletromagnético
          1   1 380 23 Equipado com 1 contacto NA/NF - 5 A - 24 Vcc
          1   1 380 48 Equipado com 2 contactos NA/NF - 5 A - 24 Vcc
                     O segundo contacto pode ser utilizado para acionar
                     um alarme técnico ou ligar a outro sistema de
                     segurança como CCTV
                     Para corte/paragem de emergência
                     Cor branco RAL 9003
          1    1 380 71 Equipado com 1 contacto NA/NF - 5 A - 24 Vcc
          1   1 380 73 Equipado com 2 contactos NA/NF - 5 A - 24 Vcc
                     O segundo contacto pode ser utilizado para acionar
                     um alarme técnico ou ligar a outro sistema de
                     segurança como CCTV
          1    1 380 74 Botoneira para corte/paragem de emergência com 2
                     contactos e indicadores luminosos
                     Equipado com 2 contactos NA/NF - 5 A - 24 Vcc
                     Equipado com 2 indicadores luminosos 230V (1 led
                     vermelho + 1 led verde) ligação livre  dos led’s
                     Útil para acionar um alarme técnico
                     Indicação do estado da botoneira através de 2 led´s
                     Para comando de sistemas de extinção
          1   1 380 25 Cor amarelo RAL 1032
                     Botoneira para comando de sistemas de extinção
                     Equipado com 1 contacto NA/NF - 5 A - 24 Vcc
                     Equipado com tampa de proteção que permite
                     selagem (ref. 0 380 97)

       714
   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721