Page 714 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 714

Sinalização luminosa















           0 413 31                                          0 413 60    0 413 63  0 413 70

         Emb.   Ref.  Sinalizadores pisca-pisca                Emb.    Ref.  Lâmpadas
                     Fixação por parafusos                                  Halogéneo
                     Dimensões: altura 85 mm, Ø 105 mm          1    0 413 60 H1 12 V= 55 W p/ sinalizador 0 413 16
                     Pisca-Pisca ou permanentes multi-tensão      10  0 413 61 BA9SH 24V= 20 W p/ sinalizador 0 413 01
                     IP 54 - IK 10                              10   0 413 62 BA9SH 12V= 20 W p/ sinalizador 0 413 08
                     Intensidade luminosa: 55 Cd (pico)                     Incandescentes
                     Fornecidos sem lâmpada (incandescente 10 W)  12  0 413 63 BA 15D 12 V= 25 W p/ sinalizador 0 413 21
                        Cor      Tensão     Consumo (mA)        12   0 413 64 BA 15D 24 V= 25 W p/ sinalizador 0 413 21/27
          1   0 413 31  Laranja   12 a 48 V=   380 sob 24 V=    12
          1   0 413 36  Laranja   24 a 230 V±   50 sob 230 V±        0 413 65 BA 15D 48 V= 25 W p/ sinalizador 0 413 21/27
                                                                12   0 413 69 BA 15D 230 V± 25 W p/ sinalizador 0 413 27
                     Pisca-Pisca com sinalizador acústico IP 30 - IK 10   25  0 413 72 BA 15D 24 V= 10 W p/ sinalizador 0 413 31/36/39
                     Intensidade luminosa: 30 Cd (pico)         25   0 413 74 BA 15D 230 V± 10 W p/ sinalizador 0 413 36/43
                     Som intermitente 2 700 Hz, 70 dB a 1 m
                     Fornecidos sem lâmpada (incandescente 10 W)            Xénon 2 Joule
                        Cor      Tensão     Consumo (mA)        1    0 413 70 Para sinalizadores ref. 0 413 50/57
          1   0 413 39  Laranja   24 V±/=   300 sob 24 V±
          1   0 413 43  Laranja   230 V±       45
                      Acessório
          1    0 413 85  Suporte mural para sinalizadores
                      Ø 140 e 170 mm












        ■ Quadro recapitulativo dos sinais sonoros das sirenes ref. 0 415 43/45 (ver p. seguinte)

        NP EN 842: Segurança de máquinas - Sinais visuais de perigo.
        NP EN 457: Segurança de máquinas - Sinais auditivos de perigo.
        EN 981: Segurança de máquinas - Sinais auditivos e visuais de perigo.
        NF P 253-62: Portas e portões automáticos
        • Como associar sinalização sonora e luminosa
                                                               Sinal sonoro emitido pelas sirenes multisom 0 415 43/45   Sinal luminoso a associar
            Tipo        Exemplo    Posição do   Natureza do   Nível sonoro máx   Frequência   cons.
                                                                                                 Tipo de sinalizador
          de sinalização   de aplicação   comutador   som principal   (em dB a 1 m)   (em Hz)   (mA)
                    Aparelho em movimento   0     Intermitente curto agudo   98   2 400 a 2 800   70    Rotativo laranja
                      Porta automática   1    2 tons, longo      102          1 000 a 1 500   45    Pisca-pisca laranja
           Perigo                     2      Crescente, curto     98          2 400 a 2 800   75
                      Paragem de um    3     Intermitente, crescente   98     2 400 a 2 800   50
                    processo de fabricação    4   Crescente, longo   99       2 400 a 2 800   100   Flash vermelho
                        perigoso
                                      5     2 tons, intermitente   104        2 400 a 2 800   60
                                      6     Intermitente, longo   102         1 000 a 1 500   30
                                      7     Intermitente, longo   97          1 000 a 1 500   30
           Defeito    Paragem de um   8        Contínuo          101          1 000 a 1 500   50
                    processo de fabricação                                                       Pisca-pisca laranja
                       não perigoso     9   2 tons, curto/longo   101         1 000 a 1 500   50
                                      A     Decrescente, longo   102          1 000 a 1 500   30
           Diversos   Entrada/Saída    B       Contínuo           99             554      20
                     de escola, fábrica...  C  Contínuo          102             3 000   100    Pisca-pisca vermelho/verde
           Evacuação    Incêndio      D     AFNOR NFS 32-001      98           440 a 554   20
           Intrusão   Alarme interior   E   2 tons, intermitente   106        3 200 a 3 700   130   Flash vermelho
                      Alarme exterior   F     Tipo NF A2P        104          1 400 a 1 600   50


       712
   709   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719