Page 713 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 713

Sinalização luminosa                                    SINALIZAÇÃO LUMINOSA







                                                              UM "FLASH"



                                                                 PARA SEGURANÇA








        0 405 10               0 413 57          0 413 16
         Emb.   Ref.  Sinalizadores IP 65 - IK 10
                     Fixação por parafusos
                     Dimensões: altura 185 mm, Ø 140 mm
                     Rotativos
                     Intensidade luminosa: 1 500 Cd (pico)
                     Fornecidos com lâmpada halogéneo 20 W
                     Cor        Tensão   Consumo (mA)
          1   0 413 01  Laranja   24 V±/=     950 sob 24V±
          1   0 413 08  Laranja   230 V±    100
                     Pisca-Pisca ou permanentes multitensão
                     Intensidade luminosa: 55 Cd (pico)
                     Fornecidos sem lâmpada (incandescente 25 W)
                     Escolha da lâmpada em função da tensão de
                     utilização pretendida
                       Cor      Tensão       Consumo (mA)
          1   0 413 21  Laranja   12 a 48 V=   1 000 sob 24 V±
          1   0 413 27  Vermelho  24 a 230 V±   1 000/100 em 24/230 V±
                     “Flash”
                     Intensidade luminosa: 1 050 Cd (pico)
                     1 flash
                     Fornecidos com lâmpada Xénon 2 Joule
                       Cor      Tensão   Consumo (mA)

          1   0 413 50  Laranja   12 a 24 ±/=       200 sob 24V±
          1   0 413 57  Vermelho   230 V±   60
                      Sinalizador rotativo IP 55 - IK 08
                      Intensidade luminosa: 10 000 Cd (pico)
                      Fornecido com lâmpada de halogéneo 55 W
                      Fixação por parafusos
                      Dimensões: altura 194 mm, Ø 170 mm
                        Cor     Tensão   Consumo (mA)
          1    0 413 16  Laranja   230 V±   250
                      Sinalizador de LEDs autónomo
                      com sinalizador acústico
          1    0 405 10  IP 65 - IK 07 - classe II 0
                      Intensidade luminosa: 2 a 150 Cd (regulável por
                      switch)
                      Flash luminoso de ref. 0 405 10 cor branca -
                      frequência 1 Hz
                      Sincronização automática do sinal luminoso
                      entre 2 dispositivos
                      Nível sonoro: < 60 dB a 2 m
                      Dimensões: Alt. 85 mm, Ø 122 mm
                      Alimentação: 230 V±
                      Autonomia: 4 dias em repouso + 5 minutos de
                      alarme geral
                      Comanda por contacto seco, livre de potencial
                      Fornecido com bateria e 2 bucins

                                                                 Sinalizações multitensão e mistas,
                                                                para maior flexibilidade de utilização

                                                                Fixações homogéneas para uma
                                                                manutenção mais fácil






                                                                                                               711
   708   709   710   711   712   713   714   715   716   717   718