Page 715 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 715

Sinalização sonora
















           0 413 49       0 414 19             0 414 62         0 415 33                0 415 43/45















                    0 415 23                    0 415 25
          Emb.    Ref.  Campainhas industriais                 Emb.            Ref.  Sirenes eletromecânicas
                      Classe II O
                      Revestimento em poliéster anticorrosão                IP 30 - IK 05
                                                                            Fornecidas com garras de fixação para montagem
                      Funcionamento contínuo: 200 h máx.                    semiencastrada
                      Corrente contínua                                                             Corrente contínua
                      IP 44 - IK 10
                      Ø 150 mm                                                                           Potência                         Funcion.
                              Cor            Consumo        Pot. acústica         Tensão              Tensão   Pot.   Cons.   acústica   Peso   c/botão
               vermelha      Tensão   médio   a 1 m   mínima   Peso           (V=)   (W)   (mA)  méd. a 1 m    (kg)   bloqueado
               RAL 3000       (V=)  (mA)  (dB)   (V)   (kg)                                     (dB)          (h)
          1    0 414 62     24   70      90     13,5    1       1    0 415 32    12   11   889   98    0,2   200
                                                                1    0 415 33     24    12   516   100   0,2   200
                      Corrente alternada 50/60 Hz
                      IP 40 - IK 08
                      Ø 100 mm                                              Corrente alternada 50/60 Hz

                 Cor                          Pot. acústica                   Tensão
               cinzenta       Tensão   Potência   Consumo   a 1 m   Peso     (V±)
               RAL 7037     (V±)  (VA)  (mA)    (dB)   (kg)     1    0 415 36     24   12,5   531         100   0,2   200
          1   0 413 49      230   11     50      95    0,8      1    0 415 39     230   57   250         105   0,35   100
                      IP 44 - IK 10                                                                             Sirenes eletrónicas multisom
                      Ø 150 mm
                                                                             Volume de som regulável até 106 dB
          1   0 414 16      24   9      360      98     1                    Seleção, entre 16 sons possíveis, por comutador
          1   0 414 19    230   13       50      90     1                   rotativo, permitindo a identificação de um
                                                                            acontecimento definido (ver p. anterior)
                      Sirenes industriais 100 dB                            Dimensões: 121 x 143 x 61,5 mm
                      Som contínuo frequência 350 / 400 Hz.      1   0 415 43   Alimentação 12 a 48 V=
                      IP 20 - IK 08 (IP 54 com caixa estanque               Com entradas auxiliares a 12/48 V= para:
                      ref. 0 415 24)                                        • 2.° som AFNOR NF S 32-001 para alarme incêndio
                      Utilização em funcionamento descontínuo (1)           • 3.° som para alarme anti-intrusão
                                                     Consumo (mA)            IP 31 - IK 07
          1    0 415 20  Alimentação 24 V±  e =          820 sob 24 V±     1   0 415 45   Alimentação 230 V±
          1    0 415 23  Alimentação 230 V±       120                        IP 44 - IK 07
          1    0 415 24  Caixa estanque IP 54 para sirenes
                      (1) Ciclo a respeitar: 1 min de marcha, 10 min de repouso,
                      a realizar por comando exterior
                      Besouros para sinalização industrial 75 dB
                      Para encastrar em furo Ø 16, 22 e 33 mm
                      Som intermitente, frequência 3 600 Hz
                      Utilização possível em funcionamento contínuo
                      Equipados com led pisca-pisca
                      IP 30
                                                     Consumo (mA)
          1    0 415 25  Alimentação 24 V±  e =   5
          1    0 415 26  Alimentação 230 V ±      4








                                                                                                               713
   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720