Page 707 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 707
Projetores orientáveis autónomos LED Grelhas de proteção e etiquetas
de sinalização - para blocos autónomos
0 626 90 0 612 00
Emb. Ref. Grelhas de proteção
Grelhas de proteção metálicas
Resistência ao choque: 20 joules - IK 10
Fixação nos 4 lados
1 0 626 90 Grelha de proteção metálica para a URA21 LED e B65 LED
6 614 51 6 614 52
1 0 626 93 Grelha de proteção metálica para a URA34 LED e B66 LED
Grelhas de proteção metálicas anti vândalo
Dimensões em www.legrand.pt
Resistência ao choque: 50 joules - IK 20
Particularmente utilizado em parques de
De acordo com a norma NP EN 60598-2-22 estacionamento e edifícios sujeitos a atos de vandalismo
Não permanente Duplo sistema de fixação
LEDs de alta potência com distribuição de luz otimizada 1 0 629 92 Grelha de proteção metálica anti vândalo
IP 55 - IK 07 - Classe II 1 0 626 99 Conjunto de 4 parafusos anti vândalo
Alimentação: 230 VA, ±10% - 50/60 Hz 1 0 609 10 Ferramenta para parafusos anti vândalo
Fonte comutada de baixo consumo
Baterias Ni-Cd Etiquetas para URA ONE LED , URA21 LED
Tempo de carga: 24 horas e B65 LED
Autonomia: 1, 2 e 3 horas
Bornes de grande capacidade: 2 x 2.5 mm² 5 6 616 70 100 x 200 mm
Indicador de carga LED de alta luminosidade, visível desde o solo
mesmo em instalações de grande altura 6 616 70 6 616 70
Colocação em repouso através do telecomando ref. 0 039 00 5 6 616 71 100 x 200 mm
Emb. Ref. Projetores autoteste / endereçável 6 616 71
5 6 616 72 100 x 200 mm
Não permanente
Projetores com sistema de auto teste automático 6 616 72
integrado, realiza os teste periódicos do estados dos 5 6 616 80 100 x 200 mm
seus componentes
Resultado de testes é visível através da sinalização
de LEDs (verde - OK e amarelo com defeito) 5 6 616 87 100 x 200 mm
Função endereçável é ativada definindo um ID em SAĺDA
cada bloco com a ferramenta de configuração de 661 811
infravermelho (ref. 0 626 10) e uma cablagem BUS 5 6 616 90 100 x 200 mm
complementar. O estado de funcionamento dos
blocos autónomos endereçáveis pode ser 6 616 90
centralizado pela interface (ref. 0 626 00) e 5 6616 91 100 x 200 mm
monitorizado num ecrã tátil local (ref. 0 626 01), ou
com o software Legrand Vision System (L.V.S. 2)
6 616 91
Lúmens Autonomia Bateria Etiquetas para U34 LED e B66 LED
1 6 624 52 1500 1 h Ni - Cd 5 0 612 00 327 x 109 mm
Projetores Standard
Não permanente 5 0 612 01 327 x 109 mm
Os testes de manutenção realizam-se de forma
manual
Lúmens Autonomia Bateria 5 0 612 02 327 x 109 mm
1 6 614 50 600 1 h Ni - Cd
1 6 614 51 900 1 h Ni - Cd LED LED
1 6 614 52 1500 1 h Ni - Cd Etiquetas para INOX , e ATEX
1 6 614 54 1000 2 h Ni - Cd
1 6 614 53 2500 1 h Ni - Cd 5 6 608 65 310 x 112 mm
5 6 608 66 310 x 112 mm
5 6 608 67 310 x 112 mm
5 6 608 69 310 x 112 mm
5 6 608 74 310 x 112 mm
SAĺDA
5 6 608 75 661 811 310 x 112 mm
5 6 608 76 310 x 112 mm
705

