Page 704 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 704

B66  LED                                              B66  LED

       blocos autónomos estanques a LED                      informação técnica


                                                              n B66 LED
                                                              Instalação saliente






        6 615 41

       Blocos autónomos estanques
       Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos B66 LED  em modo
       permanente
       Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
       LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar
       a distribuição luminosa
       LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos   Dimensões (mm)
       IP 66 - IK 08
       Classe II 0
       Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz              57
       Fonte de alimentação comutável de baixo consumo
       Baterias Ni-MH, amigas do ambiente
       Autonomia: 1 ou 3 horas                                              261.2                57
       Tempo de recarga: 24 horas
       Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do
       bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm
       Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector
       Ligadores automáticos de 2,5 mm , tanto para a alimentação como para
                               2
       o telecomando / linha BUS
       Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização  164.5
       Difusor transparente
       Pode ser equipado com grelha de proteção ref. 0 626 92/93
       Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
         Emb.   Ref.  B66 LED  standard
                     Permanente / Não permanente
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não
                     permanente em função da cablagem realizada
                     Teste manual ao bloco utilizar ferramenta
                     ref. 6 612 99
                         Lúmens      Autonomia      Bateria
          1    6 615 41   100          1 h         Ni-MH
          1    6 615 43   250          1 h         Ni-MH
          1    6 615 45   450          1 h         Ni-MH
                     B66 LED  autoteste / endereçável
                     Permanente / Não permanente
                     Cada bloco deteta e comunica o seu estado através
                     de LEDs de sinalização (verde / amarelo)
                     Funciona em modo de autoteste ou centralizado
                     O modo centralizado é ativado atribuindo um
                     endereço a cada bloco através de uma ferramenta
                     dedicada (ref. 0 626 10) por infravermelhos e uma
                     cablagem BUS complementar
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não
                     permanente em função da cablagem realizada
                         Lúmens      Autonomia      Bateria
          1    6 625 43   250          1 h         Ni-MH
          1    6 625 45   450          1 h         Ni-MH
                     Acessórios
          1    6 612 99 Ferramenta de teste manual para blocos standard
          1    0 626 10 Ferramenta de teste e configuração por
                     infravermelho para blocos endereçáveis












            Sistema de endereçamento
            e monitorização LVS2 p. 707




       702
   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709