Page 706 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 706

INOX  LED  e ATEX  LED                                INOX  LED  e ATEX  LED

       blocos autónomos estanques a LED para aplicações especiais  informação técnica


                                                              n INOX LED

                                                              Dimensões (mm)

                                                                                   412,8
                                                                                    320
          6 625 60





                               6 625 80

       Blocos autónomos estanques
       Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos ATEX LED  em modo
       permanente
       Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente      161,15
       LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar
       a distribuição luminosa
       LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos                  ø 152
       IP 67 - IK 07
       Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz
       Fonte de alimentação comutável de baixo consumo
       Baterias Ni-MH, amigas do ambiente
       Autonomia: 1 ou 3 horas
       Tempo de recarga: 24 horas
       Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
       Difusor transparente
         Emb.   Ref.  INOX LED  autoteste / endereçável
                      Permanente / Não permanente
                      Cada bloco deteta e comunica o seu estado através
                      de LEDs de sinalização (verde / amarelo)  n ATEX LED
                      Funciona em modo de autoteste ou centralizado
                      O modo centralizado é ativado atribuindo um
                      endereço a cada bloco através de uma ferramenta   Dimensões (mm)
                      dedicada (ref. 0 626 10) por infravermelhos e uma
                      cablagem BUS complementar                                    11
                      Os blocos funcionam em modo permanente ou não   F      15,5
                      permanente em função da cablagem realizada
                         Lúmens       Autonomia     Bateria
          1    6 625 60   400           1 h         Ni-MH       5        374,5        77,5
          1    6 625 61   200           3 h  1 5 0  Ni-MH                 3 4 5     5
                     ATEX LED  autoteste / endereçável
                                                31,5
                                                                    5
                     Permanente / Não permanente
                     Cada bloco deteta e comunica o seu estado através
                                                    205
                     de LEDs de sinalização (verde / amarelo)
                     Funciona em modo de autoteste ou centralizado
                     O modo centralizado é ativado atribuindo um
                     endereço a cada bloco através de uma ferramenta
                                           5
                                               5
                                               8
                                          8
                     dedicada (ref. 0 626 10) por infravermelhos e uma     4 7 0            4 0 0 m m
                     cablagem BUS complementar
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não
                     permanente em função da cablagem realizada
                         Lúmens      Autonomia     Bateria
          1    6 625 80   400          1 h         Ni-MH
          1    6 625 81   200          3 h         Ni-MH










           Sistema de endereçamento
           e monitorização, LVS2 p. 707




       704
   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711