Page 705 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 705

B65  LED                                              B65  LED

       blocos autónomos estanques a LED                      informação técnica


                                                              n B65 LED
                                                              Instalação saliente






       6 614 33

       Blocos autónomos estanques
       Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos B65 LED  em modo
       permanente
       Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
       LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
       LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
       IP 65 - IK 07
       Classe II 0
       Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz
       Fonte de alimentação comutável de baixo consumo        Dimensões (mm)
       Baterias Ni-Cd ou Ni-MH, amigas do ambiente
       Autonomia: 1 ou 3 horas
       Tempo de recarga: 24 horas                                            280                 59,7
       Base do bloco com 3 entradas de cabos para tubos de Ø 16, 20 e 25 mm
       Base com conector, fácil fixação, cablagem e encaixe do bloco
       Ligadores automáticos de 2,5 mm , tanto para a alimentação como para    280
                               2
       o telecomando / linha BUS                               120                               59,7
       Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
       Difusor opal
       Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
                                                               120
         Emb.   Ref.  B65 LED  standard
                                                              B55
                     Permanente / Não permanente                             280
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não                               59,7
                     permanente em função da cablagem realizada
                                                              B55
                         Lúmens      Autonomia     Bateria
          1    6 614 31   100          1 h         Ni-Cd                     280                 59,7
          1    6 614 33   200          1 h         Ni-Cd       120
          1    6 614 34   350          1 h         Ni-Cd
          1    6 614 40   100          3 h         Ni-MH
                                                               120
                     B65 LED  autoteste / endereçável
                     Permanente / Não permanente
                     Cada bloco deteta e comunica o seu estado através
                     de LEDs de sinalização (verde / amarelo).
                     Funciona em modo de autoteste ou centralizado
                     O modo centralizado é ativado atribuindo um
                     endereço a cada bloco através de uma ferramenta
                     dedicada (ref. 0 626 10) por infravermelhos e uma
                     cablagem BUS complementar
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não
                     permanente em função da cablagem realizada
                         Lúmens      Autonomia     Bateria
          1    6 624 31   100          1 h         Ni-Cd
          1    6 624 33   200          1 h         Ni-Cd
          1    6 624 34   350          1 h         Ni-MH
          1    6 624 40   100          3 h         Ni-MH
                     Acessórios
          1    0 626 10 Ferramenta de teste e configuração por
                     infravermelho para blocos endereçáveis















           Sistema de endereçamento
           e monitorização, LVS2 p. 707




                                                                                                               703
   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710