Page 671 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 671

Incara  Vértebra                                      Incara  Vértebra
               TM
                                                                     TM
       para escritórios e bancadas de trabalho               características técnicas



                                                              ■ Dimensões (mm)
                                                              Vértebra             Raio de curvatura
                                                              2 compartimentos

                                                                         B
                                                                  A                       R 1                R 2

                                                               A   54
                                                               B   27
                                                                                    R1  50 min.     R2  80 min.
                                                              Vértebra             Raio de curvatura
       6 549 92                            6 549 90           4 compartimentos

       Permite a gestão vertical dos cabos entre a secretária e o chão, bem
       como a passagem horizontal de cabos diretamente sob uma superfície
       de secretária                                                       B
         Emb.   Ref.  Incara™ Vértebra de escritório                                       R 1              R 2
                     2 compartimentos - 120 cm                      A
                     Duas utilizações possíveis:
                     - posição fixa com rotação em torno de 2 eixos   A  54
                     - posição flexível com rotação em torno de 4 eixos  B  54   R1  80 min.      R2  80 min.
                     Fixação por parafusos (não fornecidos) ou adesivos
                     de dupla face (fornecidos)
                     Ideal para distribuição horizontal dos cabos  ■ Vértebras de 2 compartimentos
          1   6 549 92   Cinzento
          1   6 549 93   Preto                                 Posição fixa              Posição flexível
                     4 compartimentos - 80 cm
                     Vertical
                     Base metálica pesada
                     Pode ser aparafusada na parte de baixo do tampo
                     da secretária ou inserida num recorte de Ø 80 mm
          1   6 549 90   Cinzento
          1    6 549 91   Preto
                                                                       1100 mm máx.
                                                                                             1200 mm máx.

                                                               ■ Fixação das vértebras de 2 compartimentos
                                                                 Com parafusos Ø 3,5 mm  Com adesivos de dupla face
                                                                 máx. (não fornecidos)  (fornecidos)









                                                                                  Temperatura de instalação recomendada:
                                                                                  de +15 °C a +25 °C

                                                               ■ Fixação das vértebras de 4 compartimentos









                                                                                               CLICK













                                                                                                               669
   666   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676