Page 655 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 655

Incara Disq 60
               TM
       para gabinetes, escritórios e espaços partilhados












              6 547 27F             6 547 25F           6 547 28     6 547 28 com tampa aberta         6 547 32












            6 547 30             6 547 31

           Características técnicas, p. 656
       Para montagem encastrada em mobiliário, com corte de Ø 60 mm
       Três métodos de instalação:
       - Montagem encastrada no mobiliário (ex.: secretária), 6-40 mm de espessura
       - Montagem numa superfície macia (ex.: poltrona, sofá) utilizando um acessório dedicado
       - Montagem encastrada num painel metálico (ex.: cacifo), 1 mm de espessura
         Emb.   Ref.  Tomadas 2P+T tipo Schuko                 Emb.    Ref.  Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                                                                            com tampa metálica
                     16 A - 250 VA - 50/60 Hz
                     Especialmente concebidas para zonas de grande          Alimentação: 110-240 VA - 50/60 Hz
                     movimentação (testadas até 30 000 operações)           Em conformidade com a norma IEC 62368-1
                     e equipadas com obturadores de proteção.               Com tampa giratória (deslizante)
                     Em conformidade com a norma IEC 60881-1                Para maior proteção e aspeto limpo e elegante
                     Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3              Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3
          1   6 547 27F   Metal                                 1    6 547 33F   Metal
          1   6 547 25F   Branco                                            Com cabo 2 m e ficha 2P+T
          1   6 547 26F   Preto                                 1    6 547 33   Metal
                     Com cabo 2 m e ficha 2P+T
          1    6 547 27   Metal                                             Acessório para instalação numa
          1    6 547 25   Branco                                            superfície macia
          1    6 547 26   Preto
                                                                15   6 547 39 Para reforçar a cobertura do tecido e dar maior
                     Tomadas 2P+T tipo Schuko com                           estabilidade ao produto
                     tampa metálica                                         Acessórios Wieland
                     16 A - 250 VA - 50/60 Hz                               Combinação conector Wieland GST18i3 / cabo
                     Especialmente concebidas para zonas de grande          com ficha 2P+T
                     movimentação (testadas até 30 000 operações)  1  6 549 86 Comprimento 2 m
                     e equipadas com obturadores de proteção    1    6 549 87 Comprimento 3 m
                     Em conformidade com a norma IEC 60881-1                Caixa de proteção
                     Com Tampa giratória (deslizante)           1    6 547 99 Para os conectores Wieland GST18i3
                     Para maior proteção e aspeto limpo e elegante
                     Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3
          1   6 547 28F   Metal
                     Com cabo 2 m e ficha 2P+T
          1    6 547 28   Metal
                     Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                     Alimentação: 110-240 VA - 50/60 Hz.
                     Em conformidade com a norma IEC 62368-1
                     Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3
          1   6 547 32F   Metal
          1   6 547 30F   Branco
          1   6 547 31F   Preto
                     Com cabo 2 m e ficha 2P+T
          1    6 547 32   Metal
          1    6 547 30   Branco
          1    6 547 31   Preto


           Outras configurações, standards
           de tomadas e acabamentos
           disponíveis sob consulta ou através
           do software pCon

                                                                                                               653
   650   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660