Page 615 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 615

Tomadas Mosaic  “especial DLP” com e sem quadro de acabamento
                           ™





















                              0 774 33                                    0 776 24
                                           TM
                                                                                          TM
         Emb.       Ref.    Tomadas Mosaic  “especial DLP”                                        Emb.  Ref.   Tomadas Mosaic  "especial DLP"
                            com quadro branco                               2P+T tipo “Schuko” 16 A - 250 V±
                            Tomadas Mosaic  “especial DLP” com              Ligação bilateral rápida “especial DLP” para
                                        TM
                            ligação bilateral rápida (salvo a tomada        montagem nos quadros Mosaic TM
                            RJ 45) para montagem direta sobre a calha       Alvéolos direitos a 90º com obturadores de
                            Alvéolos direitos a 90º com obturadores de      proteção
                            proteção                                       o074196
                            Constituídas por:                               Ligadores de parafuso
                              - tomada e suporte de fixação à calha  10  0 776 01    o074198  2P+T tipo “Schuko”, 2 módulos
                               - placa de acabamento em branco
                Para tampa 65 mm    Tomadas com ligadores automáticos      10    0 776 21  o074197  2P+T tipo “Schuko” com encravamento,
                            Inserção direta sem ferramenta e                        2 módulos (vermelho, RAL 3020)
                            desinserção intuitiva sem desmontagemm
                            do suporte                          10   0 776 02   o074197  2 x 2P+T tipo “Schuko”, 4 módulos
                       Com
              Alvéol. prot.  Encravamento                       10   0 776 22      2 x 2P+T tipo “Schuko” com encravamento,
          10   0 774 31  0 774 51          2P + T, tipo                            4 módulos (vermelho, RAL 3020)
                                           “Schuko”, 2 mód.
                                                                10   0 776 03      3 x 2P+T tipo “Schuko”, 6 módulos
          10   0 774 32  0 774 52           2 x 2P + T, tipo
                                            “Schuko”, 4 mód.     10  0 776 23       3 x 2P+T tipo “Schuko” com
                                                                                    encravamento, 6 módulos (RAL 3020)
          10   0 774 33  0 774 53             3 x 2P + T, tipo
                                              “Schuko”, 6 mód.     5  0 776 04       4 x 2P+T tipo “Schuko”, 8 módulos
                                                                5    0 776 24         4 x 2P+T tipo “Schuko” com
          5   0 774 34  0 774 54              4 x 2P + T, tipo                        encravamento, 8 módulos (RAL 3020)
                                              “Schuko”, 8 mód.
                Para tampa 85 mm                                            Ligadores automáticos
                       Com
              Alvéol. prot.  Encravamento                       10   0 774 01        2P+T tipo “Schuko”, 2 módulos
          10   0 774 61  0 774 81          2P + T, tipo
                                           “Schuko”, 2 mód.     10   0 774 21        2P+T tipo “Schuko” com encravamento,
                                                                                     2 módulos (vermelho, RAL 3020)
          5   0 774 62  0 774 82             2 x 2P + T, tipo
                                             “Schuko”, 4 mód.
                                                                10   0 774 02        2 x 2P+T tipo “Schuko”, 4 módulos
          5   0 774 63  0 774 83              3 x 2P + T, tipo          10  0 774 22   2 x 2P+T tipo “Schuko” com
                                              “Schuko”, 6 mód.                       encravamento, 4 módulos (RAL 3020)
          5   0 774 64  0 774 84              4 x 2P + T, tipo         10  0 774 03   3 x 2P+T tipo “Schuko”, 6 módulos
                                              “Schuko”, 8 mód.
               Tp 65mm   Tp 85 mm
                                                                10   0 774 23        3 x 2P+T tipo “Schuko” com
          10   0 786 93  0 786 94   2 x RJ 45 Cat. 6 FTP, 2 mód.                     encravamento, 6 módulos (RAL 3020)
          10   0 786 63  0 786 64   2 x RJ 45 Cat. 6 UTP, 2 mód.     5  0 774 04     4 x 2P+T tipo “Schuko”, 8 módulos
                                                                5    0 774 24        4 x 2P+T tipo “Schuko” com
                                                                                     encravamento, 8 módulos (RAL 3020)
                                                                                   Acessórios

                                                                  10          0 898 07               Separador de condutores/cerra-cabos





                                                                  Mais de 200 funções Mosaic™
                                                                  para equipar a calha DLP





                                                                                                               613
   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620