Page 596 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 596

Calhas DLP Antimicrobial de encaixe direto - 80 x 50 e 130 x 50 mm

       calhas e acessórios de encaminhamento


       Referências para calha  80 3 50
                              Ângulo interior          Ângulo exterior                              Branco antimicrobial
                               variável                  variável
        Ângulo plano          Ref. 0 757 10             Ref. 0 757 15
        Ref. 0 757 20


                                                                                                 Derivação plana
                                                                                                  Ref. 0 757 25






       Referências para calha 130 3 50
                                                    Ângulo exterior                                  Branco antimicrobial
                                                      variável
                                                    Ref. 0 757 17
        Ângulo plano
        Ref. 0 757 22
                                                                                                     Derivação plana
                                                                                                     Ref. 0 757 25
                             Ângulo interior
                               variável
                             Ref. 0 757 12





         Emb.   Ref.  Calha antimicrobial 80 x 50 mm           Emb.    Ref.  Calha antimicrobial 130 x 50 mm
                     Calha com 1 compartimento                              Calha com 2 compartimentos       50
        20 m   0 757 00 Permite uma associação otimizada       12 m  0 757 02 Permite uma associação otimizada
                     com aparelhagem Mosaic™ antimicrobial                  com aparelhagem Mosaic™ antimicrobial
                     Comprimento: 2 metros           50                     Comprimento: 2 metros                45
                     Constituída por:                                       Constituída por:             130
                     - 1 calha 80 x 50 mm                                   - 1 calha 130 x 50 mm                45
                     - 1 tampa flexível largura 45 mm  80  45               - 2 tampas flexíveis largura 45 mm
                     Tampa flexível suplementar                             - Separador fixo ao fundo da calha
        20 m   0 757 29     Tampa completa, largura 45 mm                   Tampa flexível suplementar
                            Comprimento: 2 metros              20 m  0 757 29     Tampa completa, largura 45 mm
                                                                                  Comprimento: 2 metros
                     Separador
        26 m   0 756 09     Separador de circuitos                          Junta de união de calhas
                            Comprimento: 2 metros               20   0 757 30      Permite o alinhamento da calha
                                                                                   no momento da instalação (par)
                     Junta de união de calhas
         20    0 757 30     Permite o alinhamento da calha                  Junta de tampa
                            no momento da instalação (par)
                                                                10   0 757 35      Junta de tampa, largura 45 mm
                     Junta de tampa
         10    0 757 35     Junta de tampa, largura 45 mm                   Ângulos
                                                                5    0 757 12    Ângulo interior, variável de 80º a 100º
                     Ângulos
         10    0 757 10    Ângulo interior, variável de 80º a 100º  5  0 757 17  Ângulo exterior, variável de 85º a 120º
                                                                5    0 757 22     Ângulo plano a 90º
         10    0 757 15    Ângulo exterior, variável de 85º a 120º
         10    0 757 20     Ângulo plano a 90º
                                                                            Topos
                                                                5    0 757 07     Topo esquerdo ou direito
                     Topos
         10    0 757 05     Topo esquerdo ou direito
















       594
   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601