Page 59 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 59

Instalações fotovoltaicas                             Proteção fotovoltaica

       pentes e repartidores                                 descarregadores de sobretensão e fusíveis












        4 049 26                            4 004 01            4 141 56          4 146 82

         Emb.   Ref.  Pentes unipolares 1000 V=                   Características técnicas p. 59
                     Pentes universais 63 A
                     Interligação Entre-eixos : 1 módulo       Emb.    Ref.  Descarregadores tipo 2 Imax 40 kA
         20    4 049 26 Comp. 13 módulos
         10    4 049 28 Comp. 18 módulos                                    Proteção no lado DC das instalações
         20    4 049 37 Comp. 57 módulos (1 metro)                          fotovoltaica conectado à rede de baixa tensão (sem
                                                                            sistema de armazenamento de energia)
                     Tampas finais                                          Compatível com UTE C 61-740-51 e UTE C 15-712-1
         40    4 049 89 Para pentes unipolares universais                   Proteção comum e diferencial (modo Y:
                     Bornes de ligação para pente universal                 proteção +/-, +/T, -/T)
                                              2
         20    4 049 05 Secção de interligação 4 a 25 mm  - IP 2X           Composto por módulos plug-in com sinalização
         20    4 049 06 Secção de interligação 6 a 35 mm 2                  de estado
                                                                            Vermelho: módulo a substituir
                     Repartidores                                           Descarregadores
                     Conexão com ou sem terminais Starfix (p. 270)          Proteção comum e diferencial (modo Y:
                     Resistência ao fio incandescente de acordo com         proteção +/-, +/T, -/T)
                     EN 60695-2-11: 960° nos suportes para peças ativas     Composto por módulos plug-in com sinalização
                     Montagem em calha DIN                                  de estado
                     Unipolares 1000 V=                                     Vermelho: módulo a substituir
                                                                            Função reporte de estado a distancia integrada
                     Com tampa modular equipada de porta etiqueta                          N.º de polos
                      Imax a 40°C    Secção máx interligada                   Tensão (V= )  protegidos  N.º de módulos
                        e 60°C        "cablagem solar"   N.º de   1  4 141 55   600           2            3
                         (A)             (mm²)        módulos   1    4 141 56   1 000         2            3
          4    0 048 71  125/100      4 x 16 a 25       2
                                   12 x 1,5 a 6 ou 6 x 10                   Módulos de substituição para DST
          4    0 048 83  160/125         1 x 50         2       1    4 141 85 Para descarregadores ref. 4 141 55
                                       7 x 1,5 a 6              1    4 141 86 Para descarregadores ref. 4 141 56
                                       2 x 6 a 16                           Corta-circuitos para aplicações
                                       3 x10 a 25                           fotovoltaicas
          4    0 048 73  250/200       1 x 70 a 120     2
                                      4 x 2,5 a 10                          Categoria de utilização DC 20B conforme EN 60947-3
                                   6 x 10 a 16 ou 3 x 25                    Poder de corte 50 kA conforme EN 60269-1
                     Bipolares 800 V=                                       Corta-circuitos 10 x 38 1 000 V=
                     Com tampa transparente amovível.                       Intensidade nominal    N.º de polos   N.º de polos
                     Proteção isolante transparente entre cada barra             (A)        protegidos   protegidos
                     e fundo do repartidor                      1    4 146 81    20           1            1
                     Equipado com 2 barras                      1    4 146 82    20           2            2
          5   4 004 00  40/32         10 x 1,5 a 4      6                   Fusíveis para aplicações fotovoltaicas
                                       3 x 4 a 10
         10    4 004 01  100/80        5 x 1,5 a 6      4                   Proteção no lado DC das instalações
                                       2 x 6 a 16                           fotovoltaico
          5    4 004 02  100/80        8 x 1,5 a 6      6                   Constante de tempo (L/R): 1 ms
                                       3 x 6 a 16                           Em conformidade com IEC 60269-6
          5    4 004 03  125/100      11 x 1,5 a 6      8                   Fusíveis cilíndricos 1 000 V= 10 x 38 mm gPV
                                       3 x 6 a 16                             Intensidade
                                      1 x 10 a 25                             nominal (A)
                                                                10   4 146 25 5
                                                                10   4 146 26 8
                                                                10   4 146 27 10
                                                                10   4 146 28 12
                                                                10   4 146 29 15
                                                                10   4 146 30 20





















                                                                                                                57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64