Page 55 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 55

Interruptores horários programáveis                   Interruptores horários programáveis

       analógicos                                            digitais e analógicos


                                                              n Características de programação


                                                                      Período  Intervalo  Reserva    Hora   N.º de saídas N.º de  N.º
                                                                Refs.   de    mínimo de  de    Verão/  (inversores) passos  de
                                                                     programação  comutação  marcha /Inverno  16 A  10 A  de prog. mód.
                                                               0 037 10  7d    1 min   3 anos  auto  1  -  56  1
                                                               4 126 81  24h/7d  1 min  6 anos  auto  1  -  28  1
                                                               4 126 31  24h/7d  1 s   5 anos  auto  1  -  56  2
         4 127 90   4 127 95                                   4 126 41  24h/7d  1 s   5 anos  auto  2  -  2 x 28  2
                                                               4 126 33  24h/7d  1 s   5 anos  auto  1  -  56  2
                                                               4 126 30  anual + 7d  1 s  5 anos  auto  2  -  2 x 3 x 28  2
       Programação por segmentos imperdíveis.                  4 126 54  24h   1 min   6 anos  auto  1  -  Astro  2
       Comutador manual de 3 posições ON-AUTO-OFF na face frontal  4 126 57  24h  1 min  6 anos  auto  2  -  Astro  2
       Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz
       1 saída 16 A - 250 VA µ cos ø = 1
                                                                        Período  Duração  Intervalo    Reserva N.º de saídas  N.º
         Emb.   Ref.  Programa diário                           Refs.    de      de 1  comutação  de   16 A   de
                                                                                        mín. de
                     1 segmento = 15 min                        4 127 80  programação  segmento  15 min  marcha  NA  NA/NF  mód.
                                                                                                              1
                                                                                                         -
                                                                         24 h
                                                                                               sem
                                                                                                     1
                                                                                 15 min
                     Precisão dos tempos de comutação: + 5 min  4 127 90  24 h   15 min  15 min  100 h  1  -  1
                     Sem reserva de marcha                      4 128 12  24 h   15 min  15 min  sem  -  1    3
          1    4 127 80 Quadrante vertical                      4 128 13  24 h   15 min  15 min  100 h  -  1  3
                     Tempo mínimo de programação: 15 min        4 127 94  7 d     2 h    2 h   100 h  1  -    1
                     Contacto ao fecho (NA)                     4 127 95  7 d     2 h    4 h   100 h  -  1    3
                     Número de módulos: 1
          1    4 128 12 Quadrante horizontal
                     Tempo mínimo de programação: 15 min
                     Contacto inversor (NA/NF)
                     Número de módulos: 3
                     Com reserva de marcha
          1   4 127 90 Quadrante vertical
                     Tempo mínimo de programação: 15 min
                     Contacto ao fecho (NA)
                     Reserva de marcha: 100 horas
                     Número de módulos: 1
          1    4 128 13 Quadrante horizontal
                     Tempo mínimo de programação: 15 min
                     Contacto inversor (NA/NF)
                     Reserva de marcha: 100 horas
                     Número de módulos: 3
                     Programa semanal
                     1 segmento = 2 horas
                     Precisão dos tempos de comutação: + 30 min
                     Com reserva de marcha
          1    4 127 94 Quadrante vertical
                     Tempo mínimo de programação: 2 horas
                     Contacto ao fecho (NA)
                     Reserva de marcha: 100 horas
                     Número de módulos: 1
          1    4 127 95 Quadrante horizontal
                     Tempo mínimo de programação: 4 horas
                     Contacto inversor (NA/NF)
                     Reserva de marcha: 100 horas
                     Número de módulos: 3



























                                                                                                                53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60