Page 57 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 57

Tabela de escolha

       detetores de movimento/presença


                                           Mosaic     Niloé    Valena Life  Valena Life  Livinglight
                                           0 784 58  6 651 22  7 520 70   7 520 72  N/NT/L4434N
                                    2 fios


                                           Mosaic    0 784 54  0 784 59  Valena Life
                                           0 784 50                       7 520 73
                               180º  3 fios


                                           Mosaic   Valena Life  Livinglight  Mosaic  Valena Life  Livinglight
                       Aparelha-           0 784 85  0 672 25  N/NT/L4659N  0 784 93  0 675 77  N/NT/L4658KNX
                                                     (SCS)
                                           (SCS)
                                                                                     (KNX)
                                                                                               (KNX)
                                                                           (KNX)
                                                                (SCS)
                        gem
                        mural       BUS
                   M                       PLEXO     Soliroc
                                           0 695 00  0 778 27
                   U                       0 695 01
                                    2 fios
                   R
                   A L         130º  3 fios  0 695 02  0 778 25
          DETETORES MOVIMENTO  Parede  140º  3 fios  0 489 42/45
                                           PLEXO
                                                     Soliroc
                        IP 41





                       Parede  270º  3 fios  0 489 43/46  0 697 40/80  0 489 33
                        IP 55                      0 489 21 (KNX)
                                    BUS


                                          0 489 41/44  0 488 17  0 489 43/46 - 270º  0 489 33 - 270º  0 488 04/07  0 489 57  0 489 59
                                    3 fios

                   T   Encastrar  360º
                                           0 489 19  0 489 36  0 489 21 (KNX)  0 488 20 (SCS)
                                           (KNX)     (DALI)
                   E
                                    BUS
                   T
                   O
                                          0 489 48/49  0 489 32  0 697 40/80 IP 55  0 489 59  0 489 52
                                                     (IP 55)
                       Saliente  360º  3 fios

                                           Mosaic   Livinglight
                                           0 784 52  N/NT/L4433N
                                    3 fios

                   M   Aparelha-
                        gem    180º        Mosaic   Valena Life  Livinglight
                   U    mural              0 784 86  0 672 26  N/NT/L4658N
                                           (SCS)     (SCS)      (SCS)
                   R
                                    BUS
                   A L
          PRESENÇA     Parede  180º  3 fios




                                           0 488 06  0 489 54/53  0 489 64  0 489 68/69/70
                   T                3 fios
                   E
                       Encastrar  360º
                   T                     0 488 22 (SCS)  0 489 18 (KNX)  0 489 35 (DALI)  0 489 68
                   O                BUS


                                                                                                                55
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62