Page 54 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 54

Interruptores horários programáveis

       digitais












        4 126 81       4 126 31           4 126 30         4 126 54

       De acordo com as normas EN/IEC 60730-1 e 2-7
       Programáveis. Um passo de programa corresponde a um horário de abertura e de fecho do circuito por dia, podendo repetir-se vários dias da semana
       Salvaguarda permanente do programa
       Comutador manual de marcha/paragem forçadas
       Mudança automática da hora verão/inverno
       Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz
         Emb.   Ref.  Semanal                                  Emb.    Ref.  Astronómicos
                     Programação por blocos diários ajustáveis              Para comando de circuitos de iluminação com
                     individualmente ou por blocos predefinidos             a comutação calculada em função da data, hora
                     (segunda a sexta e segunda a domingo)                  e coordenadas geográficas do local
                     Permanentemente ligado ou desligado                    As saídas são ativadas ao pôr do sol e desativadas
                     Reserva de marcha 3 anos                               ao nascer do sol
                     Precisão +/- 1 seg./Dia                                Possibilidade de derrogação de ± 120 min
          1    0 037 10 Alimentação: 230VA - 50/60 Hz                       Possibilidade de desativação das saídas entre o
                     1 saída 16 A                                           pôr e o nascer do sol, por interruptor horário
                     Número de módulos: 1                                   Precisão do relógio: ± 0,1 s/dia
                                                                            Reserva de marcha: 5 anos
                     Standard - Programa semanal                            Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz
                                                                            Número de módulos: 2
                     Capacidade 28 passos de programa           1    4 126 54 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA µ cos ø = 1
                     Precisão do relógio: 1s/dia                1    4 126 57 2 saída/2 inversores 16 A - 250 VA µ cos ø = 1
                     Programação mínima 1s
                     Reserva de marcha: 5 anos                              Acessórios
                     Alimentação: 100V/230 VA - 50/60Hz
                     Número de módulos: 1                                   Chave de transferência de programas
          1    4 126 81 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA µ cos ø = 1        Permite registar e restituir uma programação
                                                                            efetuada:
                     Multifunções - Programa semanal                        - diretamente efetuada num interruptor horário
                                                                            multifunções
                     Capacidade 56 passos de programa                       - em PC com o software ref. 4 128 73
                     Programação direta no teclado com possibilidade   1  4 128 72 Para refs. 4 126 29/30/31/41 e 4 126 26
                     de transferência de programa pré-gravado na chave
                     de transferência ref. 4 128 72                         Software de programação
                     Programa diário ou semanal                             Permite criar, registar e transferir programas para
                     Possibilidade de programas aleatórios (ciclos          os interruptores horários multifunções
                     irregulares), dias feriado/férias          1    4 128 73 Kit composto por:
                     Função cíclica e conta-horas de funcionamento          - aplicação em CDROM
                     Tempo mínimo de comutação: 1 s                         - carregador de dados com cabo USB
                     Precisão do relógio: + 0,1 s/dia                       - 1 chave de transferência ref. 4 128 72
                     Reserva de marcha: 5 anos
                     Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz
                     Número de módulos: 2
          1    4 126 31 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA µ cos ø = 1
                     Capacidade 56 passos de programa
          1    4 126 41 2 saídas/2 inversores 16 A - 250 VA µ cos ø = 1
                     Capacidade 28 passos de programa por saída
                     Multifunções - programa anual -
                     astronómicos
                     Capacidade 3 x 28 passos de programa/saída
                     Programação direta no teclado com possibilidade
                     de transferência de programa pré-gravado na chave
                     de transferência
                     Capacidade 3 x 28 passos de programa por saída
                     - 28 programas semanais ou astronómicos
                     - 28 programas anuais
                     - 28 programas excecionais
                     Possibilidade de programas aleatórios (ciclos
                     irregulares), dias feriado/férias
                     Função cíclica e conta-horas de funcionamento
                     Função astronómica
                     Tempo mínimo de comutação: 1 s
                     Precisão do relógio: + 0,1 s/dia
                     Reserva de marcha: 5 anos
                     Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz
                     Número de módulos: 2
          1    4 126 29 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA µ cos ø = 1
                     Capacidade 1 x 3 x 28 passos de programa
          1    4 126 30 2 saídas/2 inversores 16 A - 250 VA µ cos ø = 1






       52
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59