Page 46 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 46

Aparelhos de medida

       amperímetros, voltímetros, frequencímetro, comutadores












         0 046 02         0 046 63          0 046 64          0 046 53

            Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.   Amperímetros analógicos         N.º de      Emb.  Ref.     Comutadores de medida rotativos
                                                      módulos
          1   0 046 02  Alimentação direta                     4             Permitem selecionar manualmente
                     Em corrente alternada ou contínua                      os circuitos a medir
                     Escala: 0-30 A                                         Comutador de amperímetro  004652-6627s.eps
                     Fornecido com quadrante                                Permite, com um só amperímetro
          1   0 046 00  Alimentação por transformador de                    ligado por TI, medir as    0     N.º de
                     corrente (TI) de relação 5 A                  4        intensidades de corrente de     módulos
                     Aparelho a completar com um quadrante                  um circuito trifásico    L3  L1
                     (ver abaixo), adaptado à intensidade de       1   0 046 50  Trifásico, 4 posições   L2   3
                     corrente a medir                                       Comutador de voltímetro
                     Quadrantes para amperímetro ref. 0 046 00              Permite, com um só voltímetro,
                                                 004660-3946a.eps
                                                                            medir as tensões simples e
          2   0 046 10      0 - 50 A                                        compostas de um circuito  004653-6628s.eps
          2   0 046 13      0 - 100 A                                       trifásico
          2   0 046 15      0 - 200 A
          2   0 046 16      0 - 250 A                           1    0 046 53  Trifásico com neutro    L1 L2  L1 N
          2   0 046 17      0 - 300 A                   A                   comutador de 7 posições   L2 L3  L2 N  3
          2   0 046 18      0 - 400 A                                                               L3 L1  L3 N
          2   0 046 20      0 - 600 A
          2   0 046 21      0 - 800 A
          2   0 046 22      0 - 1 000 A
          2   0 046 66      0 - 1 250 A
          2   0 046 24      0 - 1 500 A
          2   0 046 25      0 - 2 000 A
                     Amperímetro/Voltímetro digital
                     Tensão de alimentação: 230 V± - 50/60 Hz
                     Leitura:   I de 0 a 8 000 A       N.º de
                            U de 0 a 500 V            módulos
          1   0 046 63   Ligações:                             4
                     - Modo amperímetro: Ligação por
                     transformador de corrente (TI) de
                     relação 5 A. Regulação da gama de
                     leitura em função do TI utilizado
                     -  Modo voltímetro: Medida de tensão
                     alternada ou contínua
                     Escala 0-600 V
                     Frequencímetro digital            N.º de
                                                      módulos
                     Permite medir a frequência em hertz (Hz)
                     de um circuito elétrico 230 V±
                     Tensão de alimentação 230 V±
                     (tomada no circuito a medir)
          1   0 046 64  Mostrador de 3 dígitos verdes   4
                     Calibre 40-80 Hz

























       44
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51