Page 41 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 41

Starter Pack EMDX  "With Netatmo"
                               3
       gestão de energia para quadro elétrico conectado












         4 121 81       4 121 91

         Emb.   Ref.  Starter Pack conectado EMDX³ with
                     Netatmo para quadro elétrico
                     Permite iniciar uma instalação conectada
                     no quadro elétrico
                     Aceita passagem de pente para alimentação
          1    4 121 81 Gateway modular 100 - 240 VA - 50/60 Hz
                     Consumo: máximo 2 W
                     Ligação por terminais de parafuso
                     2,5 módulos 17,5 mm
          1    4 121 91 Pack Gateway modular + contactor:
                     - 1 Gateway ref. 4 121 81
                     - 1 Contactor conectado ref. 4 121 71, multifunções,
                     20 AX - 230 VA - 50 Hz
                     1 módulo 17,5 mm
                     Ligação por terminais de parafuso



                                                              TERMOSTATO

                                                              CONECTADO












                                                                            MONITORIZAÇÃO
                                                                            DE CONSUMOS
                                                                            Utilizando a aplicação Home
                                                                            + Control é possível gerir
                                                                            e monitorizar facilmente
                                                                            os consumos.




                                                                                    MÁXIMO CONFORTO
                                                                                    EM CADA ZONA
                                                                                    Utilizando a mesma App
                                                                                    é possível gerir vários
                                                                                    termostatos na mesma casa
                                                                                    ou em casas diferentes, bem
                                                                                    como definir a temperatura
                                                                                    desejada em cada ambiente
                                                                                    para o máximo conforto.






                                                                   App          Controlo            Dispositivo
                                                                                por voz

                                                                                                                39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46