Page 43 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 43

Casa conectada

       gestão de energia para quadro elétrico conectado





                                                                                                         Home + Control





         4 121 71  4 121 72             4 121 73

       Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo"
       Compatível com Zigbee 3.0. Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Contactor conectado CX³ with Netatmo     Emb.    Ref.  Contacto seco conectado CX³ with Netatmo
          1    4 121 71 Requer a instalação prévia de uma gateway "with   1  4 121 73 Contacto seco conectado 100-240 VA - 50/60 Hz
                     Netatmo" versão modular ref. 4 121 81/91 ou starter    Contacto mantido, NA ou NF
                     pack das seguintes gamas: Living Now / Livinglight /   Está em conformidade com as normas
                     Mosaic / Valena life "with Netatmo")                   IEC 60669-2-1, NF EN 60669-2-1
                     Contactor silencioso multifuncional (<10 dB)           e NF-EN 60669-2-5
                     20 A, 100 - 240 VA - 50/60 Hz                          Compatível com a função de deslastragem
                     Em conformidade com o padrão IEC / EN 60669-2-1        (deslastrador conectado, ref. 4 121 72)
                     Pode ser utilizado para controlar (ON /                Permite ao utilizador controlar cargas do tipo
                     OFF) qualquer tipo de carga remotamente                "contacto seco", em horas de vazio / horas cheias
                     (termoacumulador, aquecimento, bomba da piscina,       ON/OFF (tempo real ou programado)
                     tomada de carga para veículo elétrico, etc)            Este produto não faz o comando de "abertura"
                     Função de pico / fora de pico                          (estores, portões)
                     Permite com a App Legrand Home + Control:              Funções:
                     - entrar no modo de operação do contactor (pico /      - pilotagem em horas de vazio/cheias ou modo ON/
                     fora do pico ou ON / OFF) de acordo com a carga        OFF dos postos de carregamento para veículos
                     (termoacumulador ou outra carga)                       elétricos tais como Green Up Premium ou qualquer
                     - medir e monitorizar o consumo (kWh) do circuito      outro dispositivo equipado com uma entrada com
                     controlado                                             contacto seco de 12 V= / 30 V= ou 230 VA
                     - controlar outro contactor monofásico ou trifásico    U min 0,01 A - máx 2 A (gestão de aquecimento,
                     > 20 A                                                 sistema de ventilação, sistema de rega...) ou
                     - controlar diretamente aparelhos elétricos até        qualquer outro circuito previamente controlado por
                     4800 W, ou motores de até 2.400 VA, ou tomadas         um contactor de potência (monofásico ou trifásico)
                     para veículos elétricos até 16 A VE                    - medição de consumo até 80 A
                     Terminais de controle autoprotegidos a montante:       Permite através da App. Home + Control:
                     sem necessidade proteção como um disjuntor             - controlar o horário conforme horas cheias/de vazio
                     de 2 A ou um fusível                                   - controlar em ON/OFF (tempo real ou programado)
                     Permite que o pente de alimentação acompanhe           - escolher o modo de operação do produto (HV/
                     a parte superior do produto                            HC ou ON/OFF) dependendo da natureza da carga
                     Terminais de parafuso                                  conectada
                     Largura: 1 módulo de 17,5 mm                           - medir o consumo (kWh) do circuito controlado em
                     Telerruptor conectado CX³ with Netatmo                 instalação monofásica (80 A máx.)
                                                                            - acompanhar o histórico de consumo do circuito
          1    4 121 70 Requer a instalação prévia de uma gateway "with     (diário, semanal, mensal, anual)
                     Netatmo" versão modular ref. 4 121 81/91 ou starter    - receber notificações quando um limite é atingido
                     pack das seguintes gamas: Living Now / Livinglight /   (configurável)
                     Mosaic / Valena life "with Netatmo")                   - programar cenários de ativação e desativação das
                     Telerruptor silencioso (<10 dB)                        cargas associadas
                     Unipolar, 16 A, 100 - 240 VA - 50/60 Hz                Fornecido com 1 transformador de corrente fechado
                     Terminais de controle autoprotegidos a montante:       80 A máx.
                     sem necessidade para proteção como um disjuntor        Pode ser controlado por voz através de um
                     de 2 A ou um fusível                                   assistente de voz
                     Permite que o pente de alimentação acompanhe           Terminais de controle autoprotegidos a montante:
                     a parte superior do produto                            necessita de proteção do tipo disjuntor de 2 A ou
                     Terminais de parafuso                                  um fusível
                     Largura: 1 módulo de 17,5 mm                           Permite que o pente de alimentação acompanhe
                                                                            a parte superior do produto
                                                                            Terminais de parafuso
                                                                            Largura: 1 módulo de 17,5 mm























                                                                                                                41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48