Page 400 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 400

Casa conectada

       produtos conectados para estores





                                                                                                         Home + Control





       L4027CW              K4027CM2 + tecla       7 224 79 + 7 215 21   0 777 46L
                            + quadro KA4802ZW
       Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo"
       Compatível com Zigbee 3.0 Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Interruptores de estores conectado       Emb.    Ref.  Interruptores de estores sem fios
                     Para controlo local e remoto através de um ou mais     Utilizar para controlar até 20 interruptores
                     interruptores de estores sem fios. Alimentação         de estores conectados
                     fase + neutro de 230 VA. Pode ser instalado em         Função LED para indicação de pilha fraca
                     substituição de um interruptor para estores existente  Versão Niloé Step with Netatmo
                     Versão Niloé Step with Netatmo                         Fornecido com suporte e tecla. Ver quadros
                     Fornecido com suporte e tecla. Ver quadros             de acabamento
                     de acabamento                              1    8 636 43       Branco
          1    8 636 44      Branco                             1    8 637 43       Alumínio
          1    8 637 44      Alumínio                           1    8 638 43       Preto
          1    8 638 44      Preto                              1    8 639 43       Areia
          1    8 639 44      Areia                                          Versão Suno with Netatmo
                     Versão Suno with Netatmo                               Fornecido com suporte e tecla. Ver quadros de
                     Fornecido com suporte e tecla. Ver quadros             acabamento
                     de acabamento                              1    7 221 79       Branco
          1    7 221 78      Branco                             1    7 223 79       Aluminio
          1    7 223 78      Alumínio                           1    7 224 79       Preto
          1    7 224 78      Preto
                                                                            Versão Valena Life with Netatmo
                     Versão Valena Life with Netatmo                        Fornecido com suporte, tecla e quadro
                     Fornecido com suporte, tecla e quadro                  de acabamento. Instalação à superfície
                     de acabamento. Instalação encastrado       1    7 521 91       Branco
          1   7 521 90A      Branco                             1    7 523 91       Alumínio
          1   7 523 90A      Alumínio                           1    7 763 91       Preto
          1   7 763 90A      Preto
                                                                            Fornecido com suporte, tecla e quadro
                     Versão Mosaic with Netatmo                             de acabamento
                     Fornecido com suporte, tecla e quadro      1    0 777 46L      Branco
                     de acabamento
          1   0 777 06LA     Branco
                                                                            Versão Livinglight with Netatmo
                                                                1    LN4027CWI   1 módulo encastrar, fornecido com teclas
                     Versão Livinglight with Netatmo                             branco, tech e antracite
                     A equipar com suporte, tecla e quadro
                     de acabamento
          1    N4027C         Branco - 1 módulo                 1    N4027CW       Branco 2 módulos
          1   NT4027C         Tech - 1 módulo                   1    NT4027CW      Tech 2 módulos
          1    L4027C         Antracite - 1 módulo
                                                                1    L4027CW       Antracite 2 módulos
                     Como acima - 2 módulos                                 Versão Living Now with Netatmo
          1   N4027CM2        Branco                                        A equipar com suporte, tecla e quadro
          1   NT4027CM2       Tech                                          de acabamento
          1    L4027CM2       Antracite                         1    K4027CWI     1 módulo encastrar
                     Versão Living Now with Netatmo
                     A equipar com suporte, tecla e quadro      1    K4027CW
                     de acabamento                                                 2 módulos
          1    K4027C      1 módulo


          1   K4027CM2      2 módulos
                                                                            Interruptor de estores ou portões sem fios e sem
                                                                            bateria PLEXO
                                                                1    0 698 73L      Cinzento
                                                                1    0 698 83L     Antracite 2 módulos
                     Micromódulo de estore conectado
          1    0 676 97    Pode ser emparelhado com um ou
                           mais interruptores de estores sem fios
                           Alimentação fase + neutro de 230 VA
                           A instalar no teto falso ou na caixa do estore


           App. Home + Control disponível na
           Google Play e App Store


       398
   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405