Page 395 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 395

Casa conectada

       starter pack conectado






                                                                                +


        7 221 70                8 636 00                               L4510C
        + 2 x 7 215 01
       Utilizar para controlar a casa remotamente (iluminação, estores e aparelhos elétricos), utilizando um smartphone através da aplicação
       Home + Control e/ou controlo de voz (através de um assistente de voz)
       Para iniciar uma instalação conectada é necessário instalar uma gateway. A gateway vem incluída no starter pack ou pode ser adquirida individualmente.
       O Extension Pack ou outros produtos conectados podem ser adicionados ao starter pack
       É necessária uma ligação Wi-Fi de 2,4 GHz
         Emb.   Ref.  Versão série de aparelhagem em 2 MOD     Emb.    Ref.  Versão série de aparelhagem em 1 MOD
                     Este Starter Pack permite iniciar uma instalação       Gateway igual à acima. Fornecido com o comando
                     conectada                                              geral sem fios entrar/sair encastrado de 1 módulo,
                     Pode ser utilizado para controlar a iluminação,        necessário para o procedimento de associação
                     estores e equipamentos elétricos ligados a tomadas     de todos os dispositivos conectados
                     de energia conectadas:                                 Alimentação 110-230 Va.c. - 2 módulos
                     - utilizando o smartphone e a App Home + Control       Versão Livinglight with Netatmo
                     - através de assistentes de voz            1    N4510C            Branco - Livinglight with Netatmo
                     - comandos de cenários sem fios            1    NT4510C           Tech- Livinglight with Netatmo
                     Fornecido com comando geral sem fios Entrar/Sair   1  L4510C
                     com suporte (atenção instala-se apenas em quadro                  Antracite - Livinglight with Netatmo
                     de 2 módulos)                                          O comando geral entrar/sair não é compatível com
                     Alimentação 110-230 Va.c. - 2 módulos                  série LIVINGLIGHT AIR
                                                                            Completar com quadro de acabamento e suporte
                     Versão Niloé Step with Netatmo
          1   8 636 00    Branco - Niloé Step with Netatmo                  Versão Living Now with Netatmo
          1   8 637 00    Alumínio - Niloé Step with Netatmo    1    K4510C          Completar com quadro de
          1   8 638 00   Preto - Niloé Step with Netatmo                             acabamento, centros e teclas
          1   8 639 00    Areia - Niloé Step with Netatmo
                     Versão Suno with Netatmo                               Centros para o comando de cenários
          1    7 221 70           Branco - Suno with Netatmo
          1    7 223 70           Alumínio - Suno with Netatmo  1          KW40  1 módulo
                                                                               Centro para a ref. K4570CWI

          1    7 224 70           Preto - Suno with Netatmo     1            KG40  (comando de cenários na gateway
                     Versão Livinglight with Netatmo            1            KM40  ref. K4510C)
          1    N4500C             Branco - Livinglight with Netatmo
          1   NT4500C             Tech- Livinglight with Netatmo
          1    L4500C             Antracite - Livinglight with Netatmo
                     O comando geral entrar/sair não é compatível com
                     série LIVINGLIGHT AIR
                     Completar com quadro de acabamento e suporte
                     Versão Living Now with Netatmo
          1    K4500C             Completar com quadro de
                                  acabamento, centros
                                  e teclas ver em baixo
                     Centros para a gateway ref. K4500C
                     e K4510C
                     2 módulos
          1           KW30M2  Centro para a ref. K4500C (a combinar com
          1           KG30M2  o respetivo centro KW40M2, KG40M2,
          1           KM30M2  KM40M2) e para a ref. K4510C (a combinar
                           com o respetivo centro KW40, KG40, KM40)
                     Centros para o comando de cenários
                     2 módulos
          1           KW40M2  Centro para a ref. K4570CW
          1           KG40M2  (comando de cenários na gateway
          1           KM40M2  ref. K4500C)


















                                                                                                               393
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400