Page 399 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 399

Casa conectada

       tomadas de energia conectadas





                                                                                                         Home + Control






       8 639 20 + 8 646 71  7 521 94         KG4141AC         0 648 40
       Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo"
       Compatível com Zigbee 3.0. Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Tomada de energia conectada              Emb.    Ref.  Acabamento para tomada conectada Living
                     Utilizar para controlar remotamente aparelhos          Now with Netatmo
                     elétricos. Pode ser emparelhada com um ou mais         Para tomada conectada
                     interruptores de iluminação sem fios para criar  1  KW34M2      Branco
                     uma tomada controlada. Corte de energia de  1   KG34M2          Preto
                     16 A de segurança para prevenção de sobrecarga  1  KM34M2       Areia
                     Compatível com qualquer aparelho elétrico ou
                     grande eletrodoméstico. Mede a energia em tempo
                     real e monitoriza o consumo diário e mensal e
                     também envia notificações configuráveis (falha,
                     consumo, etc.). Pode ser instalada em substituição     Módulo conectado 16 A para tomada
                     de uma tomada existente numa caixa de encastrar
                     simples de 40 mm de profundidade                       de energia tradicional
                     Fixação através de parafusos ou garras. Ligadore       Permite transformar uma tomada tradicional em
                     sautomáticos. A luz LED (função indicadora) liga-se    conectada para integração na instalação conectada
                     quando a tomada de energia está a ser utilizada        Para ser associado a uma tomada tradicional
                     Versão Niloé Step with Netatmo                         A tomada conectada pode ser emparelhada com
                     Fornecido com suporte e centro. Ver quadro de          um ou mais interruptores de iluminação sem fios
                     acabamento                                             Controlo remoto através da App Home + Control
          1    8 636 20      Branco                                         Compatível com qualquer aparelho elétrico ou
          1    8 637 20      Alumínio                                       eletrodoméstico de grande porte
          1    8 638 20      Preto                                          As tomadas conectadas permitem:
          1    8 639 20      Areia                                          - controlar remotamente aparelhos elétricos
                                                                            - medir instantaneamente a potência
                     Versão Suno with Netatmo                               - monitorizar os consumos diários e mensais
                     Fornecido com suporte e centro. Ver quadro de          - enviar notificação em caso de uso anormal
                     acabamento
          1    7 221 80      Branco                                         (consumo excessivo, etc.)
          1    7 223 80      Alumínio                                       A luz LED (função indicadora) pode ser ativada
          1    7 224 80      Preto                                          a partir da App Home + Control
                                                                            16 A - 230 V± - 3.680 W - 1 módulo
                                                                            Versão Mosaic™ with Netatmo
                     Versão Valena Life with Netatmo            1    5 742 00   Branco
                     Fornecido com suporte, centro e quadro de acabamento
          1    7 521 94      Branco                                         Versão Living Now with Netatmo
          1    7 523 94      Alumínio                                       A ser equipado com suporte, centro e quadro
          1    7 563 94      Preto                                          de acabamento (pág.296)
                                                                1    K4531C   Branco
                     Versão Mosaic with Netatmo                             Centros para ref. K4531C
                     Fornecido com suporte, centro e quadro de acabamento
          1    0 777 13L     Branco                                         1 módulo
                                                                1            KW31  Centro para a ref. K4531C
                                                                1          KG31

                                                                1            KM31
                     Versão Plexo with Netatmo
          1   0 698 77L           Cinzento                                  Versão Livinglight with Netatmo
          1   0 698 97L           Antracite                                 Fornecido com centro, a equipar com suporte
          1   0 698 87L           Branco                                    e quadro de acabamento
                                                                1    N4531C   Branco
                                                                1    NT4531C   Tech
                     Versão Livinglight with Netatmo            1    L4531C   Antracite
                     Fornecido com centro e suporte. A equipar com          Tomada de energia conectada móvel - 16 A
                     quadro de acabamento
          1    N4141AC        Branco                                        A ligar diretamente a uma tomada existente para
          1   NT4141AC        Tech                                          controlar luzes e qualquer outro aparelho elétrico e
          1    L4141AC        Antracite                                     grandes eletrodomésticos. 16 A - 1 circuito de 3680 W
                                                                            Funções: ON/OFF, medição da energia em tempo
                                                                            real e monitorização do consumo diário e mensal
                     Versão Living Now with Netatmo                         (com sistema de notificações configurável: falha,
                     Fornecido com centro e suporte. A equipar com          consumo...). A luz LED (função sinalização) liga-se
                     quadro de acabamento                                   quando a tomada de energia está a ser utilizada
          1   KW4141AC        Branco                                        Para todos os tipos de lâmpadas, incluindo LED
          1    KG4141AC       Preto                                         e fluorescentes compactas. Pode ser controlada
          1    KM4141AC       Areia                                         através de um interruptor sem fios e da aplicação
                                                                            Home + Control
                                                                1    0 648 87       Preto





                                                                                                               397
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404