Page 398 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 398

Casa conectada

       produtos conectados para iluminação (cont.)





                                                                                                         Home + Control





       K4003CW + tecla + quadro   K4003DCW + teclas +  0 770 24L   0 698 35L          8 638 08 + 8 645 71
       KA4802NW             KA4802DW
       Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo"
       Compatível com Zigbee 3.0. Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Interruptor sem fios de iluminação       Emb.    Ref.  Interruptor duplo sem fios de iluminação
                     Utilizar para acrescentar um interruptor de            Utilizar para controlar 2 circuitos de iluminação
                     iluminação adicional. Fornecido com uma pilha          Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para
                     CR2032 de 3 V para alimentação                         alimentação
                     LED com indicação de pilha fraca                       LED permite indicação de pilha fraca
                     Versão Niloé Step with Netatmo                         Versão Niloé Step with Netatmo
                     Fornecido com suporte e tecla, é necessário            Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar
                     equipar com quadro de acabamento                       com quadro de acabamento. Instalação à superfície
                     Instalação à superfície                    1    8 636 08       Branco
          1    8 636 06      Branco                             1    8 637 08       Alumínio
          1    8 637 06      Alumínio                           1    8 638 08       Preto
          1    8 638 06      Preto                              1    8 639 08       Areia
          1    8 639 06      Areia
                     Versão Suno with Netatmo                               Versão Suno with Netatmo
                                                                            Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar
                     Fornecido com suporte e tecla, é necessário            com quadro de acabamento. Instalação à superfície
                     equipar com quadro de acabamento           1    7 221 74       Branco
          1    7 221 73      Branco                             1    7 223 74       Aluminio
          1    7 223 73      Alumínio                           1    7 224 74       Preto
          1    7 224 73      Preto
                     Versão Valena Life with Netatmo                        Versão Valena Life with Netatmo
                     Fornecido com suporte, tecla e quadro                  Fornecido com suporte, tecla e quadro
                     de acabamento. Instalação à superfície                 de acabamento. Instalação à superfície
          1    7 521 85      Branco                             1    7 521 87       Branco
          1    7 523 85      Alumínio                           1    7 523 87       Alumínio
          1    7 763 85      Preto                              1    7 763 87       Preto
                                                                            Versão Mosaic with Netatmo
                     Versão Mosaic with Netatmo                             Fornecido com suporte, tecla e quadro
                     Fornecido com suporte, tecla e quadro                  de acabamento. Instalação à superfície
                     de acabamento. Instalação à superfície     1   0 777 24L       Branco
          1   0 777 23L      Branco

                                                                            Versão Livinglight with Netatmo
                     Versão Livinglight with Netatmo                        A equipar quadro de acabamento
                     Para ser associado a um obturador ou outro   1 1  N4003DCW     Branco - 2 módulos
                                                                     NT4003DCW
                     mecanismo de 1 módulo. A equipar com suporte   1               Tech - 2 módulos
                     e quadro de acabamento. Pode ser instalado numa   L4003DCW     Antracite - 2 módulos
                     caixa de 40 mm de profundidade. Possibilidade de
                     trocar a bateria sem retirar interruptor do suporte    Versão Living Now with Netatmo
          1   LN4003CWI   1 módulo - fornecido com as teclas branco,        A equipar com tecla e quadro de acabamento
                          tech e preto                          1    K4003DCW       2 módulos
                     Solução 2 módulos
                     A equipar quadro de acabamento
          1    N4003CW       Branco - 2 módulos
          1   NT4003CW       Tech - 2 módulos                               Versão PLEXO with Netatmo Interruptores
          1    L4003CW       Antracite - 2 módulos                          sem fios e sem bateria
                                                                            Interruptores extraplanos. Pode ser usado como um
                     Versão Living Now with Netatmo                         controlo remoto à prova de intempéries
                     Para ser associado a um obturador ou outro             Interruptor duplo de iluminação sem fios e sem
                     mecanismo de 1 módulo. A equipar com suporte,          bateria
                     tecla e quadro de acabamento               1    0 698 74L      Cinzento
                     Possibilidade de trocar a bateria sem retirar   1  0 698 94L   Antracite
                     interruptor do suporte                     1    0 698 93L      Areia
          1    K4003CWI     1 módulo                            1    0 698 84L      Branco
                                                                            Interruptor duplo de iluminação sem fios e sem
                                                                            bateria
                                                                1    0 698 19L      Cinzento
                     Solução 2 módulos. A equipar com tecla e quadro   1  0 698 36L   Antracite
                     de acabamento                              1    0 698 57L      Areia
          1    K4003CW      2 módulos                           1    0 698 35L      Branco







       396
   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403