Page 35 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 35

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
        LNA4802M2LCA   333  LNA4804BI   334  LNC4803PL   326            N4408N   312   NT4001M2A   308  NT4411N   312
        LNA4802M2LNC   333  LNA4804BZ   334  LNC4803PR   326  N         N4410N   312    NT4002N   311  NT4431N   313
        LNA4802M2NA   333  LNA4804CB   334  LNC4803PT   326  N4001A   308  N4411C   394  NT4003A   308  NT4432   313
        LNA4802M2OA   333  LNA4804KA   334  LNC4803SB   326  N4001M2A   308  N4411CM2   394  NT4003C   395  NT4433N   313
        LNA4802M2OD   333  LNA4804KF   334  LNC4803ST   326  N4002N   311  N4411N   312  NT4003CW   396  NT4434N   313
        LNA4802M2PK   333  LNA4804KG   334  LNC4803TE   326  N4003A   308  N4431N   313  NT4003DCW   396  NT4441N   313
        LNA4802M2RK   333  LNA4804LBA   334  LNC4804AR   326  N4003C   395  N4432   313  NT4003ES   310  NT4442   313
        LNA4802M2SQ   333  LNA4804LCA   334  LNC4804BM   326  N4003CW   396  N4433N   313  NT4003M2A   308  NT4451   313
        LNA4802M2TE   333  LNA4804LNC   334  LNC4804BN   326  N4003DCW   396  N4434N   313  NT4004M2N   308  NT4500C   393
        LNA4802M2VD   333  LNA4804NA   334  LNC4804CY   326  N4003ES   310  N4441N   313  NT4004N   308  NT4501C   392
        LNA4802M3ACS   333  LNA4804OA   334  LNC4804NK   326  N4003M2A   308  N4442   313  NT4005A   308  NT4510C   393
        LNA4802M3AD   333  LNA4804OD   334  LNC4804OF   326  N4004M2N   308  N4451   313  NT4005M2A   308  NT4531C   397
        LNA4802M3AE   333  LNA4804PK   334  LNC4804PL   326  N4004N   308  N4500C   393  NT4012   311   NT4547   312
        LNA4802M3AG   333  LNA4804RK   334  LNC4804PR   326  N4005A   308  N4501C   392  NT4016   311   NT4551   312
        LNA4802M3AR   333  LNA4804SQ   334  LNC4804PT   326  N4005M2A   308  N4510C   393  NT4022   311  NT4570CW   404
        LNA4802M3BI   333  LNA4804TE   334  LNC4804SB   326  N4012   311  N4531C   397  NT4027C   398  NT4574CW   404
        LNA4802M3BZ   333  LNA4804VD   334  LNC4804ST   326  N4016   311  N4547   312  NT4027CM2   398  NT4575CW   405
        LNA4802M3CB   333  LNA4807ACS   334  LNC4804TE   326  N4022   311  N4551   312  NT4027CW   398  NT4658N   421
        LNA4802M3KA   333  LNA4807AD   334  LNC4807AR   326  N4027C   398  N4570CW   404  NT4027N   311  NT4659N   421
        LNA4802M3KF   333  LNA4807AE   334  LNC4807BM   326  N4027CM2   398  N4574CW   404  NT4033   311  NT4680   420
        LNA4802M3KG   333  LNA4807AG   334  LNC4807BN   326  N4027CW   398  N4575CW   405  NT4034N   311  NT4911ADN   426
        LNA4802M3LBA   333  LNA4807AR   334  LNC4807CY   326  N4027N   311  N4658N   421  NT4036N   311  NT4911AFN   426
        LNA4802M3LCA   333  LNA4807BI   334  LNC4807NK   326            N4659N   421    NT4037N   311  NT4911AGN   426
                                                         N4033
        LNA4802M3LNC   333  LNA4807BZ   334  LNC4807OF   326  N4034N   311  N4680   420  NT4042M2N   311  NT4911AHN   426
                                                                 311
        LNA4802M3NA   333  LNA4807CB   334  LNC4807PL   326  N4036N   311  N4911ADN   426  NT4042N   311  NT4911AIN   426
        LNA4802M3OA   333  LNA4807KA   334  LNC4807PR   326  N4037N   311  N4911AFN   426  NT4043M2N   311  NT4911M2AFN   426
        LNA4802M3OD   333  LNA4807KF   334  LNC4807PT   326  N4042M2N   311  N4911AGN   426  NT4043N   311  NT4911M2AGN   426
        LNA4802M3PK   333  LNA4807KG   334  LNC4807SB   326  N4042N   311  N4911AHN   426  NT4044N   311  NT4911M2AHN   426
        LNA4802M3RK   333  LNA4807LBA   334  LNC4807ST   326  N4043M2N   311  N4911AIN   426  NT4051AN   308  NT4911M2AIN   426
        LNA4802M3SQ   333  LNA4807LCA   334  LNC4807TE   326           N4911M2AFN   426  NT4051M2AN   308  NT4911M2N   426
        LNA4802M3TE   333  LNA4807LNC   334  LNC4826AR   326  N4043N   311  N4911M2AGN   426  NT4053AN   308  NT4911N   426
                                                         N4044N
                                                                 311
        LNA4802M3VD   333  LNA4807NA   334  LNC4826BM   326            N4911M2AHN   426  NT4053M2AN   308  NT4915AEN   426
        LNA4802M4ACS   333  LNA4807OA   334  LNC4826BN   326  N4051AN   308  N4911M2AIN   426  NT4054   308  NT4915AN   309, 426
        LNA4802M4AD   333  LNA4807OD   334  LNC4826CY   326  N4051M2AN   308  N4911M2N   426  NT4054M2   308  NT4915BN   309
                                                        N4053AN
                                                                 308
        LNA4802M4AE   333  LNA4807PK   334  LNC4826NK   326             N4911N   426   NT4055AN   308  NT4915DD   309
        LNA4802M4AG   333  LNA4807RK   334  LNC4826OF   326  N4053M2AN   308  N4915AEN   426  NT4055M2AN   308  NT4915DN   309, 426
        LNA4802M4AR   333  LNA4807SQ   334  LNC4826PL   326  N4054   308  N4915AN   309, 426  NT4141   314  NT4915FN   309, 426
        LNA4802M4BI   333  LNA4807TE   334  LNC4826PR   326  N4054M2   308  N4915BN   309  NT4141AC   397  NT4915M2ADN   309
        LNA4802M4BZ   333  LNA4807VD   334  LNC4826PT   326  N4055AN   308  N4915DD   309  NT4141AN   314  NT4915M2AN   309, 426
        LNA4802M4CB   333  LNA4819ACS   334  LNC4826SB   326  N4055M2AN   308  N4915DN   309, 426  NT4141PW   314  NT4915M2BN   309
        LNA4802M4KA   333  LNA4819AD   334  LNC4826ST   326  N4141   314  N4915FN   309, 426  NT4142   314  NT4915M2DD   309
        LNA4802M4KF   333  LNA4819AE   334  LNC4826TE   326  N4141AC   397  N4915LN   426  NT4177   314  NT4915M2DN   309, 426
        LNA4802M4KG   333  LNA4819AG   334  LND4802KR   321  N4141AN   314  N4915M2ADN   309  NT4180   314  NT4915M2FN   309, 426
        LNA4802M4LBA   333  LNA4819AR   334  LND4802M2KR   321  N4141PW   314  N4915M2AN   309, 426  NT4191A   314  NT4915M2N   308, 426
        LNA4802M4LCA   333  LNA4819BI   334  LND4802M3KR   321  N4142   314  N4915M2BN   309  NT4191AA   314  NT4915M3N   308
        LNA4802M4LNC   333  LNA4819BZ   334  LND4803KR   321  N4177   314  N4915M2DD   309  NT4191AC   314  NT4915MR   309
        LNA4802M4NA   333  LNA4819CB   334  LND4804KR   321  N4180   314  N4915M2DN   309, 426  NT4191CC   314  NT4915N   308, 426
        LNA4802M4OA   333  LNA4819KA   334  LND4807KR   321  N4191A   314  N4915M2FN   309, 426  NT4192C   314  NT4915SETBL   309
        LNA4802M4OD   333  LNA4819KF   334  LND4819KR   321  N4191AA   314  N4915M2LN   426  NT4202DN   315  NT4915TN   309
        LNA4802M4PK   333  LNA4819KG   334  LND4826KR   321  N4191AC   314  N4915M2N   308  NT4202FN   315  NT4916A   310
        LNA4802M4RK   333  LNA4819LBA   334  LNE4802AR   326  N4191CC   314  N4915M3N   308  NT4202M2DN   315  NT4916B   310
        LNA4802M4SQ   333  LNA4819LCA   334  LNE4802BM   326  N4192C   314  N4915MR   309  NT4202P10N   315  NT4916D   310
        LNA4802M4TE   333  LNA4819LNC   334  LNE4802BN   326  N4202DN   315  N4915N   308  NT4202P14N   315  NT4916F   310
        LNA4802M4VD   333  LNA4819NA   334  LNE4802CY   326  N4202FN   315  N4915SETBL   309  NT4204   315  NT4916KIT   310
         LNA4802NA   333  LNA4819OA   334  LNE4802M2AR   326  N4202M2DN   315  N4915TN   309  NT4207   315  NT4916M2A   310
         LNA4802OA   333  LNA4819OD   334  LNE4802M2BM   326  N4202P10N   315  N4916A   310  NT4210M2DN   315  NT4916M2B   310
         LNA4802OD   333  LNA4819PK   334  LNE4802M2BN   326  N4202P14N   315  N4916B   310  NT4212   315  NT4916M2D   310
         LNA4802PK   333  LNA4819RK   334  LNE4802M2CY   326  N4204   315  N4916D   310  NT4268SCA   316  NT4916M2F   310
         LNA4802RK   333  LNA4819SQ   334  LNE4802M2NK   326  N4207   315  N4916F   310  NT4279C6   316  NT4916M2T   310
         LNA4802SQ   333  LNA4819TE   334  LNE4802M2OF   326  N4210M2DN   315  N4916KIT   310  NT4279C6A   316  NT4916T   310
         LNA4802TE   333  LNA4819VD   334  LNE4802M2PL   326  N4212   315  N4916M2A   310  NT4279C6F   316  NT4950   317
         LNA4802VD   333  LNA4826ACS   334  LNE4802M2PR   326  N4268SCA   316  N4916M2B   310  NT4279C6S   316  NT4951   317
         LNA4803ACS   334  LNA4826AD   334  LNE4802M2PT   326  N4279C6   316  N4916M2D   310  NT4280   316  NT4953   317
         LNA4803AD   334  LNA4826AE   334  LNE4802M2SB   326  N4279C6A   316  N4916M2F   310  NT4281   316  NT4954   317
         LNA4803AE   334  LNA4826AG   334  LNE4802M2ST   326  N4279C6F   316  N4916M2T   310  NT4282   316  NTH-PRO   399
         LNA4803AG   334  LNA4826AR   334  LNE4802M2TE   326  N4279C6S   316  N4916T   310  NT4283   316  NVP-PRO   399
         LNA4803AR   334  LNA4826BI   334  LNE4802M3AR   326  N4280   316  N4932   309, 321  NT4284   316  NWA01-WW   414
         LNA4803BI   334  LNA4826BZ   334  LNE4802M3BM   326  N4281   316  N4932/2   309, 321  NT4285   316  NWM01-WW   414
         LNA4803BZ   334  LNA4826CB   334  LNE4802M3BN   326  N4282   316  N4932/3   309, 321  NT4294   316  NWS01-EC   414
         LNA4803CB   334  LNA4826KA   334  LNE4802M3CY   326  N4283   316  N4950   317  NT4301/10   319
         LNA4803KA   334  LNA4826KF   334  LNE4802M3NK   326  N4284   316  N4951   317  NT4301/16   319    O
         LNA4803KF   334  LNA4826KG   334  LNE4802M3OF   326  N4285   316  N4953   317  NT4305/10   319  OTH-PRO   399
         LNA4803KG   334  LNA4826LBA   334  LNE4802M3PL   326  N4294   316  N4954   317  NT4305/16   319
         LNA4803LBA   334  LNA4826LCA   334  LNE4802M3PR   326  N4301/10   319  NAC-PRO-EC   401  NT4321   317  X
         LNA4803LCA   334  LNA4826LNC   334  LNE4802M3PT   326  N4301/16   319  NAV-PRO   399, 400  NT4330/230   311  XG8002   400
         LNA4803LNC   334  LNA4826NA   334  LNE4802M3SB   326  N4305/10   319  NBU-AS-PRO   410  NT4351/230   317  XG8003   401
         LNA4803NA   334  LNA4826OA   334  LNE4802M3ST   326  N4305/16   319  NCO-PRO   412  NT4355/12   317  XM8002   400
         LNA4803OA   334  LNA4826OD   334  LNE4802M3TE   326  N4321   317  NDB-ACC-IWT   411  NT4356/230   317  XM8003   401
         LNA4803OD   334  LNA4826PK   334  LNE4802NK   326  N4330/230   311  NDB-PRO   411  NT4362   318  XW8002   400
         LNA4803PK   334  LNA4826RK   334  LNE4802OF   326  N4351/230   317  NHC-EC   413  NT4371R   317  XW8002W   400
         LNA4803RK   334  LNA4826SQ   334  LNE4802PL   326  N4355/12   317  NIM01-WW   414  NT4371T   317  XW8003   401
         LNA4803SQ   334  LNA4826TE   334  LNE4802PR   326  N4356/230   317  NIS01-PRO   410  NT4371V   317  XW8003W   401
         LNA4803TE   334  LNA4826VD   334  LNE4802PT   326  N4362   318  NOC-PRO   411  NT4372AV   317
         LNA4803VD   334  LNC4803AR   326  LNE4802SB   326  N4371R   317  NOC-S-PRO   411  NT4373H   317
         LNA4804ACS   334  LNC4803BM   326  LNE4802ST   326  N4371T   317  NOC-S-W-PRO   411  NT4402N   312
         LNA4804AD   334  LNC4803BN   326  LNE4802TE   326  N4371V   317  NRG01-WW   414  NT4408N   312
         LNA4804AE   334  LNC4803CY   326   M           N4372AV   317  NSA-PRO-EU   412  NT4410N   312
         LNA4804AG   334  LNC4803NK   326                N4373H   317   NSC-PRO   410   NT4411C   394
         LNA4804AR   334  LNC4803OF   326  MYHOMESERVER1   418  N4402N   312  NT4001A   308  NT4411CM2   394
                                                                                                                33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40