Page 33 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 33

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          754951   355    755371   354   764526   367, 371  863653   394  864122   377  864554   377    F430R8   423
          754952   355    755372   354   764598   375    863700   393   864124   377    864557   377   F430V10   423
          754970   355    755390   354   764599   375    863701   404   864125   377    864560   373, 377  F441   435, 456
          754971   355    755392   354   76506   725     863702   404   864127   372, 377  864561   378  F459   418
          754972   355    755400   425   775993   552    863704   405   864130   376    864571   378
          755000   352, 352  755401   425  776366   394  863706   396   864136   375, 377  864572   378    H
          755001   352, 352  755402   425  776384A   394  863708   396  864139   372, 377  864573   378  H4743/12B   320
          755002   352, 352  755410   354  776385   396  863720   397   864142   377    864574   378   H4743/230B   320
          755010   352, 352  755411   354  776387   396  863732   395   864143   377    864575   378
          755011   352, 352  755412   354  776390A   398  863743   398  864144   374, 377  864578   377    K
          755012   352, 352  755420   354  776391   398  863744   398   864148   374, 377  864579   375, 377
          755020   352    755421   354   776396   392    863752   394   864149   374, 377  864601   376  K3583CW   400
                                                                                                               298
                                                                                                        K4001A
          755021   352    755422   354   782360   469    863753   394   864151   377    864603   376
          755022   352    755430   354   782361   469    863800   393   864154   377    864605   376   K4001M2A   298
                                                                                                               298
                                                                                                        K4003A
          755030   352    755431   354   782362   469    863801   404   864157   377    864606   376
                                                                                                        K4003C
          755031   352    755432   354   782363   469    863802   404   864160   373, 377  864607   376  K4003CW   395, 406
                                                                                                              396, 406
          755032   352    755470   354   782364   469    863804   405   864161   378    864608   376
                                                                                                       K4003CWI
          755040   352    755471   354   782365   469    863806   396   864171   378, 573  864609   376  K4003DCW   396, 406
                                                                                                              396, 406
          755041   352, 352  755472   354  782373   469  863808   396   864172   378, 573  864613   371, 376
          755050   352    755480   354   782374   469    863820   397   864173   378    864617   376   K4003M2A   298
                                                                                                               298
                                                                                                        K4004
          755051   352    755481   354   782379   469    863832   395   864174   378    864619   377
                                                                                                        K4005A
          755052   352    755482   354   782380   469    863843   398   864175   378    864620   377   K4005M2A   298
                                                                                                               298
          755060   425    755525   425   782381   469    863844   398   864178   377    864621   377
                                                                                                        K4027
                                                                                                               298
          755061   425    755526   425   782382   469    863852   394   864179   375, 377  864622   377  K4027C   398, 407
                                                                                        864624
                                                                                                377
          755062   425    755527   425   782383   469    863900   393   864181   375
                                                                                                377
          755080   425    755555   425   782384   469    863901   404   864182   375    864625   372, 377  K4027CM2   398, 407
                                                                                                       K4027CW
                                                                                                              398, 407
                                                                                        864627
          755081   425    755556   425   782385   469    863902   404   864301   376    864630   376
          755082   425    755557   425   782391   469    863904   405   864303   376    864642   377   K4027CWI   398, 407
                                                                                                               303
                                                                                                        K4027H
          755100   352, 352  755565   425  782393   469  863906   396   864305   376    864643   377
          755101   352, 352  755566   425  782394   469  863908   396   864306   376    864644   374, 377  K4037N   298
                                                                                                               300
                                                                                                        K4191A
          755102   352, 352  755567   425  782398   469  863920   397   864307   376    864648   374, 377
          755110   352    755575   425   782399   469    863932   395   864308   376    864651   377   K4191AA   300
                                                                                                       K4191AC
                                                                                                               300
          755120   352    755576   425   782400   467    863943   398   864309   376    864654   377
          755121   352, 352  755577   425  782402   467  863944   398   864310A   376   864657   377   K4191CC   300
                                                                                                               300
                                                                                                        K4192C
          755140   353    755580   425   782404   467    863952   394   864311   376    864660   373, 377
          755141   353    755581   425   782405   467    863953   394   864313   371, 376  864661   378  K4202D   300
                                                                                                        K4202F
                                                                                                               300
          755142   353    755582   425   782406   467    864001   370, 376  864317   376  864671   378
          755160   353    755585   425   782410   467    864003   370, 376  864318A   376  864672   378  K4202P10   300
                                                                                                               300
                                                                                                       K4202P14
          755161   353    755586   425   782411   467    864005   370, 376  864319   377  864673   378
          755162   353    755587   425   782414   468    864006   370, 376  864320   377  864674   378  K4210M2D   300
                                                                                                               300
                                                                                                        K4214D
          755168   353    755590   425   782415   468    864007   370, 376  864321   377  864675   378
                                                                                                       K4217M2D
          755170   425    755591   425   782416   468    864008   370, 376  864322   377  864678   377  K4217M2P10   300
                                                                        864324
                                                                                377
                                                                                                               300
          755171   425    755592   425   782417   468    864009   370, 376              864679   375, 377
                                                                                377
          755172   425    755595   425   782418   467   864010A   371, 376  864325   372, 377  864681   375  K4217M2P14   300
                                                                                                               301
                                                                        864327
                                                                                                       K4268SCA2
          755180   350, 355  755596   425  782420   467  864011   371, 376              864682   375
          755181   350, 355  755597   425  782423   467  864012   371, 376  864330   376  864771   378  K4284P   301
                                                                                377
                                                                        864342
                                                                                                               301
                                                                                                        K4285P
          755182   350, 355  756002   352, 352  782424   468  864015   370  864343   377  864772   378
                                                                                                       K4351V12
          755200   355    756012   352, 352  782425   466  864016   370, 376  864344   374, 377  864773   378  K4351V230   302
                                                                                                               302
          755201   355    756022   352   782426   468    864017   371, 376  864348   374, 377  864774   378
          755202   355    756032   352   782428   468   864018A   371, 376  864349   374, 377  864775   378  K4355V12   302
                                                                                                       K4356V12
                                                                                                               302
          755210   352    756102   352, 352  782429   468  864019   372, 377  864351   377  864871   378
          755211   352    756122   352   782430   467    864020   372, 377  864354   377  864872   378  K4356V230   302
                                                                                                               302
                                                                                                        K4371
          755212   352    756142   353   782432   467    864021   372, 377  864357   377  864873   378
          755220   352, 352  756202   355  782434   467  864023   372, 377  864360   373, 377  864874   378  K4373   303
                                                                                                        K4380
                                                         864024
                                                                                                               302
                                                               372, 377
          755221   352, 352  756222   352, 352  782435   467            864361   378    864875   378
          755222   352, 352  756306   348  782436   467  864030   371, 376  864371   378  864971   378  K4381   302
                                                                                                               302
                                                                                                        K4382
                                                         864032
                                                               371, 376
          755230   425    756307   348   782440   467                   864372   378    864972   378
          755231   425    756312   348   782441   467    864042   374, 377  864373   378  864973   378  K4410   299
                                                                                                               299
                                                                                                        K4411
                                                               374, 377
                                                         864043
          755232   425    756335   347   782444   468    864046   374, 377  864374   378  864974   378
          755240   425    756355   348   782445   468    864047   374, 377  864375   378  864975   378  K4411C   394, 406
          755241   425    756362   354   782446   468    864050   373, 377  864378   377               K4411CM2   394, 406
          755242   425    756368   405   782450   467    864051   373, 377  864379   375, 377  B        K4430   299
          755260   425    756372   354   782454   468    864052   373, 377  864501   376                K4431   299
          755261   425   756373A   342, 353  782457   468  864053   373, 377  864503   376  BMSW1003   422  K4432   299
          755262   425    756383   405   782494   466    864054   373, 377  864505   376  BT344282   451  K4500C   393
          755265   425    756386   404   782495   466    864055   373, 377  864506   376  BT344292   451  K4510C   393
          755266   425    756388   395   782496   466    864056   373, 377  864507   376  BT353011   444  K4531C   397
          755267   425    756389   404   782497   466    864057   373, 377  864508   376   D            K4548   303
          755310   425    756394   397                   864058   373, 377  864509   376                K4549   303
          755311   425    756412   354      8            864059   373, 377  864510A   376  DTG-PRO   410  K4570CW   404, 407
          755312   425    756422   354   863140   372, 377  864071   378  864513   371, 376            K4570CWI   404, 407
          755313   425    756432   354   863177   374    864078   375, 377  864517   376   E           K4574CW   404, 407
          755314   425    756472   354   863340   372, 377  864101   376  864518A   376  E49   49, 424  K4574CWI   404, 407
          755320   425    756732   355   863377   374    864103   376   864519   377     E56    424    K4575CW   405, 407
          755321   425    756762   353   863540   372, 377  864105   376  864520   377                 K4652M2   420
                                                                                                               420
          755322   425    756792   353   863577   374    864106   376   864521   377       F           K4652M3   421, 428
                                                                                                        K4659
          755323   425    756822   353   863600   393    864107   376   864522   377     F401   422
                                                                                                               422
          755330   425    756832   353   863601   404    864108   376   864524   377   F411/1NC   422  K4672M2L   304, 305
                                                                                                        K4702
          755331   425    756842   355   863602   404    864109   376   864525   377    F411/4   422    K4703   304
          755332   425   756872A   353   863604   405   864110A   376   864527   372, 377  F411U2   422  K4704   304
          755340   425    756882   353   863606   396    864111   376   864530   376    F413N   422     K4706   304
          755341   425    756892   353   863608   396    864113   371, 376  864542   377  F418U2   422  K4949   303
          755342   425   756892A   353   863620   397    864117   376   864543   377     F422   424     K4950   302
          755360   354    756952   355   863632   395   864118A   376   864544   374, 377  F429   423   K4953   302
          755361   354    756972   355   863643   398    864119   377   864548   374, 377  F430/2   423  K8001   419
          755362   354    75RTN   315    863644   398    864120   377   864549   374, 377  F430/4   423  K8002L   419, 428
          755370   354    764521   367, 371                             864551   377
                                         863652   394    864121   377                  F430R3V10   423  K8002S   419, 428
                                                                                                                31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38