Page 34 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 34

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          K8003   419    KA4804KW   304  KG4141USB   300  KM4141AC   397, 406  KW4141   299  L4202P14N   315  L4915M2AN   309, 426
          K8102   419    KA4804LG   304  KG4177   303   KM4141USB   300  KW4141A   299  L4204   315    L4915M2BN   309
         KA4802DA   304, 305  KA4804LM   304  KG41M2   407  KM4177   303  KW4141AC   397, 406  L4207   315  L4915M2DD   309
         KA4802DG   304, 305  KA4804MM   304  KG4258RJ11   301  KM41M2   407  KW4141USB   300  L4210M2DN   315  L4915M2DN   309, 426
         KA4802DM   304, 305  KA4804MW   304  KG4269R   301  KM4258RJ11   301  KW4177   303  L4212   315  L4915M2FN   309, 426
         KA4802DW   304, 305  KA4804NG   304  KG4279C6   301  KM4269R   301  KW41M2   407  L4268SCA   316  L4915M2N   308, 426
         KA4802KG   304, 305  KA4804NW   304  KG4279C6A   301  KM4279C6   301  KW4258RJ11   301  L4279C6   316  L4915M3N   308
         KA4802KM   304, 305  KA4804ZG   304  KG4279C6AS   301  KM4279C6A   301  KW4269R   301  L4279C6A   316  L4915MR   309
         KA4802KW   304, 305  KA4804ZM   304  KG4279C6S   301  KM4279C6AS   301  KW4279C6   301  L4279C6F   316  L4915N   308, 426
         KA4802LG   304, 305  KA4804ZW   304  KG4294   301  KM4279C6S   301  KW4279C6A   301  L4279C6S   316  L4915SETBL   309
         KA4802LM   304, 305  KA4806DA   304  KG42M2   406  KM4294   301  KW4279C6AS   301  L4280   316  L4915TN   309
        KA4802M2DA   305  KA4806DG   304  KG4362   302  KM42M2   406   KW4279C6S   301  L4281   316     L4916A   310
        KA4802M2DG   305  KA4806DM   304  KG43M2   407   KM4362   302   KW4294   301    L4282   316     L4916B   310
        KA4802M2DM   305  KA4806DW   304  KG4501C   392  KM43M2   407   KW42M2   406    L4283   316     L4916D   310
        KA4802M2DW   305  KA4806KG   304  KG4691   423  KM4501C   392   KW4362   302    L4284   316     L4916F   310
        KA4802M2KG   305  KA4806KM   304  KG51   392     KM4691   423   KW43M2   407    L4285   316    L4916KIT   310
        KA4802M2KM   305  KA4806KW   304  KG63   300     KM51    392    KW4501C   392   L4294   316    L4916M2A   310
        KA4802M2KW   305  KA4806LG   304  KG71   302     KM63    300    KW4691   423    L4301/10   319  L4916M2B   310
         KA4802M2LG   305  KA4806LM   304  KG8010   419, 428  KM71   302  KW51   392    L4301/16   319  L4916M2D   310
        KA4802M2LM   305  KA4806MM   304  KG8011   419, 428  KM8010   419, 428  KW63   300  L4305/10   319  L4916M2F   310
        KA4802M2MM   305  KA4806MW   304  KG8013   419   KM8011   419, 428  KW71   302  L4305/16   319  L4916M2T   310
        KA4802M2MW   305  KA4806NG   304  KG8100   419   KM8013   419   KW8010   419, 428  L4321   317  L4916T   310
        KA4802M2NG   305  KA4806NW   304  KG8102P1   419  KM8100   419  KW8011   419, 428  L4330/230   311  L4950   317
        KA4802M2NW   305  KA4806ZG   304  KG8103   419  KM8102P1   419  KW8013   419   L4351/230   317  L4951   317
        KA4802M2ZG   305  KA4806ZM   304  KG8103P1   419  KM8103   419  KW8100   419    L4355/12   317  L4953   317
        KA4802M2ZM   305  KA4806ZW   304  KG8104   419  KM8103P1   419  KW8102P1   419  L4356/230   317  L4954   317
        KA4802M2ZW   305  KG00   302    KG8104P1   419   KM8104   419   KW8103   419    L4362   318    LN4003CWI   396
        KA4802M3DA   305  KG01   298, 406  KM00   302   KM8104P   419   KW8103P1   419  L4371R   317   LN4027CWI   398
        KA4802M3DG   305  KG01A   429    KM01   298, 406  KW00   302    KW8104   419    L4371T   317    LN4040   311
        KA4802M3DM   305  KG01M2   298   KM01A   429     KW01   298, 406  KW8104P1   419  L4371V   317  LN4360   318
        KA4802M3DW   305  KG01MH2   429  KM01M2   298    KW01A   429                    L4372AV   317   LN4361   318
        KA4802M3KG   305  KG01MH2A   429  KM01MH2   429  KW01M2   298      L            L4373H   317   LN4380N   318
        KA4802M3KM   305  KG01MH2AG   429  KM01MH2A   429  KW01MH2   429               L4374/230   318  LN4548   312
        KA4802M3KW   305  KG01MH2X   429  KM01MH2AG   429  KW01MH2A   429  L4001A   308  L4382/230   318  LN4549   312
         KA4802M3LG   305  KG01MHAG   429  KM01MH2X   429  KW01MH2AG   429  L4001M2A   308  L4384/1   319  LN4570CWI   404
        KA4802M3LM   305  KG01X   429   KM01MHAG   429  KW01MH2X   429  L4002N   311   L4385/230B   317  LN4574CWI   404
        KA4802M3MM   305  KG02   298     KM01X   429    KW01MHAG   429  L4003A   308   L4385/230R   317  LN4652   421
        KA4802M3MW   305  KG03   299     KM02    298     KW01X   429    L4003C   395   L4385/230V   317  LN4661M2   422
        KA4802M3NG   305  KG04   299     KM03    299     KW02    298    L4003CW   396   L4386/1   319  LN4672M2   422
        KA4802M3NW   305  KG04P   299    KM04    299     KW03    299    L4003DCW   396  L4402N   312    LN4702   320, 333
        KA4802M3ZG   305  KG05   298, 429  KM04P   299   KW04    299    L4003ES   310   L4408N   312   LN4702E   320, 326
                                                                                                        LN4703
                                                                                                              320, 334
                                                                                                312
                                                                                        L4410N
        KA4802M3ZM   305  KG05M2   298   KM05   298, 429  KW04P   299   L4003M2A   308
        KA4802M3ZW   305  KG05MH2   429  KM05M2   298    KW05   298, 429  L4004M2N   308  L4411C   394  LN4703C   320, 326
                                                                                                        LN4704
        KA4802M4DA   305  KG06   298    KM05MH2   429   KW05M2   298    L4004N   308   L4411CM2   394  LN4704C   320, 334
                                                                                                              320, 326
                                                                                                312
                                                                                        L4411N
        KA4802M4DG   305  KG06H   303    KM06    298    KW05MH2   429   L4005A   308    L4431N   313    LN4707   320, 334
        KA4802M4DM   305  KG06M2   298   KM06H   303     KW06    298    L4005M2A   308  L4432   313    LN4707C   320, 326
        KA4802M4DW   305  KG06MH   429   KM06M2   298    KW06H   303     L4012   311    L4433N   313    LN4719   320, 334
        KA4802M4KG   305  KG07   301     KM06MH   429                    L4016   311    L4434N   313    LN4726   320, 334
        KA4802M4KM   305  KG07K   301    KM07    301    KW06M2   298     L4022   311    L4441N   313   LN4726C   320, 326
                                                        KW06MH
                                                                 429
        KA4802M4KW   305  KG08   300, 302  KM07K   301                  L4027C   398    L4442   313    LN4742V12   320
         KA4802M4LG   305  KG09   300, 302  KM08   300, 302  KW07   301  L4027CM2   398  L4451   313  LN4742V12T   320
        KA4802M4LM   305  KG10P   301    KM09   300, 302  KW07K   301   L4027CW   398   L4500C   393  LN4742V12V   320
        KA4802M4MM   305  KG11C   300    KM10P   301     KW08   300, 302  L4027N   311  L4501C   392  LN4742V230   320
        KA4802M4MW   305  KG11H   303    KM11C   300     KW09   300, 302  L4033   311   L4510C   393  LN4742V230B   320
        KA4802M4NG   305  KG13C   300    KM11H   303     KW10P   301    L4034N   311    L4531C   397  LN4742V230T   320
        KA4802M4NW   305  KG13M2   301   KM13C   300     KW11C   300    L4036N   311    L4547   312   LN4742V230V   320
        KA4802M4ZG   305  KG14   301     KM13M2   301    KW11H   303    L4037N   311    L4551   312    LN4743/12A   320
        KA4802M4ZM   305  KG15   302     KM14    301     KW13C   300    L4042M2N   311  L4570CW   404  LN4743/12T   320
        KA4802M4ZW   305  KG15M2   302   KM15    302    KW13M2   301    L4042N   311    L4574CW   404  LN4743/12V   320
         KA4802MM   304, 305  KG16   299  KM15M2   302   KW14    301    L4043M2N   311  L4575CW   405  LN4743/230A   320
         KA4802MW   304, 305  KG17   299, 428  KM16   299  KW15   302   L4043N   311    L4652/2   420  LN4743/230T   320
         KA4802NG   304, 305  KG17SL   299  KM17   299, 428  KW15M2   302  L4044N   311  L4652/3   420  LN4743/230V   320
         KA4802NW   304, 305  KG19   299  KM17SL   299   KW16    299    L4051AN   308   L4658N   421  LNA4802ACS   333
         KA4802ZG   304, 305  KG19MH   429  KM19   299   KW17   299, 428  L4051M2AN   308  L4659N   421  LNA4802AD   333
         KA4802ZM   304, 305  KG19MH2   429  KM19MH   429  KW17SL   299  L4053AN   308  L4669   424    LNA4802AE   333
         KA4802ZW   304, 305  KG22   303  KM19MH2   429  KW19    299   L4053M2AN   308  L4669/500   424  LNA4802AG   333
         KA4803DA   304  KG22M2   303    KM22    303    KW19MH   429     L4054   308    L4680   420    LNA4802AR   333
         KA4803DG   304  KG25M2   300    KM22M2   303   KW19MH2   429   L4054M2   308  L4745/230   317  LNA4802BI   333
         KA4803DM   304  KG26M2   300    KM25M2   300    KW22    303    L4055AN   308   L4784/1   319  LNA4802BZ   333
         KA4803DW   304  KG30M2   393    KM26M2   300   KW22M2   303   L4055M2AN   308  L4786/1   319  LNA4802CB   333
         KA4803KG   304   KG31   397     KM30M2   393   KW25M2   300                   L4911ADN   426  LNA4802KA   333
                                                                         L4141
         KA4803KM   304   KG32   407     KM31    397    KW26M2   300    L4141AC   314  L4911AFN   426  LNA4802KF   333
                                                                                397
         KA4803KW   304  KG32M2   407    KM32    407    KW30M2   393    L4141AN   314  L4911AGN   426  LNA4802KG   333
         KA4803LG   304  KG33M2   406    KM32M2   407    KW31    397    L4141PW   314  L4911AHN   426  LNA4802LBA   333
         KA4803LM   304  KG34M2   392, 397  KM33M2   406  KW32   407    L4141R   314    L4911AIN   426  LNA4802LCA   333
         KA4803MM   304  KG35M2   406    KM34M2   392, 397  KW32M2   407  L4141V   314  L4911M2AFN   426  LNA4802LNC   333
         KA4803MW   304  KG36M2   406    KM35M2   406   KW33M2   406     L4142   314   L4911M2AGN   426  LNA4802M2ACS   333
         KA4803NG   304  KG37M2   407    KM36M2   406   KW34M2   392, 397  L4177   314  L4911M2AHN   426  LNA4802M2AD   333
         KA4803NW   304   KG40   393, 407  KM37M2   407  KW35M2   406    L4180   314   L4911M2AIN   426  LNA4802M2AE   333
         KA4803ZG   304  KG4002   298    KM40   393, 407  KW36M2   406  L4191A   314   L4911M2N   426  LNA4802M2AG   333
         KA4803ZM   304  KG4017   298    KM4002   298   KW37M2   407    L4191AA   314   L4911N   426  LNA4802M2AR   333
         KA4803ZW   304  KG4033   298    KM4017   298    KW40   393, 407  L4191AC   314  L4915AEN   426  LNA4802M2BI   333
         KA4804DA   304  KG40M2   393, 407  KM4033   298  KW4002   298  L4191CC   314   L4915AN   309, 426  LNA4802M2BZ   333
         KA4804DG   304   KG41   407     KM40M2   393, 407  KW4017   298  L4192C   314  L4915BN   309  LNA4802M2CB   333
         KA4804DM   304  KG4140A16F   299  KM41   407    KW4033   298   L4202DN   315   L4915DD   309  LNA4802M2KA   333
         KA4804DW   304  KG4141   299   KM4140A16F   299  KW40M2   393, 407  L4202FN   315  L4915DN   309, 426  LNA4802M2KF   333
         KA4804KG   304  KG4141A   299   KM4141   299    KW41    407   L4202M2DN   315  L4915FN   309, 426  LNA4802M2KG   333
         KA4804KM   304  KG4141AC   397, 406  KM4141A   299  KW4140A16F   299  L4202P10N   315  L4915M2ADN   309  LNA4802M2LBA   333
       32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39