Page 32 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 32

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          694811   517, 524  721307   360  721426   363  721575   368   752166   394    753065   344, 353  754163   356
          694812   517, 524  721308   360  721427   363  722170   393   752167   351    753071   344, 353  754164   356
          699811   526    721309   361   721428   363    722171   394   752168   405    753072   346, 354  754165   356
          699812   526    721310   361   721429   363    722172   394   752169   342    753075   346, 354  754171   356
                          721311   360   721430   364    722173   396   752171   351    753078   346, 354  754172   356
                                         721431
             7            721312   360   721435A   364   722174   396   752172A   342, 353  753082   346, 354  754173   356
                                                         722175
                                                                 405
                                 361
                          721313
                                                                                                348
                                                                                                        754174
                                                                                                               356
                                                                                        753106
                                                 362
                                                                        752174
                                                                                342
          721040   360    721314   360   721436   362    722176   404   752175   351    753107   348    754175   356
          721041   360    721315   360   721437   362    722177   404   752176   351    753112   348    754181   356
          721100   361    721316   360   721438   362    722178   398   752177   351    753119   351    754182   356
          721101   360    721317   361   721439   362    722179   398   752182   420    753129   347    754183   356
          721102   360    721318   360   721440   362    722180   397   752183   405    753130   345    754184   356
          721103   360    721319   363   721442   367    722182   395   752184A   394   753131   347    754185   356
          721104   360    721320   363   721443   367    722183   405   752185   396    753135   347    754191   350, 355
          721105   360    721323   363   721444   368    722370   393   752186   404    753155   348    754192   350, 355
          721106   360    721324   363   721445   366    722371   394   752187   396    753175   346    754201   350, 355
          721107   360    721326   363   721446   366    722372   394   752188   395    753206   348    754202   350, 355
          721108   360    721327   363   721447   366    722373   396   752189   404    753207   348    754211   350, 355
          721109   361    721328   363   721449   367    722374   396   752190A   398   753212   348    754212   350, 355
          721110   361    721329   363   721452   366    722375   405   752191   398    753229   347    754221   356
          721111   360    721330   364   721453   366    722376   404   752194   397    753230   345    754222   356
          721112   360    721331   364   721454   366    722377   404   752196   392    753235   347    754225   347, 355
          721113   361   721335A   362   721455   366    722378   398   752199   421    753255   348    754231   356
          721114   360    721336   362   721456   366    722379   398   752232   343    753275   346    754232   356
          721115   360    721337   362   721457   366    722380   397   752233   343, 353  753306   348  754235   347, 355
          721116   360    721338   362   721458   366    722382   395   752234   343, 353  753307   348  754241   356
          721117   361    721339   362   721459   366    722383   405   752243   350    753312   348    754242   356
          721118   360    721340   362   721461   366    722470   393   752269   342    753329   347    754245   347, 355
          721119   363    721342   367   721462   365    722471   394   752272A   342, 353  753330   345  754251   356
          721120   363    721343   367   721463   365    722472   394   752274   342    753335   347    754252   356
          721123   363    721344   368   721464   365    722473   396   752282   420    753355   348    754253   356
          721124   363    721345   366   721465   365    722474   396   752332   343    753375   346    754254   356
          721126   363    721346   366   721466   365    722475   405   752333   343, 353  754001   356  754255   356
          721127   363    721347   366   721467   365    722476   404   752334   343, 353  754002   356  754261   356
          721128   363    721349   367   721468   365    722477   404   752343   350    754003   356    754271   356
          721129   363    721352   366, 725  721469   365  722478   398  752344   350, 355  754004   356  754272   356
          721130   364    721353   366   721470   365    722479   398   752345   350, 355  754005   356  754273   356
          721131   364    721354   366   721471   365    722480   397   752346   350, 355  754006   356  754274   356
          721135A   362   721355   366   721473   365    722482   395   752366   394    754011   356    754275   356
          721136   362    721356   366, 724  721474   365  722483   405  752368   405   754012   356    754720   354
          721137   362    721357   366   721475   362   751990A   341, 353  752372A   342, 353  754013   356  754721   354
          721138   362    721358   366, 724  721476A   362  752001   340, 352  752374   342  754021   351, 356  754722   354
          721139   362    721359   366   721477A   362   752002   340, 352  752382   420  754041   356  754730   355
          721140   362    721361   366   721478A   361   752003   340, 352  752383   405  754042   356  754731   355
          721142   367    721362   365   721479   361    752005   340, 352  752384A   394  754043   356  754732   355
          721143   367    721363   365   721492   367    752006   340, 352  752385   396  754044   356  754750   354
          721144   368    721364   365   721494   367    752007   340, 352  752386   404  754045   356  754752   354
          721145   366    721365   365   721495   367    752008   340, 352  752387   396  754046   356  754760   353
          721146   366    721366   365   721501   368    752010   340, 352  752388   395  754051   356  754761   353
          721147   366    721367   365   721502   368    752011   340, 352  752389   404  754052   356  754762   353
          721149   367    721368   365   721503   368    752013   340, 352  752390A   398  754053   356  754790   353
          721152   366, 725  721369   365  721504   368  752018   340, 352  752391   398  754066   350, 355  754791   353
          721153   366    721370   365   721505   368    752020   342, 353  752394   397  754067   350, 355  754792   353
          721154   366    721371   365   721511   368    752025   342, 353  752396   392  754068   350, 355  754800   344, 353
          721155   366    721373   365   721512   368    752027   340, 352  752897A   353  754071   356  754801   344, 353
          721156   366, 724  721374   365  721513   368  752029   342, 353  752898A   353  754072   356  754802   344, 353
          721157   366    721375   362   721514   368    752030   342, 353  752899A   353  754073   356  754820   353
          721158   366, 724  721376A   362  721515   368  752032   340, 352  753016   347, 355  754074   356  754821   353
          721159   366   721377A   362   721521   368    752036   346, 354  753020   347, 355  754075   356  754822   353
          721161   366   721378A   361   721522   368    75204   352    753021   347, 355  754081   356  754830   353
          721162   365    721379   361   721523   368    752041   340   753024   347, 355  754082   356  754831   353
          721163   365    721392   367   721524   368    752060   341, 353  753025   347, 355  754083   356  754832   353
          721164   365    721394   367   721525   368    752061   340, 352  753026   347, 355  754084   356  754840   355
          721165   365    721395   367   721531   368   752062A   341, 353  753027   347, 355  754085   356  754841   355
          721166   365    721400   361   721532   368    752067   341, 353  753033   350, 355  754091   356  754842   355
          721167   365    721401   360   721533   368    752069   342   753034   350, 355  754092   356  754850   355
          721168   365    721402   360   721534   368    752070   55    753038   345, 354  754093   356  754851   355
          721169   365    721403   360   721535   368   752070A   341, 342  753039   345, 354  754094   356  754852   355
          721170   365    721404   360   721541   368    752072   55    753040   345, 354  754095   356  754880   353
          721171   365    721405   360   721542   368   752072A   684   753041   345, 354  754131   356  754881   353
          721173   365    721406   360   721543   368    752073   55    753042   345, 354  754132   356  754882   353
          721174   365    721407   360   721544   368   752073A   341, 342  753043   345, 354  754133   356  754884   421
          721175   362    721408   360   721545   368    752125   343   753044   345, 354  754134   356  754884A   353
          721176A   362   721409   361   721551   368    752132   343   753045   345, 354  754135   356  754890   353
          721177A   362   721410   361   721552   368    752133   343, 353  753046   345, 354  754136   356  754890A   353
          721178A   361   721411   360   721553   368    752134   343, 353  753047   345, 354  754141   356  754891   353
          721179   361    721412   360   721554   368    752143   350   753048   345, 354  754142   356  754891A   353
          721192   367    721413   361   721555   368    752144   350, 355  753049   345, 354  754143   356  754892   353
          721194   367    721414   360   721561   368    752145   350, 355  753050   344, 353  754144   356  754892A   353
          721195   367    721415   360   721562   368    752146   350, 355  753051   344, 353  754145   356  754893   421
          721300   361    721416   360   721563   368    752151   351   753052   344, 353  754151   356  754893A   353
          721301   360    721417   361   721564   368    752155   351   753055   344, 353  754152   356  754894   421
          721302   360    721418   360   721565   368    752156   351   753057   344, 353  754153   356  754894A   353
          721303   360    721419   363   721571   368    752158   351   753059   344, 353  754154   356  754920   421
          721304   360    721420   363   721572   368    752159   351   753060   344    754155   356    754921   421
          721305   360    721423   363   721573   368    752161   351   753061   344, 353  754161   356  754922   421
          721306   360    721424   363   721574   368    752164   351   753064   344, 353  754162   356  754950   355
       30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37