Page 300 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 300

Living Now

       tabela de escolha rápida: mecanismos e teclas/centros


        NOTA: Esta Tabela de escolha rápida foi preparada para os produtos mais habituais, de venda mais corrente.
               Descubra mais sobre a vasta e inovadora oferta desta gama em: www.legrand.pt/living-now-international


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM:
                                                                  +      +         +  1 +
                                                2         OU

                   +               +                            Obturadores ref. K4949            +

                                                          +          1 +
        Caixa ref. 0 800 31    Suporte ref. K4702                        1                            Quadros (p. 304-305)


                                                            +
                                 MECANISMOS                                           ACABAMENTOS
                                                                            Branco          Preto         Areia
       COMANDOS PRINCIPAIS

        Interruptor                            K4001A


        Comutador de escada                    K4003A
                                                             1 módulo       KW01          KG01           KM01
        Inversor de grupo                       K4004



        Botão simples                          K4005A


        Interruptor                           K4001M2A


        Comutador de escada                   K4003M2A       2 módulos    KW01M2         KG01M2         KM01M2



        Botão simples                         K4005M2A

                                                                           KW4002        KG4002         KM4002
        Interruptor bipolar, 16 AX               (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW02          KG02           KM02
                                                                           KW4033        KG4033         KM4033
        Botão de comando por cordão              (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW02          KG02           KM02
       COMANDOS PARA ESTORES

                                                             1 módulo       KW06          KG06           KM06
        Comutador duplo, 3 posições             K4027
                                                             2 módulos    KW06M2         KG06M2         KM06M2


                                                             1 módulo       KW05          KG05           KM05
        Botão duplo, com bloqueio mecânico     K4037N
                                                             2 módulos    KW05M2         KG05M2         KM05M2

       COMANDOS PARA VENTILADORES

        Comando de ventilação                    (b)         2 módulos     KW4017         KG4017        KM4017
       (a) Mecanismos fornecidos com tecla ou espelho central, mas que devem ser completados com uma placa de acabamento.
       (b) Mecanismos fornecidos completos com centro e botão rotativo na cor respetiva. Não necessitam de placa de acabamento.

       298
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305