Page 289 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 289

P17 Tempra tipo "schuko"                              P17 Tempra IP 44 - MBT 16 e 32 A
       16 A - 250 VA














             0 576 69       0 576 72       0 539 48               0 552 06      0 552 45











               0 521 05 + 0 772 11       0 577 22                               0 552 21

           Características técnicas em www.legrand.pt             Características técnicas em www.legrand.pt
         Emb.   Ref.  Tomadas de quadro, tipo "schuko" 2P+T    Emb.       Ref.     Tomadas salientes
                     IP 54 tampa fechada - IP 44 com ficha ligada      16 A  32 A        20/25 V±
                     IK09 de acordo com a norma EN 62262        5    0 552 06 0 552 56 2P
                     250 VA
                     Material: plástico                                            Tomadas para quadro
                     Autoextinguibilidade: 850 °C
                                                                             32 A
                                                                       16 A
                     Tomadas de quadro compactas                5    0 552 45 0 552 95 2P   20/25 V±
                     Pode montar-se sobre placas cegas
                     ref. 0 577 15/16 (p. 290)                                     Fichas móveis
         20    0 576 69 Entre-eixos reduzidos 50 x 50 mm. Cor branca
         20    0 576 75 Entre-eixos reduzidos 50 x 50 mm, com          16 A  32 A        20/25 V±
                     obturadores. Cor azul                      5    0 552 21 0 552 71 2P
                     Tomadas para quadro                        5    0 552 22      3P
                     Pode montar-se sobre placas cegas ou com
                     pré-cortes, em caixas de encastrar ref. 0 577 21/22           Tomadas móveis
                     e quadros configuráveis P17 (p. 290)
         20    0 576 72 75 x 75 mm. Cor azul                           16 A  32 A        20/25 V±
         20    0 576 76 75 x 75 mm, com obturadores. Cor azul   5    0 552 31 0 552 81 2P
                     Suporte adaptador                                             Fichas fixas salientes
          8   0 539 48 Suporte adaptador IP 55 para 2 módulos Mosaic    16 A  32 A       20/25 V±
                     2P+T 10/16 A ref. 0 772 13                 5    0 552 41 0 552 91 2P
         10    0 521 02 Pode montar-se sobre a placa ref. 0 577 14
                     Suporte adaptador para ligar uma ficha 2P+T
                     10/16 A numa tomada industrial
                     Caixas de encastrar para alvenaria
                     IP 55
                     Para instalação de tomadas para quadros
                     de entre-eixos unificados (IP 44 e IP 66/67)
                     Caixas de encastrar com placas frontais
          3    0 577 21 Para 2 tomadas para quadros, 70 x 70 mm - 16 A
          3   0 577 22 Para 1 tomada para quadros, 70 x 70 mm -
                     16 ou 32 A
                     (32 A montada na horizontal)























                                                                                                               287
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294