Page 286 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 286

Transformadores de segurança e de                     A proteção dos transformadores

       separação de circuitos - monofásicos protegidos       e das suas linhas


        n Características                                     n Proteção dos transformadores
        De acordo com a norma IEC/EN 61558-2-6 (transformador de   De acordo com as normas IEC/EN 61558, os  transformadores devem
        segurança) e com a norma IEC/EN 61558-2-4 50 - 60Hz    ser protegidos contra as sobrecargas e os curto-circuitos. Na ausência
        (transformador de separação de circuitos)             de imposição normativa, é o fabricante que define a localização e a
        Aparelhos de separação de circuitos                   natureza do dispositivo de proteção. A Legrand preconiza a proteção
        Tensões de isolamento segundo a norma dos transformadores de  no secundário. O calibre, o tipo e a localização do dispositivo de
        segurança:                                            proteção estão inscritas na face frontal dos aparelhos
        • entre enrolamentos: 4 500 V para 230-400 V, 3 550 V para 230 V
        • entre primário e massa: 2 250 V para 230-400 V, 1 800 V para 230 V   Quadro de proteções associadas
        • entre secundário e massa: 250 V                         Potência    12 V    24 V   48 V   115 V   230 V
        Tensões de isolamento segundo a norma dos transformadores de  nominal
                                                                              Ca-
                                                                         tipo
                                                                     Ca-
                                                                                  tipo
                                                                                                    tipo
                                                                                                         Ca-
                                                                                       Ca-
                                                                                                              tipo
                                                                                           tipo
                                                                                                Ca-
        separação de circuitos:                                 IEC  /  CSA libre  Disj.  libre  Disj.  libre  Disj.  libre  Disj.  libre  Disj.
        • entre enrolamentos: 4 500 V
        • entre primário e massa: 2 250 V                          40 VA   4   T4 AL (1)   2   T2 AL (1)   1   T1 AL (1)   0,4  T0,4 AL (1)   0,2  T0,2 AL (1)
        • entre secundário e massa: 1 800 V para 230 V, 2 240 V para 400 V  63 VA   5   T5 AL (1)   3,15  T3,15 AL (1)  1,6  T1,6 AL (1)  0,63  T0,63 AL (1)  3,15  T3,15 AL (1)
                                                                100 VA  8  1P+N  4  1P+N  2  1P+N  1  1P+N  0,5  1P+N
        Monofásicos                                             160 VA  13  1P+N  8  1P+N  4  1P+N  2  1P+N  1  1P+N
                                                                250 VA
        • Classe II O até 1 000 VA                              400 VA  20  1P+N  10  1P+N  6  1P+N  2  1P+N  1  1P+N
        • Classe I a partir de 1 600 VA                         630 VA  32  1P+N  16  1P+N  8  1P+N  4  1P+N  2  1P+N
        Isolante classe B temperatura ambiente: 25 °C           1000 VA  50  1P  25  1P+N  13  1P+N  6  1P+N  3  1P+N
        IP 55 - IK 07 até 1 000 VA (caixa moldada)              1600 VA       40  1P+N  20  1P+N  8  1P+N  4  1P+N
        IP 21 - IK 08 para 1 600 VA e 2 500 VA (em invólucro metálico)    2500 VA                         8  1P+N
        Tensão secundária por ligação série paralelo: fornecidos com barras      4000 VA                 10  1P+N
        de ligação                                                                                       16  1P+N
                                                              (1) Proteções integradas nos aparelhos - fusíveis IEC 60127 (fusíveis 5 x 20 tipo T)
        n Dimensões                                           Utilizar disjuntores curva C
                                                              n Proteção das linhas
        Até 1 000 VA               1 600 e 2 500 VA           As linhas devem ser protegidas contra sobrecargas e curto-circuitos
                                                              A proteção contra as sobrecargas, instalada à cabeça ou no fim da
                                     C
                                                              linha, só é obrigatória se a linha fôr susceptível de ser percorrida por
                 A          C                                 uma corrente de sobrecarga
                                                              A proteção contra os curto-circuitos é obrigatória e deve ser sempre
                                                              efectuada
                                           B
          B                                                   Linha de alimentação (primário do transformador)
                                                              O transformador é um aparelho que, por si só, não pode gerar
                                                              sobrecargas. A sua linha de alimentação necessita de proteção
                 F          G  Ø     G             F          unicamente contra curto-circuitos. No entanto, na colocação de um
                                                   A          transformador sob tensão, produz-se uma corrente de chamada muito
                                                              importante (na ordem de 25 ln) durante 10 ms aproximadamente.
        Transformadores de segurança 230-400 V / 24-48 V      A proteção da linha deve ter em conta estes 2 fatores. A Legrand
         044186-4357c.eps
                    Quedas  Rendimento  Dimensões  Fixação    propõe 3 possibilidades:
                                         (mm)
                                   Ucc
          Ref.  Perdas  de tensão (%)      042766-36311c.eps  (mm)   Peso  • fusíveis aM,
               em                  (%)                  (kg)  • disjuntores curva D (valor médio do disparo magnético de 12 In com
              vazio  cos ϕ  cos ϕ  cos ϕ  cos ϕ  A  B  C  F  G  Ø
               (W)  1  0,45  1  0,45                          uma gama de regulação normalizada entre 10 e 14 In),
           0 427 20   8,7   8,5   4,2   0,82   0,68   6,7   182  92  112  143   -   6   3,6  • disjuntores curva C (valor médio do disparo magnético de 7 In com
           0 427 21   7,8   7,6   3,7   0,88   0,76   6,1   192  92  112  158   -   6   4,2  uma gama de regulação nomalizada entre 5 e 10 In)
           0 427 22   14,5   7,6   3,6   0,86   0,74   6,1   207  100  122  167   -   6   6,3  Exemplo: transformador de comando 630 VA - 230/24 V ref. 0 442 17
           0 427 23   13,3   7,9   3,9   0,89   0,78   6,4   215  100  122  175   -   6   6,7   l primário 2,74 A
           0 427 24   17,3   6,4   3,7   0,9   0,80   5,3   245  130  156  223  50   6   11,5  I de chamada na colocação sob tensão 68,5 A (25 x 2,74 A)
           0 427 25   30,5   4,6   2,5   0,92   0,84   3,7   290  150  190  247  50   6   19,2  A proteção contra os curto-circuitos pode efectuar-se: por fusível
                                                              aM 6 A, por disjuntor curva D 6 A, por disjuntor curva C 13 A
        Transformadores de segurança 230 V / 12 V             Calibre mínimo das proteções da linha de alimentação do primário
                                                                               (1)
                    Quedas  Rendimento  Dimensões   Fixação       de um transformador
          Ref.  Perdas  de tensão (%)  Ucc  (mm)  (mm)  Peso   Potência    230 V Mono     400 V Mono
               em                  (%)                  (kg)        Fus.aM  Disj.C  Disj.D  Fus.aM  Disj.C  Disj.D
              vazio  cos ϕ  cos ϕ  cos ϕ  cos ϕ  A  B  C  F  G  Ø
               (W)  1  0,45  1  0,45                             40 VA      1 A          1 A
           0 427 60   10   15,6   6,7   0,75   0,57   12   182  92  112  143   -   6   3,5     63 VA   1 A   2 A      1 A   1 A
           0 427 61   7,6   10,6   5,1   1   1   10   182  92  112  143   -   6   3,5    100 VA   1 A   3 A   1 A   1 A   2 A   1 A
           0 427 62   8,3   8,8   4,3   1   1   9   192  92  122  158   -   6   6,6    160 VA   2 A   6 A   2 A   1 A   3 A   1 A
           0 427 63   10,7   7,8   3,7   1   1   8   215  100  122  175   -   6   6,6    250 VA   2 A   6 A   3 A   1 A   6 A   2 A
           0 427 64   27,3   7,2   3,8   0,88   0,77   6   265  130  156  223  50   6   11,9    400 VA   4 A   10 A   6 A   2 A   6 A   2 A
           0 427 65   31,3   5,4   2,7   0,9   0,8   4   290  150  190  247  50   6   19    630 VA   6 A   16 A   6 A   4 A   10 A   3 A
                                                               1 000 VA   10 A   20 A   10 A   6 A   16 A   6 A
        Transformadores de separação de circuitos 230-400 V / 155-230 V   1 600 VA   10 A   32 A   16 A   10 A   20 A   10 A
                    Quedas  Rendimento  Dimensões  Fixação     2 500 VA   16 A   50 A   20 A   10 A   32 A   16 A
          Ref.  Perdas  de tensão (%)  Ucc  (mm)  (mm)  Peso   4 000 VA   20 A   80 A   32 A   16 A   50 A   20 A
               em                  (%)                  (kg)
              vazio  cos ϕ  cos ϕ  cos ϕ  cos ϕ  A  B  C  F  G  Ø
               (W)  1  0,45  1  0,45                          Linha da utilização (secundário do transformador)
           0 425 10   9,6   13,4   6,2   0,77   0,6   11   182  92  112  143   -   6   3,5  Esta linha deve ser protegida contra as sobrecargas (verificar se o
           0 425 11   10,4   11,9   5,4   0,88   0,77   12   192  92  112  158   -   6   4,3  calibre da proteção escolhida é ≤ corrente do secundário do
           0 425 13   15,7   8,5   4   0,88   0,77   8   215  100  122  175   -   6   6,7  transformador), e os curto-circuitos (verificar se um curto-circuito no
           0 425 14   27,3   6,3   3,5   0,87   0,75   5   245  130  156  203  50   6   11,5  ponto mais distante da linha assegurará o disparo do dispositivo de
           0 425 15   30,9   4,7   3,2   0,9   0,8   4   270  150  190  227  50   6   18,6  proteção em menos de 5 s.)
           0 425 16   30,9   2,2   1,8   0,93   0,86   2   270  150  190  227  50   6   18,7  A Legrand propôe 2 possibilidades:
           0 425 17   60,2   1,8   1,8   0,95   0,9   2   250  270  253  230  140   7   25  Fusíveis gG ou disjuntores curva C (magnético regulado a 7 ln média)
           0 425 18   88,8   1,7   2   0,95   0,9   2   320  330  253  300  111   9   33  Nos casos em que o transformador apenas alimenta uma linha de
                                                              utilização e, sob reserva de que os cálculos tenham mostrado uma
                                                              perfeita compatibilidade, a proteção do secundário do transformador
                                                              e a proteção da linha de utilização podem ser confundidas. Um só
                                                              dispositivo de proteção assegura assim as duas funções
                                                              Nos casos em que o transformador alimenta várias linhas de utilização,
                                                              os cálculos de sobrecargas e curto-circuitos devem ser efectuados
                                                              separadamente para cada linha
                                                              (1) Estes valores são dados a título indicativo para os transformadores com correntes de
                                                              chamada de aprox. 25 ln.
       284
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291