Page 293 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 293

•  IK 08 de acordo com a norma EN 62262  Exemplo de uma configuração de quadros
 •  Autoextinguibilidade: 650 °C
 •  Máx. IP 66






            0 577 04 com botão de emergência,    0 577 20 com tomadas
            ficha fixa saliente e tomadas compactas  compactas


 QUADROS COM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 220 mm - 441 mm
                    EXEMPLO DE TOMADAS

                                    IP 44

 Para 3 tomadas de 16 A  Para 4 tomadas de 16 A    Para 6 tomadas de 16 A  16 A  2P  0 552 45
            20/25 V±
                     32 A   2P     0 552 95

                                    IP 54 (3)

            250 V    16 A  2P+T    0 576 76
                                 IP 44  IP 66/67

                     16 A  2P+T  5 551 84 5 553 84
            200/250 V±
                     32 A  2P+T  5 552 84 5 554 84
 371 x 125 mm (4)  441 x 265 mm (4)  441 x 405 mm (4)
 5 módulos de    12 módulos de  18 módulos de  3P+T  5 551 88 5 553 88
 17,5 mm  17,5 mm  17,5 mm  380/415 V± 16 A
                          3P+N+T 5 551 89 5 553 89
 Emb.  Ref.  Emb.  Ref.  Emb.  Ref.
 1  0 577 07  1  0 577 08  1  0 577 09

 QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 220 mm - 441 mm  (sob consulta)

 QUADROS SEM PLACAS DE MONTAGEM. ALTURA 280 mm - 501 mm

                    EXEMPLO DE TOMADAS                    Combinações possíveis
                                    IP 44                        Número de    Intensidade      Número de placas frontais
                                                           Ref.  tomadas        16 A
                     16 A   2P     0 552 45                               16 A  ou 32 A  63 A  0 577 18  0 577 23  0 577 19  0 577 14
            20/25 V±                                      Com caixa ou tomada
                     32 A   2P     0 552 95                                -     2     -     1     -     -     -
                                                                 2 tomadas
                                                                           -     1     1     -     -     1     -
                                    IP 54 (3)             0 577 20  2 tomadas   -  -   -     -     1     -     -
                                                                 compactas
                                                                 3 tomadas  3    -     -     -     -     -     1
            250 V    16 A  2P+T    0 576 76                                -     4     -     2     -     -     -
                                                                 4 tomadas  -    2     2     -     -     2     -
                                 IP 44  IP 66/67                           -     3     1     1     -     1     -
                                                                 4 tomadas
                                5 551 84 5 553 84         0 577 03  compactas  -  -    -     -     2     -     -
                     16 A  2P+T
            200/250 V±          0 573 00 0 573 20 (6)            5 tomadas  3 3  1 2   1 -   1 -   - -   1 -   1 1
                                     (5)
                     32 A  2P+T  5 552 84 5 554 84               6 tomadas  6    -     -     -     -     -     2
                                                                           -     6     -     3     -     -     -
                           3P+T  5 551 88 5 553 88                         -     3     3     -     -     3     -
                                                                 6 tomadas
                     16 A       5 551 89 5 553 89                          -     5     1     2     -     1     -
                          3P+N+T                                           -     4     2     1           2     -
                                0 573 02 0 573 22 (6)            6 tomadas   -   -     -     -     3     -     -
                                     (5)
                                                                 compactas
            380/415 V±     3P+T  5 552 88 5 554 88        0 577 04         3     2     2     -     -     2     1
                     32 A                                        7 tomadas  3    4     -     2     -     -     1
                          3P+N+T 5 552 89 5 554 89
                                                                           3     3     1     1     -     1     1
                           3P+T    -   0 587 24                            6     1     1     -     -     1     2
                     63 A                                        8 tomadas  6    2     -     1     -     -     2
                          3P+N+T   -   0 587 25                  9 tomadas  9    -     -     -     -     -     3
                                                                                                               291
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298