Page 287 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 287

P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

       tabela de escolha


       De acordo com a norma                                      FUNÇÕES
       CEI 60309-1 e 60309-2
       IP 44 de acordo com
       a norma CEI 60529                TOMADAS       TOMADAS DE    TOMADAS
       IK 09 de acordo com    TOMADAS   DE ENCASTRAR    ENCASTRAR   COMPACTAS COM                         FICHAS FIXAS
       a norma CEI 62262    SALIENTES  PARA QUADROS   PARA QUADROS   ENCRAVAMENTO   TOMADAS MÓVEIS  FICHAS MÓVEIS  SALIENTES
       Meterial: Poliamida 6           ENTRE-EIXOS   COM DIMENSÕES   MECÂNICO
       Autoextinguibilidade:            UNIFICADOS    REDUZIDAS
       850 °C (peças em contacto
       com as partes ativas) /
       650 °C (caixa plástica)






               BT
         200 a    16 A  2P+T  5 551 54  5 551 84       0 573 54     0 573 00 (1)  5 551 04     5 551 24   0 575 84 (2)
        250 VA
        50/60 Hz  32 A  2P+T  5 552 54  5 552 84       0 580 54                   5 552 14     5 552 34   0 582 84 (2)

                     3P+T   5 551 58    5 551 88       0 573 58                   5 551 08     5 551 28   0 575 88 (2)
                16 A
         380 a      3P+N+T  5 551 59    5 551 89       0 573 59     0 573 02 (1)  5 551 09     5 551 29   0 575 89 (2)
        415 VA
        50/60 Hz     3P+T   5 552 58    5 552 88       0 580 58                   5 552 18     5 552 38   0 582 88 (2)
                32 A
                    3P+N+T  5 552 59    5 552 89       0 580 59                   5 552 19     5 552 39   0 582 89 (2)
       (1) Só se pode instalar em placas frontais Ref. 0 577 23 (p. 290)
       (2) Tampões não fornecidos (p. 290)




       P17 Tempra Pro IP 66/67 - 16, 32, 63 e 125 A

       tabela de escolha



       De acordo com a norma                                      FUNÇÕES
       CEI 60309-1 e 60309-2
       IP 44 de acordo com
       a norma CEI 60529                   TOMADAS PARA   TOMADAS COMPACTAS                            FICHAS FIXAS
       IK 09 de acordo com    TOMADAS SALIENTES  QUADRO  COM ENCRAVAMENTO   TOMADAS MÓVEIS  FICHAS MÓVEIS  SALIENTES
       a norma CEI 62262                                    MECÂNICO
       Meterial: Poliamida 6
       Autoextinguibilidade:
       850 °C (peças em contacto
       com as partes ativas) /
       650 °C (caixa plástica)



               BT
         200 a    16 A  2P+T   5 553 54      5 553 84      0 573 20 (1)(2)  5 553 04     5 553 24       0 568 03
        250 VA
        50/60 Hz  32 A  2P+T   5 554 54      5 554 84                      5 554 14      5 554 34       0 568 23
                     3P+T      5 553 58      5 553 88                      5 553 08      5 553 28       0 568 07
                16 A
                    3P+N+T     5 553 59      5 553 89      0 573 22 (1)(2)  5 553 09     5 553 29       0 568 08
                     3P+T      5 554 58      5 554 88                      5 554 18      5 554 38       0 568 27
                32 A
         380 a      3P+N+T     5 554 59      5 554 89                      5 554 19      5 554 39       0 568 28
        415 VA
        50/60 Hz     3P+T      5 555 58      5 555 88                      5 555 08      5 555 28       5 555 18
                63 A
                    3P+N+T     5 555 59      5 555 89                      5 555 09      5 555 29       5 555 19
                     3P+T      5 556 58      5 556 88                      5 556 08      5 556 28       5 556 18
                125 A
                    3P+N+T     5 556 59      5 556 89                      5 556 09      5 556 29       5 556 19

       (1) IP 55
       (2) Só se pode instalar em placas frontais Ref. 0 577 23 (p. 290)
                                                                                                               285
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292